พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบยาว [E2E2]

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์พร้อมสกรูแบบเกลียวยาว
    · ตัวป้องกันสายไฟได้รับการติดตั้งตามมาตรฐาน โดยเพิ่มความแข็งแรงในการขันแน่น
    · เพิ่มความชัดเจนของไฟบอกสถานะ และใช้การกัดสำหรับการจับประแจทุกรุ่น

    Drawing ระบุขนาดของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

    OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดมีโล่ป้องกัน

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบยาว E2E2 ชนิดมีโล่ป้องกัน

    OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดไม่มีโล่ป้องกัน

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบยาว E2E2 ชนิดไม่มีโล่ป้องกัน

    ตารางข้อมูลจำเพาะของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

    ข้อมูลการประเมิน/ประสิทธิภาพของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิด DC 2 สาย (E2E2-X□D□)

    รายการพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์รูปแบบพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
    รุ่น E2E2-X3D□รุ่น E2E2-X8MD□รุ่น E2E2-X7D□รุ่น E2E2-X14MD□รุ่น E2E2-X10D□รุ่น E2E2-X20MD□
    ขนาดเซ็นเซอร์M12M18M30
    ชนิดโล่ป้องกันมีโล่ป้องกันไม่มีโล่ป้องกันมีโล่ป้องกันไม่มีโล่ป้องกันมีโล่ป้องกันไม่มีโล่ป้องกัน
    ระยะตรวจจับ3 มม. ±10%8 มม. ±10%7 มม. ±10%14 มม. ±10%10 มม. ±10%20 มม. ±10%
    ระยะการตั้งค่า *10 ถึง 2.4 มม.0 ถึง 6.4 มม.0 ถึง 5.6 มม.0 ถึง 11.2 มม.0 ถึง 8 มม.0 ถึง 16 มม.
    ฮิสเทอรีซิส10% หรือน้อยกว่าของระยะตรวจจับ
    วัตถุที่ตรวจจับได้โลหะแม่เหล็ก (โลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็กจะลดระยะการตรวจจับ)
    วัตถุที่ใช้ตรวจจับมาตรฐานเหล็ก 12 × 12 × 1 มม.เหล็ก 30 × 30 × 1 มม.เหล็ก 18 × 18 × 1 มม.เหล็ก 30 × 30 × 1 มม.เหล็ก 30 × 30 × 1 มม.เหล็ก 54 × 54 × 1 มม.
    ความถี่การตอบสนอง *21kHz800Hz500Hz400Hz100Hz
    แรงดันไฟฟ้า (ช่วงแรงดันที่ใช้งาน)DC12-24V Ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (DC10-30V)
    กระแสรั่วไหล0.8mA หรือน้อยกว่า
    การควบคุมผลลัพธ์ความสามารถในการเปิดและปิด3 ถึง 100mA
    แรงดันไฟตกค้าง3V หรือน้อยกว่า (กระแสโหลด 100mA, ความยาวสาย 2m)
    ไฟแสดงสถานะชนิด D1: ไฟแสดงการทำงาน (สีแดง), ไฟแสดงการตั้งค่า (สีเขียว)
    ชนิด D2: ไฟแสดงการทำงาน (สีแดง)
    โหมดการทำงาน
    (เมื่อมีการตรวจจับวัตถุที่เข้าใกล้)
    ชนิด D1: NO, ชนิด D2: NC
    สำหรับรายละเอียด ดูที่แผนภาพวงจร "Input/Output" → แคตาล็อกดิจิทัลหน้า 8
    วงจรป้องกันการดูดซับแรงดันไฟ, การป้องกันการลัดวงจรโหลด
    อุณหภูมิแวดล้อมระหว่างการใช้งานและการเก็บรักษา: -25 ถึง +70°C (ไม่ควรมีการแช่แข็งหรือกลั่นตัว)
    ความชื้นแวดล้อมระหว่างการใช้งานและการเก็บรักษา: 35 ถึง 95% RH (ไม่ควรมีการกลั่นตัว)
    ผลกระทบของอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงระยะการตรวจจับอยู่ใน ±10% ที่ +23°C ภายในช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +70°C
    ผลกระทบของแรงดันไฟการเปลี่ยนแปลงระยะการตรวจจับอยู่ใน ±1% ที่แรงดันไฟฟ้าจ่ายที่กำหนด, ภายในช่วง ±15% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
    ความต้านทานฉนวน50MΩ หรือมากกว่า (DC500V) ระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าและตัวเคส
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้าAC1,000V 50/60Hz 1 นาที ระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าและตัวเคส
    การสั่นสะเทือน (ความทนทาน)10 ถึง 55Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง X, Y, และ Z
    การกระแทก (ความทนทาน)1,000m/s² 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
    โครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IEC IP67, ความทนทานต่อน้ำมัน (มาตรฐานภายในของ Omron)
    วิธีการเชื่อมต่อชนิดสายเคเบิลแบบดึงออก (ความยาวสายมาตรฐาน 2 ม.)
    น้ำหนัก (รวมบรรจุภัณฑ์)ประมาณ 65 กรัมประมาณ 150 กรัมประมาณ 210 กรัม
    วัสดุเซ็นเซอร์เคสทองเหลือง
    พื้นผิวตรวจจับPolybutylene Terephthalate (PBT)
    น็อตรัดทองเหลืองชุบด้วยนิกเกิล
    แหวนรองเหล็กชุบสังกะสี
    อุปกรณ์เสริมคู่มือการใช้งาน

    *1. การใช้งานพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ให้อยู่ในช่วงที่ไฟแสดงสถานะสีเขียวสว่างขึ้น (ยกเว้นชนิด D2)
    *2. ความถี่การตอบสนองของหน่วยสวิตช์ชนิด DC เป็นค่าเฉลี่ย เงื่อนไขการวัดมีดังนี้: ใช้วัตถุสำหรับตรวจจับมาตรฐานของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ระยะห่างระหว่างวัตถุที่ตรวจจับเป็นสองเท่าของวัตถุมาตรฐาน และระยะการตั้งค่าเป็น 1/2 ของระยะการตรวจจับ

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิด DC 3 สาย (E2E2-X□C□)

    รายการ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์รูปแบบพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
    รุ่น E2E2-X2C□รุ่น E2E2-X5MC□รุ่น E2E2-X5C□รุ่น E2E2-X10MC□รุ่น E2E2-X10C□รุ่น E2E2-X18MC□
    ขนาดเซนเซอร์วัดระยะใกล้เอ็ม12เอ็ม18เอ็ม30
    โล่โล่ไม่มีการหุ้มป้องกันโล่ไม่มีการหุ้มป้องกันโล่ไม่มีการหุ้มป้องกัน
    ระยะการตรวจจับ2มม.±10%5มม.±10%5มม.±10%10มม.±10%10มม.±10%18มม.±10%
    ตั้งค่าระยะทาง0 ถึง 1.6 มม.0 ถึง 4 มม.0 ถึง 4 มม.0 ถึง 8 มม.0 ถึง 8 มม.0 ถึง 14 มม.
    ฮิสเทอรีซิส10% หรือต่ำกว่าของระยะตรวจจับ
    วัตถุที่ตรวจพบโลหะแม่เหล็ก (โลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็กจะลดระยะการตรวจจับ ดู "ข้อมูลลักษณะเฉพาะ" ที่หน้า 5 ของแคตตาล็อกดิจิทัล)
    วัตถุตรวจจับมาตรฐานเหล็ก 12 x 12 x 1 มม.เหล็ก 15 x 15 x 1 มม.เหล็ก 18 x 18 x 1 มม.เหล็ก 30×30×1มม.เหล็ก 30×30×1มม.เหล็ก 54×54×1มม.
    ความถี่ในการตอบสนอง *11.5กิโลเฮิรตซ์400เฮิรตซ์600เฮิรตซ์200เฮิรตซ์400เฮิรตซ์100เฮิรตซ์
    แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
    (ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน)*2
    ริปเปิล DC12-24V (pp) 10% หรือต่ำกว่า (DC10-30V)
    การบริโภคปัจจุบัน13mA หรือน้อยกว่า
    เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้ควบคุมเอาท์พุตความสามารถในการเปิดและปิดเอาต์พุตคอลเลกเตอร์เปิด NPN 200mA หรือต่ำกว่า (DC30V หรือต่ำกว่า)
    แรงดันตกค้าง2V หรือต่ำกว่า (กระแสโหลด 200mA, ความยาวสายไฟ 2 ม.)
    ไฟแสดงสถานะไฟแสดงการทำงาน : (สีแดง)
    โหมดการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้
    (เมื่อตรวจจับวัตถุที่กำลังเข้าใกล้)
    ประเภท C1: NO, ประเภท C2: NC
    สำหรับรายละเอียด โปรดดูแผนภูมิเวลา "แผนผังวงจรขั้นตอนอินพุต/เอาต์พุต" → หน้าแคตตาล็อกดิจิทัล 8
    วงจรป้องกันการป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ การดูดซับไฟกระชาก การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
    อุณหภูมิโดยรอบระหว่างการทำงานและการจัดเก็บ: -40 ถึง +85°C (แต่ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น)
    ความชื้นโดยรอบระหว่างการทำงานและการจัดเก็บ: ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 95% (แต่ไม่มีการควบแน่น)
    ผลกระทบของอุณหภูมิภายใน ±15% ของระยะตรวจจับที่ +23°C ในช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +85°C
    ภายใน ±10% ของระยะตรวจจับที่ +23°C ในช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +70°C
    ผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้าภายใน ±1% ของระยะตรวจจับที่แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟที่กำหนด ภายใน ±15% ของแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟที่กำหนด
    ความต้านทานฉนวน50MΩ or more (DC500V megger) between live parts and case
    Withstand voltageAC1,000V 50/60Hz 1min Between live parts and case
    Vibration (durability)10 to 55Hz, double amplitude 1.5mm, 2h each in X, Y, and Z directions
    Impact (durability)1,000m/s2 10 times each in X, Y, and Z directions
    Protective structureIEC standard IP67, Omron in-house standard oil resistance
    Proximity Sensors Connection methodCord pull-out type (standard cord length 2m)
    Weight (packaged)Approx. 75gApprox. 160gApprox. 220g
    Proximity Sensors Materialcasebrass
    Detection surfacePolybutylene terephthalate (PBT)
    Clamping NutBrass, nickel plated
    Toothed washerIron, zinc plated
    accessoriesoperating instructions

    *1.ความถี่ตอบสนองของหน่วยสลับกระแสตรง (DC switching unit) เป็นค่ามาตรฐาน เงื่อนไขการวัดมีดังนี้: ใช้วัตถุตรวจจับมาตรฐานของเซ็นเซอร์, ระยะห่างระหว่างวัตถุตรวจจับเป็นสองเท่าของวัตถุตรวจจับมาตรฐาน, และระยะตั้งค่าคือ 1/2 ของระยะตรวจจับ
    *2.เซ็นเซอร์สามารถใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟที่ไม่ราบเรียบแบบ full-wave rectified power supply ที่ DC24V±20% (ค่ามาตรฐาน)

    เซ็นเซอร์ชนิด AC 2-wire (E2E2-X□Y□)

    รายการ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์รูปแบบพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
    รุ่น E2E2-X2Y□รุ่น E2E2-X5MY□รุ่น E2E2-X5Y□รุ่น E2E2-X10MY□รุ่น E2E2-X10Y□รุ่น E2E2-X18MY□
    ขนาดเซนเซอร์วัดระยะใกล้เอ็ม12เอ็ม18เอ็ม30
    โล่โล่ไม่มีการหุ้มป้องกันโล่ไม่มีการหุ้มป้องกันโล่ไม่มีการหุ้มป้องกัน
    ระยะการตรวจจับ2มม.±10%5มม.±10%5มม.±10%10มม.±10%10มม.±10%18มม.±10%
    ตั้งค่าระยะทาง0 ถึง 1.6 มม.0 ถึง 4 มม.0 ถึง 4 มม.0 ถึง 8 มม.0 ถึง 8 มม.0 ถึง 14 มม.
    ฮิสเทอรีซิส10% หรือต่ำกว่าของระยะตรวจจับ
    วัตถุที่ตรวจพบโลหะแม่เหล็ก (โลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็กจะลดระยะการตรวจจับ ดู "ข้อมูลลักษณะเฉพาะ" ที่หน้า 5 ของแคตตาล็อกดิจิทัล)
    วัตถุตรวจจับมาตรฐานเหล็ก 12 x 12 x 1 มม.เหล็ก 15 x 15 x 1 มม.เหล็ก 18 x 18 x 1 มม.เหล็ก 30×30×1มม.เหล็ก 30×30×1มม.เหล็ก 54×54×1มม.
    ความถี่ในการตอบสนอง25เฮิรตซ์
    แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
    (ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน) *1
    กระแสสลับ 24~240 โวลต์ (กระแสสลับ 20~264 โวลต์) 50/60 เฮิรตซ์
    กระแสไฟรั่ว1.7mA หรือน้อยกว่า
    เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้ควบคุมเอาท์พุตความจุเปิด-ปิด *25 ถึง 200mA5 ถึง 300mA
    แรงดันตกค้างข้อมูลคุณลักษณะ → ดูหน้า 5 ของแคตตาล็อกดิจิทัล
    ไฟแสดงสถานะไฟแสดงการทำงาน : (สีแดง)
    โหมดการทำงาน
    (เมื่อตรวจจับวัตถุที่กำลังเข้าใกล้)
    ประเภท Y1: NO, ประเภท Y2: NC
    สำหรับรายละเอียด โปรดดูแผนภูมิเวลา "แผนผังวงจรสเตจอินพุต/เอาท์พุต" → หน้าแคตตาล็อกดิจิทัล 8
    อุณหภูมิแวดล้อม *1, 2ระหว่างการทำงานและการจัดเก็บ: -40 ถึง +85°C (แต่ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น)
    ความชื้นโดยรอบระหว่างการทำงานและการจัดเก็บ: ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 95% (แต่ไม่มีการควบแน่น)
    ผลกระทบของอุณหภูมิภายใน ±15% ของระยะตรวจจับที่ +23°C ในช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +85°C
    ภายใน ±10% ของระยะตรวจจับที่ +23°C ในช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +70°C
    ผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้าภายใน ±1% ของระยะตรวจจับที่แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟที่กำหนด ภายใน ±15% ของแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟที่กำหนด
    ความต้านทานฉนวน50MΩ หรือมากกว่า (DC500V เมกะวัตต์) ระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัวเครื่อง
    ทนแรงดันไฟฟ้าAC4,000V 50/60Hz 1 นาที ระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัวเครื่อง
    การสั่นสะเทือน (ความทนทาน)10 ถึง 55Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชม. ต่อตัวในทิศทาง X, Y และ Z
    แรงกระแทก (ความทนทาน)1,000 ม./วินาที2 ครั้ง 10 ครั้งในทิศทาง X, Y และ Z
    โครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IEC IP67, มาตรฐานทนน้ำมันของ Omron
    วิธีการเชื่อมต่อพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบดึงสายออก (ความยาวสายมาตรฐาน 2ม.)
    น้ำหนัก (รวมบรรจุภัณฑ์)ประมาณ 65กรัมน้ำหนักประมาณ 150 กรัมน้ำหนักประมาณ 210 กรัม
    วัสดุของเซนเซอร์ตรวจจับระยะใกล้กรณีทองเหลือง
    พื้นผิวการตรวจจับโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT)
    น็อตยึดทองเหลืองชุบนิเกิล
    แหวนรองฟันเหล็กชุบสังกะสี
    เครื่องประดับคำแนะนำการใช้งาน

    *1.การใช้เซ็นเซอร์ที่ AC24V ต้องใช้ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -25 ถึง +85°C.
    *2.การใช้รุ่น M18 และ M30 ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 70°C ถึง 85°C ต้องจำกัดเอาต์พุตควบคุมในช่วง 5 ถึง 200มิลลิแอมป์.
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
    พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบยาว [E2E2] | OMRON | MISUMI ประเทศไทย