พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ที่ตัวเครื่องเป็นสเตนเลสทั้งตัว [E2FM]

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ไม่แตกง่าย แม้ในสถานที่ที่สมบุกสมบัน
    [คุณสมบัติ]
    · บอดี้สแตนเลสล้วน
    · การตรวจจับเศษอะลูมิเนียม
    · สามารถติดตั้งแบบฝังในโลหะ (เหล็กกล้า) ได้
    · ทนต่อสารเคมี ผ่านการรับรองจาก European Ecolab
    · กลุ่มสินค้าประเภท Drawing สายไฟ เอาต์พุต NPN DC 3 สาย ชนิดเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์

    Drawing ระบุขนาดของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

    OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบสายดึงออก

    ภาพวาดโครงร่างพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ตัวเรือนสแตนเลสทั้งหมด รุ่น E2FM แบบสายดึงออก

    OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบรีเลย์เชื่อมต่อ

    ภาพวาดโครงร่างพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ตัวเรือนสแตนเลสทั้งหมด รุ่น E2FM แบบรีเลย์เชื่อมต่อ

    OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบตัวเชื่อมต่อ (M12)

    ภาพวาดโครงร่างพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ตัวเรือนสแตนเลสทั้งหมด รุ่น E2FM แบบตัวเชื่อมต่อ (M12)

    ตารางข้อมูลจำเพาะของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

    คุณสมบัติ/ประสิทธิภาพของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบ DC 2 สาย (รุ่น E2FM-X□D□)

    รายการ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์รูปแบบพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
    รุ่น E2FM-
    X1R5D1-□
    รุ่น E2FM-X2D1-□รุ่น E2FM-X5D1-□รุ่น E2FM-
    X10D1-□
    รุ่น E2FM-X2D1-
    M1TGJ-T
    รุ่น E2FM-X5D1-
    M1TGJ-T
    รุ่น E2FM-X10D1-
    M1TGJ-T
    รูปร่างเอ็มเอแปดเอ็ม12เอ็ม18เอ็ม30เอ็ม12เอ็ม18เอ็ม30
    โล่โล่
    ระยะการตรวจจับ1.5มม.±10%2มม.±10%5มม.±10%10มม.±10%2มม.±10%5มม.±10%10มม.±10%
    ตั้งค่าระยะทาง0 ถึง 1.05 มม.0 ถึง 1.4 มม.0 ถึง 3.5 มม.0 ถึง 7 มม.0 ถึง 1.4 มม.0 ถึง 3.5 มม.0 ถึง 7 มม.
    ฮิสเทอรีซิสระยะตรวจจับไม่เกิน 15%
    วัตถุที่สามารถตรวจจับได้โลหะแม่เหล็ก (โลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็กจะลดระยะการตรวจจับ ดู "ข้อมูลลักษณะเฉพาะ" ที่หน้า 5 ของแคตตาล็อกดิจิทัล)
    วัตถุตรวจจับมาตรฐานเหล็ก 8×8×1มม.เหล็ก 12 x 12 x 1 มม.เหล็ก 30×30×1มม.เหล็ก 54×54×1มม.เหล็ก 12 x 12 x 1 มม.เหล็ก 30×30×1มม.เหล็ก 54×54×1มม.
    ความถี่ในการตอบสนอง *1200เฮิรตซ์100เฮิรตซ์100เฮิรตซ์50เฮิรตซ์100เฮิรตซ์100เฮิรตซ์50เฮิรตซ์
    แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ (ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน)DC12-24V ริปเปิล (pp) 10% หรือต่ำกว่า (DC10-30V)
    กระแสไฟรั่ว0.8mA หรือน้อยกว่า
    รูปแบบเอาท์พุตของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ขั้วโลกสุดขีด
    เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้ควบคุมเอาท์พุตความสามารถในการเปิดและปิด3 ถึง 100mA
    แรงดันตกค้าง3V หรือต่ำกว่า (กระแสโหลด 100mA หรือต่ำกว่า ความยาวสายไฟ 2 ม.)5V หรือต่ำกว่า (กระแสโหลด 100mA หรือต่ำกว่า ความยาวสายไฟ 2 ม.)
    ไฟแสดงสถานะไฟแสดงการทำงาน (LED สีแดง), ไฟแสดงการตั้งค่าการทำงาน (LED สีเขียว)
    โหมดการทำงาน
    (เมื่อตรวจจับวัตถุที่กำลังเข้าใกล้)
    ไม่ (ปกติเปิด)
    วงจรป้องกันการดูดซับไฟกระชาก การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
    ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่างการทำงานและการจัดเก็บ: -25 ถึง +70°C (แต่ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น)
    ช่วงความชื้นโดยรอบระหว่างการทำงานและการเก็บรักษา: ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น)
    ผลกระทบของอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงระยะการตรวจจับภายในช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +70°C อยู่ภายใน ±20% (อิงตามระยะการตรวจจับที่ +23°C)
    ผลของแรงดันไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงระยะการตรวจจับอยู่ภายใน ±1% ภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟที่กำหนด ±15% (ขึ้นอยู่กับระยะการตรวจจับที่แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟที่กำหนด)
    ความต้านทานฉนวน50MΩ หรือมากกว่า (DC500V เมกะวัตต์) ระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัวเครื่อง
    ทนแรงดันไฟฟ้าAC1,000V 50/60Hz 1 นาที ระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัวเครื่อง
    การสั่นสะเทือน (ความทนทาน)10 ถึง 55Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชม. ต่อตัวในทิศทาง X, Y และ Z
    แรงกระแทก (ความทนทาน)500ม./วินาที2 ครั้ง10 ครั้งใน
    ทิศทาง X, Y และ Z
    1,000m/s2 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y, Z
    โครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IEC60529 IP67
    วิธีการเชื่อมต่อพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ไม่มีเครื่องหมาย: ประเภทเดินสายล่วงหน้า (ความยาวสายไฟมาตรฐาน 2 ม.)
    ประเภท -M1GJ-□: ประเภทรีเลย์ขั้วต่อ (ความยาวสายไฟมาตรฐาน 300 มม.)
    น้ำหนัก
    *บรรจุภัณฑ์

    สายไฟ แบบดึงออก 2ม.
    น้ำหนักประมาณ 105 กรัมน้ำหนักประมาณ 190 กรัมน้ำหนักประมาณ 215 กรัมน้ำหนักประมาณ 295 กรัม---

    ประเภทรีเลย์เชื่อมต่อพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
    ประมาณ 65กรัมน้ำหนักประมาณ 85 กรัมน้ำหนักโดยประมาณ 110 กรัมน้ำหนักประมาณ 190 กรัมน้ำหนักประมาณ 85 กรัมน้ำหนักโดยประมาณ 110 กรัมน้ำหนักประมาณ 190 กรัม
    Proximity Sensors MaterialcaseStainless steel (SUS303)
    Detection surface
    (thickness)
    Stainless steel (SUS303)
    (0.4mm)(0.8mm)(0.8mm)
    Clamping NutStainless steel (SUS303)
    codePVC (flame retardant)
    Toothed washerIron Zinc plating
    Includedoperating instructions

    *1.ความถี่การตอบสนองของหน่วยสวิตชิ่ง DC เป็นค่ามัชเฉลี่ย สภาพการวัดคือ: ใช้วัตถุมาตรฐานสำหรับการตรวจจับ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ระยะห่างระหว่างวัตถุที่ตรวจจับมีค่าเป็นสองเท่าของวัตถุมาตรฐาน และระยะการตั้งค่ามีค่าเท่ากับ 1/2 ของระยะการตรวจจับ

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบ DC 3 สาย (รุ่น E2FM-X□C□, E2FM-X□B□)

    รายการ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์รูปแบบพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
    รุ่น E2FM-X1R5□รุ่น E2FM-X2□รุ่น E2FM-X5□รุ่น E2FM-X10□
    รูปร่างเอ็มเอแปดเอ็ม12เอ็ม18เอ็ม30
    โล่โล่
    ระยะการตรวจจับ1.5มม.±10%2มม.±10%5มม.±10%10มม.±10%
    ตั้งค่าระยะทาง0 ถึง 1.05 มม.0 ถึง 1.4 มม.0 ถึง 3.5 มม.0 ถึง 7 มม.
    ฮิสเทอรีซิสระยะตรวจจับไม่เกิน 15%
    วัตถุที่สามารถตรวจจับได้โลหะแม่เหล็ก (โลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็กจะลดระยะการตรวจจับ ดู "ข้อมูลลักษณะเฉพาะ" ที่หน้า 5 ของแคตตาล็อกดิจิทัล)
    วัตถุตรวจจับมาตรฐานเหล็ก 8×8×1มม.เหล็ก 12 x 12 x 1 มม.เหล็ก 30×30×1มม.เหล็ก 54×54×1มม.
    ความถี่ในการตอบสนอง *1200เฮิรตซ์100เฮิรตซ์100เฮิรตซ์50เฮิรตซ์
    แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ (ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน)DC12-24V ริปเปิล (pp) 10% หรือต่ำกว่า (DC10-30V)
    การบริโภคปัจจุบัน10mA หรือน้อยกว่า
    เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้ควบคุมเอาท์พุตความสามารถในการเปิดและปิด200mA หรือน้อยกว่า
    แรงดันตกค้าง2V หรือต่ำกว่า (กระแสโหลด 200mA หรือต่ำกว่า ความยาวสายไฟ 2 ม.)
    ไฟแสดงสถานะไฟแสดงการทำงาน (LED สีเหลือง)
    โหมดการทำงาน (เมื่อตรวจจับวัตถุที่กำลังเข้าใกล้)ประเภท C1: ตัวเก็บประจุแบบเปิด NPN NO (ปกติเปิด)
    ประเภท B1: ตัวเก็บประจุแบบเปิด PNP NO (ปกติเปิด)
    วงจรป้องกันการป้องกันขั้วกลับของแหล่งจ่ายไฟ การดูดซับไฟกระชาก การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรของโหลด การป้องกันขั้วกลับของเอาต์พุต (ไม่รวม E2FM-X1R5B1-M1)
    ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่างการทำงานและการจัดเก็บ: -25 ถึง +70°C (แต่ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น)
    ช่วงความชื้นโดยรอบระหว่างการทำงานและการเก็บรักษา: ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น)
    ผลกระทบของอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงระยะการตรวจจับภายในช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +70°C อยู่ภายใน ±20% (อิงตามระยะการตรวจจับที่ +23°C)
    ผลของแรงดันไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงระยะการตรวจจับอยู่ภายใน ±1% ภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟที่กำหนด ±15% (ขึ้นอยู่กับระยะการตรวจจับที่แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟที่กำหนด)
    ความต้านทานฉนวน50MΩ หรือมากกว่า (DC500V เมกะวัตต์) ระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัวเครื่อง
    ทนแรงดันไฟฟ้าAC1,000V 50/60Hz 1 นาที ระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัวเครื่อง
    การสั่นสะเทือน (ความทนทาน)10 ถึง 55Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชม. ต่อตัวในทิศทาง X, Y และ Z
    แรงกระแทก (ความทนทาน)500ม./วินาที2 ครั้ง10 ครั้งในทิศทาง X, Y และ Z1,000m/s2 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y, Z
    โครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IEC60529 IP67
    วิธีการเชื่อมต่อพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ไม่มีเครื่องหมาย: ประเภทมีสายล่วงหน้า (ความยาวสายมาตรฐาน 2 ม.)
    - ประเภท M1: ประเภทขั้วต่อ
    น้ำหนัก
    *บรรจุภัณฑ์

    สายไฟ แบบดึงออก 2ม.
    -ประมาณ 170กรัมน้ำหนักประมาณ 190 กรัมน้ำหนักประมาณ 275 กรัม

    ประเภทรีเลย์เชื่อมต่อพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
    ประมาณ 45 กรัมน้ำหนักประมาณ 55 กรัมน้ำหนักประมาณ 75 กรัมน้ำหนักประมาณ 160 กรัม
    วัสดุของเซนเซอร์ตรวจจับระยะใกล้กรณีสแตนเลส (SUS303)
    พื้นผิวตรวจจับ
    (ความหนา)
    สแตนเลส (SUS303)
    (0.4มม.)(0.8มม.)
    น็อตยึดสแตนเลส (SUS303)
    แหวนรองฟันการชุบสังกะสีเหล็ก
    วัสดุของเซนเซอร์ตรวจจับระยะใกล้คำแนะนำการใช้งาน

    *1. ความถี่การตอบสนองของหน่วยสวิตชิ่ง DC เป็นค่ามัชเฉลี่ย สภาพการวัดคือ: ใช้วัตถุมาตรฐานตรวจจับ ระยะห่างระหว่างวัตถุที่ตรวจจับเป็นสองเท่าของวัตถุมาตรฐาน และระยะการตั้งค่ามีค่าเท่ากับ 1/2 ของระยะตรวจจับ
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
    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ที่ตัวเครื่องเป็นสเตนเลสทั้งตัว [E2FM] | OMRON | MISUMI ประเทศไทย