รีเลย์เครื่องขยายสัญญานพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ [E2EC]

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตรวจจับทั้งในระยะที่สั้นเป็นพิเศษและระยะไกล
[คุณสมบัติ]
· หัวเซนเซอร์ชนิดชิลด์ขนาดเล็ก ø3 ถึง M12
· สามารถฝังในโลหะได้
· สายโรบอทมาตรฐาน (DC ชนิด 2 สาย)
· มีไฟแสดงสถานะในสายรีเลย์ (ในส่วนของเครื่องขยายสัญญาณ) และง่ายต่อการยืนยันการทำงาน
· ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย 5-24 V DC (DC ชนิด 3 สายเท่านั้น)
Drawing ระบุขนาดของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ส่วนประกอบหลัก

ตารางข้อมูลจำเพาะของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
คุณสมบัติ/ประสิทธิภาพของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
| รายการพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ | รูปแบบพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น E2EC-CR8D□ | รุ่น E2EC-C1R5D□ | รุ่น E2EC-C3D□ | รุ่น E2EC-X4D□ | รุ่น E2EC-CR5C1 | รุ่น E2EC-C2R5C1 | ||
| ประเภทพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ | ระบบ DC 2 สาย | ระบบ DC 3 สาย | |||||
| ระยะตรวจจับของเซ็นเซอร์ | 0.8 มม.±15% | 1.5 มม.±10% | 3 มม.±10% | 4 มม.±10% | 0.5 มม.±15% | 2.5 มม.±10% | |
| ระยะการตั้งค่า | 0 ถึง 0.56 มม. | 0 ถึง 1.05 มม. | 0 ถึง 2.1 มม. | 0 ถึง 2.8 มม. | 0 ถึง 0.3 มม. | 0 ถึง 1.7 มม. | |
| ค่าเฮสเตอรีซิส | 10% หรือน้อยกว่าของระยะตรวจจับ | ||||||
| วัตถุที่สามารถตรวจจับได้ | โลหะแม่เหล็ก (โลหะไม่แม่เหล็กจะลดระยะตรวจจับ ดูหน้า 4 ในแคตาล็อกดิจิทัลสำหรับ "ข้อมูลลักษณะเฉพาะ") | ||||||
| วัตถุมาตรฐานสำหรับตรวจจับ | เหล็ก 5×5×1 มม. | เหล็ก 8×8×1 มม. | เหล็ก 12×12×1 มม. | เหล็ก 5×5×1 มม. | เหล็ก 8×8×1 มม. | ||
| ความถี่การตอบสนอง *1 | 1.5kHz | 1kHz | |||||
| แรงดันไฟฟ้าจ่าย (ช่วงแรงดันไฟฟ้าทำงาน) | DC12-24V ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (DC10-30V) | DC5-24V ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (DC4.75-30V) | |||||
| การใช้กระแสไฟฟ้า | - | 10mA หรือน้อยกว่า | |||||
| กระแสรั่วไหล | 0.8mA หรือน้อยกว่า | - | |||||
| การควบคุมเอาต์พุต | ความจุการเปิด/ปิด | 5 ถึง 100mA | เอาต์พุต NPN open collector 100mA หรือน้อยกว่า (DC30V หรือน้อยกว่า) | ||||
| แรงดันตกค้าง | 3V หรือน้อยกว่า (โหลด 100mA, ความยาวสาย 2 ม.) | 1V หรือน้อยกว่า (โหลด 100mA, ความยาวสาย 2 ม.) | |||||
| ไฟแสดงสถานะ | รุ่น D1: ไฟแสดงการทำงาน (สีแดง), ไฟแสดงการตั้งค่า (สีเขียว) รุ่น D2: ไฟแสดงการทำงาน (สีแดง) | ไฟแสดงการตรวจจับ (สีแดง) | |||||
| โหมดการทำงาน (เมื่อวัตถุเข้าใกล้) | รุ่น D1: NO รุ่น D2: NC รายละเอียดเพิ่มเติม ดูแผนภาพ "วงจรอินพุต/เอาต์พุต" ในแคตาล็อกดิจิทัล หน้า 5 | รายละเอียดเพิ่มเติม ดูแผนภาพ "วงจรอินพุต/เอาต์พุต" ในแคตาล็อกดิจิทัล หน้า 5 | |||||
| วงจรป้องกัน | ป้องกันโหลดลัดวงจร, การดูดซับกระแสไฟ | การดูดซับกระแสไฟ | |||||
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | ระหว่างการทำงานและเก็บรักษา: -25 ถึง +70°C (ห้ามเกิดน้ำแข็งหรือน้ำค้างแข็ง) *2 | ||||||
| ช่วงความชื้นแวดล้อม | ระหว่างการทำงานและเก็บรักษา: 35 ถึง 95% RH (ห้ามเกิดน้ำค้าง) | ||||||
| ผลกระทบจากอุณหภูมิ | ภายในช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +70°C ที่ +23°C ระยะตรวจจับอยู่ใน ±20% | ||||||
| ผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้า | ภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าจ่าย ±15%, ระยะตรวจจับอยู่ใน ±2.5% | ที่แรงดันไฟฟ้าทำงาน 4.75 ถึง 30V, ระยะตรวจจับอยู่ใน ±5% | |||||
| ความต้านทานฉนวน | 50MΩ หรือมากกว่า (DC500V) ระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้ากับตัวเครื่อง | ||||||
| ทนแรงดันไฟฟ้า | AC1,000V 1 นาที ระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้ากับตัวเครื่อง | AC500V 1 นาที ระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้ากับตัวเครื่อง | |||||
| ความทนการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55Hz, ความกว้างสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | ||||||
| ความทนการกระแทก | 1,000m/s2 10 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | 500m/s2 10 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |||||
| โครงสร้างป้องกัน | มาตรฐาน IEC IP67, ทนน้ำมัน (เฉพาะหัวเซ็นเซอร์) | มาตรฐาน IEC IP64 | |||||
| วิธีการเชื่อมต่อ | สายดึงออก (ความยาวมาตรฐาน 2 ม.) | ||||||
| น้ำหนัก (รวมบรรจุภัณฑ์) | ประมาณ 45 กรัม | ||||||
| วัสดุ | ตัวเครื่อง | ทองเหลือง | |||||
| พื้นที่ตรวจจับ | ABS | ||||||
| น็อตยึด | - | ทองเหลือง เคลือบนิกเกิล | - | ||||
| แหวนรองฟันปลา | - | เหล็ก เคลือบสังกะสี | - | ||||
| อุปกรณ์เสริม | ขายึดแอมพลิฟายเออร์, คู่มือการใช้งาน | คู่มือการใช้งาน | |||||
*1. ความถี่การตอบสนองเป็นค่าเฉลี่ย สภาพการวัด: ใช้วัตถุตรวจจับมาตรฐาน ระยะระหว่างวัตถุเป็นสองเท่าของวัตถุมาตรฐาน ระยะการตั้งค่าเป็นครึ่งหนึ่งของระยะตรวจจับ
*2. หากมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเซ็นเซอร์กับแอมพลิฟายเออร์ อาจทำให้การทำงานผิดพลาด