(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การตรวจจับที่เสถียรโดยไม่ได้รับผลกระทบจากหลุมและรอยบากบนแผ่นวงจร
[คุณสมบัติ]
· ชนิดแคบ, เหมาะสำหรับอุปกรณ์แบบฝังในตัว (ฟอร์ม E3S-LS3 □)
· มีหลากหลายชนิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งบอร์ดด้วยชิ้นส่วนด้านหลังสูง (ประเภท E3S-LS3 □ W)
· มีฟังก์ชั่นตั้งเวลา และยังมีการแบ่งประเภทเอาต์พุต PNP
รหัสสินค้า |
---|
E3S-LS3N 2M |
E3S-LS3NW 2M |
E3S-LS3P 2M |
E3S-LS3PW 2M |
E3S-LS3PW-M3J 0.3M |
E3S-LS3PW-M5J 0.3M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,451.00 ฿ 2,953.90 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 20 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | 20 | ||
฿ 5,788.00 ฿ 3,137.67 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 20 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | 10 | ||
฿ 6,458.00 ฿ 5,167.05 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 20 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | 20 | ||
฿ 6,518.00 ฿ 5,214.40 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 10 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | 10 | ||
฿ 7,490.00 ฿ 5,992.00 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 10 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ (M8) | 0.3 | 10 | ||
฿ 7,117.00 ฿ 5,693.60 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 10 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ (M8) | 0.3 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | วิธิการตรวจจับ | สะท้อนแสงย้อนยุค |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แบบรวม | รูปทรงลำแสง | คานพื้นที่ | แหล่งกำเนิดแสง | ไดโอด เปล่งแสงสีแดง |
รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุเคส | ABS | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง |
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | ชนิดสะท้อนแสง จำกัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) | -10:: 55 |
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 | ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 19.6 |
ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) | 10 | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก(มิลลิเมตร) | 34 | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12-24 V DC |
โหมด การ โหมด | สว่าง-ON | ความแข็งแรง (กระชับ)(n · m) | 0.54 (สกรู M3) | วัสดุ ( หัว ตรวจจับ) | เมทาคริลิค เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง