เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) แบบตั้งค่าระยะทาง ขนาดกะทัดรัด มีเครื่องขยายสัญญานแบบฝังในตัว E3Z-LS

แบรนด์ :
OMRON
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เซนเซอร์สะท้อนแสงที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสีของชิ้นงานหรือพื้นหลัง
[คุณสมบัติ]
· ประเภทสะท้อนแสงแบบไตรแองกูเลชันที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสี
· ตั้งค่าการวางตำแหน่งได้ง่ายด้วยจุด LED ที่ชัดเจน (รุ่น E3Z-LS*3/LS*8)
· การตรวจจับความแตกต่างของระดับเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำได้เช่นกัน
Drawing
ชนิดพรีไวร์
ชนิดของคอนเนคเตอร์ M8


| หมายเลขขั้วต่อ | รายละเอียดจำเพาะ |
|---|---|
| 1 | +V |
| 2 | การสวิตชิ่ง BGS/FGS |
| 3 | 0V |
| 4 | เอาต์พุต |
สเปคของผลิตภัณฑ์
ค่าพิกัด/ประสิทธิภาพ
| รายการ | รหัสสินค้า | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| วิธีการตรวจจับ | ชนิดกำหนดระยะห่าง | ||||
| เอาต์พุต NPN | รุ่น E3Z-LS61 | รุ่น E3Z-LS66 | รุ่น E3Z-LS63 | รุ่น E3Z-LS68 | |
| เอาต์พุต PNP | E3Z-LS81 | E3Z-LS86 | E3Z-LS83 | E3Z-LS88 | |
| ระยะการตรวจจับ | BGS | 20 มม. ถึงระยะที่กำหนด (กระดาษวาดขาว, กระดาษดำ 100 × 100 มม.) | 2 มม. ถึงระยะที่ตั้งไว้ (80 มม. หรือน้อยกว่า) | ||
| FGS | ตั้งระยะที่ 200 มม. ขึ้นไป (กระดาษวาดเขียนสีขาว 100 x 100 มม.) ตั้งระยะที่ 160 มม. ขึ้นไป (กระดาษสีดำ 100 x 100 มม.) | — | |||
| ช่วงการตั้งค่า | 40 ถึง 200 มม. (กระดาษขาว 100 x 100 มม.) 40 ถึง 160 มม. (กระดาษดำ 100 x 100 มม.) | 20 ถึง 80 มม. (กระดาษขาว 25 × 25 มม.) | |||
| ฮิสเทอรีซิส | ไม่เกิน 10% ของระยะที่ตั้งค่า | 2% หรือต่ำกว่าของระยะที่ตั้งค่า | |||
| คุณสมบัติการสะท้อนแสง (ค่าคลาดเคลื่อนขาว/ดำ) | ไม่เกิน 10% ของระยะที่ตั้งค่า | 5% หรือต่ำกว่าของระยะที่ตั้งค่า | |||
| แหล่งกำเนิดแสงไฟ (ความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมา) | ไดโอดเปล่งแสงสีแดง (680 นาโนเมตร) | ไดโอดเปล่งแสงสีแดง (650 นาโนเมตร) | |||
| แรงดันไฟเลี้ยง | 12 ถึง 24 V DC ±10%, การกระเพื่อม (p-p) 10% หรือต่ำกว่า | ||||
| ปริมาณการใช้กระแสไฟ | 30 mA หรือต่ำกว่า | ||||
| เอาต์พุตควบคุม | แรงดันไฟเลี้ยงโหลดไฟฟ้าไม่เกิน 26.4 V DC, กระแสโหลดไฟฟ้าไม่เกิน 100 mA (แรงดันตกค้างไม่เกิน 1 V) Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ (แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบ Output NPN/PNP) สามารถเลือกสวิตช์ Light-ON/dark-ON ได้ | ||||
| อินพุตสลับ BGS/FGS | ฟังก์ชั่น BGS: เชื่อมต่อกับ open หรือ GND ฟังก์ชั่น FGS: เชื่อมต่อกับ vcc | ฟังก์ชั่น BGS: เชื่อมต่อกับ open หรือ GND | |||
| วงจรป้องกัน | การป้องกันการต่อกลับขั้วแหล่งจ่ายไฟ, การป้องกันการลัดวงจรที่เอาต์พุต, ฟังก์ชันป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน | ||||
| เวลาตอบสนอง | การทำงานและการคืนค่า: แต่ละรายการ 1 ms หรือต่ำกว่า | ||||
| การตั้งค่าระยะทาง | โพเทนชิโอมิเตอร์แบบหมุนได้ 5 รอบต่อเนื่อง | ||||
| ความสว่างแวดล้อมในการใช้งาน | ความสว่างที่ผิวรับแสง, หลอดไส้: ไม่เกิน 3,000 ลักซ์, แสงอาทิตย์: ไม่เกิน 10,000 ลักซ์ | ||||
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | ระหว่างการใช้งาน: -25 ถึง +55°C, ระหว่างการจัดเก็บ: -40 ถึง +70°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือควบแน่นเป็นหยดน้ำ) | ||||
| ช่วงความชื้นแวดล้อม | ระหว่างการใช้งาน: 35 ถึง 85% RH, เมื่อจัดเก็บ: 35 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่นเป็นหยดน้ำ) | ||||
| ความต้านทานของฉนวน | 20 MΩ หรือมากกว่า (เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC) | ||||
| ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที | ||||
| การสั่นสะเทือน (ความทนทาน) | 10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z | ||||
| แรงกระแทก (ความทนทาน) | 500 m/s2ในแต่ละทิศทาง X, Y, Z จำนวน 3 ครั้ง | ||||
| โครงสร้างการป้องกัน | มาตรฐาน IEC IP67 | ||||
| วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รุ่นเดินสายล่วงหน้า (ความยาวสายมาตรฐาน 2 ม./0.5 ม.) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ M8 | รุ่นเดินสายล่วงหน้า (ความยาวสายมาตรฐาน 2 ม./0.5 ม.) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ M8 | |
| ไฟแสดงสถานะ | ไฟแสดงสถานะการทำงาน (สีส้ม), ไฟแสดงสถานะความเสถียร (สีเขียว) | ||||
| น้ำหนัก (บรรจุ) | ประมาณ 65 กรัม (ชนิดเดินสายล่วงหน้า 2 ม.) | ประมาณ 20 กรัม | ประมาณ 65 กรัม (ชนิดเดินสายล่วงหน้า 2 ม.) | ประมาณ 20 กรัม | |
| วัสดุ | เคส | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | |||
| ส่วนเลนส์ | โพลีอะคริเลตดัดแปลง | ||||
| อุปกรณ์เสริม | หมายเหตุในคู่มือการใช้งาน: ขายปลีก/แยกจำหน่ายอุปกรณ์โลหะสำหรับติดตั้ง | ||||