ด้ามจับอลูมิเนียมทรงเหลี่ยม (SQ1–5)

แบรนด์ :
IMAO
ข้อควรระวัง
- รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในส่วนรายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานชั้นวาง 19 นิ้ว SQ1, SQ2, SQ3, SQ5 (ยกเว้น SQ4)
· รูปลักษณ์ที่สวยงาม แบบอะโนไดซ์ ช่วยเติมเต็มการออกแบบเครื่องจักร
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้เมื่อติดตั้งหรือถอดแผง ฝาครอบ ฯลฯ
Drawing
รองรับมาตรฐานชั้นวาง 19 นิ้ว (มาตรฐาน IEC) (ยกเว้น SQ4)

SQ1

SQ2

SQ3

SQ4

SQ5
สเปคของผลิตภัณฑ์
วัสดุ
ตัวอุปกรณ์
- อลูมิเนียม (A6N01S)
- กระบวนการชุบผิวอลูมิเนียมอโนไดซ์
- เคลือบด้าน
- ผิวด้านสีธรรมชาติ
- สีดำด้าน
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
| สีธรรมชาติ | สีดำ | L | L1 | U *1) | ความสูงของแผง E*2) | การติดตั้ง | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |||||||
| SQ1-32N | SQ1-32B | 32 | 43.5 | 1 | 44 | ![]() | 500 | 36 |
| SQ1-88N | SQ1-88B | 88 | 100 | 3 | 132.5 | 50 | ||
| SQ1-120N | SQ1-120B | 120 | 132 | 3 ถึง 4 | 132.5 ถึง 177 | 58 | ||
| SQ1-180N | SQ1-180B | 180 | 192 | 5 | 221.5 | 75 |
| สีธรรมชาติ | สีดำ | L | L1 | U *1) | ความสูงของแผง E*2) | การติดตั้ง | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |||||||
| SQ2-32N | SQ2-32B | 32 | 43.5 | 1 | 44 | ![]() | 500 | 31 |
| SQ2-88N | SQ2-88B | 88 | 100 | 3 | 132.5 | 46 | ||
| SQ2-120N | SQ2-120B | 120 | 132 | 3 ถึง 4 | 132.5 ถึง 177 | 54 | ||
| SQ2-180N | SQ2-180B | 180 | 192 | 5 | 221.5 | 68 |
| สีธรรมชาติ | L | L1 | U *1) | ความสูงของแผง E*2) | การติดตั้ง | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | |||||||
| SQ3-55N | 55 | 69 | 2 | 88.1 | ![]() | 500 | 39 |
| SQ3-88N | 88 | 102 | 3 | 132.5 | 47 | ||
| SQ3-120N | 120 | 134 | 4 | 177 | 55 | ||
| SQ3-180N | 180 | 194 | 5 | 221.5 | 68 | ||
| SQ3-235N | 235 | 249 | 6 | 266 | 85 |
| สีธรรมชาติ | สีดำ | L | L1 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ||||
| SQ4-90N | SQ4-90B | 90 | 98 | 300 | 18 |
| สีธรรมชาติ | สีดำ | L | L1 | U *1) | ความสูงของแผง E*2) | การติดตั้ง | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |||||||
| SQ5-88N | SQ5-88B | 88 | 102 | 3 | 132.5 | ![]() | 500 | 48 |
| SQ5-120N | SQ5-120B | 120 | 132.5 | 3 ถึง 4 | 132.5 ถึง 177 | 55 |
*1) 1U = 44.45 mm
*2) ความสูงของแผง ≈ U x 44.45 mm - 0.8 mm