สกรูหัว P สำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ (สกรูละเอียด) SNZS

แบรนด์ :
NBK

ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

สกรูสเตนเลสละเอียด เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· S0.6–M2.6
· สกรูมิเนียเจอร์มาตรฐาน S0.6 และ S0.8
· สกรูหัว P ที่มีความสูงของหัวต่ำ
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดและเพิ่มความปลอดภัย
· สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ต้องการความแม่นยำและการใช้งานที่มีพื้นที่เหนือศีรษะจำกัด
[วัสดุ]
· SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)

สเปคของผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของสกรูหัว P สำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ (สกรูละเอียด)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของสกรูหัว P สำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ (สกรูละเอียด)

ดรออิ้งบอกขนาดของสกรูหัว P สำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ (สกรูละเอียด) M1 ถึง M2.6

ดรออิ้งบอกขนาดของสกรูหัว P สำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ (สกรูละเอียด) M1 ถึง M2.6

ดรออิ้งบอกขนาดของสกรูหัว P สำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ (สกรูละเอียด) S0.6, S0.8

ดรออิ้งบอกขนาดของสกรูหัว P สำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ (สกรูละเอียด) S0.6, S0.8

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

(หน่วย: มม.)

หมายเลข ผลิตภัณฑ์M
(หยาบ)
พิทช์LD1L1aแรงบิดขันแน่นสูงสุด
(N⋅m)
SNZS-S0.6S0.60.1511.52——————————1.30.40.250.005
SNZS-S0.8S0.80.211.52——————————1.60.50.250.01
SNZS-M1M10.25——2—3—45—————1.80.45—0.02
SNZS-M1.4M1.40.3——2—3—456810——20.5—0.07
SNZS-M1.6M1.60.35————3—4568———2.30.5—0.1
SNZS-M1.7M1.70.35——2—3—45681012142.50.5—0.14
SNZS-M2M20.4——22.533.54568——1430.6—0.22
SNZS-M2.5M2.50.45——————4568———3.80.8—0.46
SNZS-M2.6M2.60.45———2.53—4568———40.8—0.53

วัสดุ และการ การขัดเงา

 SNZS
ตัวอุปกรณ์SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)

คำเตือน / ข้อห้าม

  • ขนาด รูปทรง และสเปคอื่น ๆ ที่ระบุไว้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูล
  • แม้ทางเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้ข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องที่สุด แต่ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือการละเว้นใดๆ ทั้งสิ้น