มือจับปรับระยะ (FKF, FKR)

แบรนด์ :
IMAO CORPORATION

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ก้านโยกเครื่องจักรสำหรับขันสกรูและคลายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
    [คุณสมบัติ]
    ·ใน มือจับก้านโยก ประเภทนี้เมื่อดึง ก้านโยก ฟันปลาที่ติดกันจะถูกปลดออก
    ·หลังจากขันแน่นแล้วคุณสามารถหมุน ก้านโยก ไปยัง ตำแหน่ง ใด ๆ ได้อย่างอิสระ
    ·สามารถใช้ในสถานที่แคบที่ไม่สามารถ ก้านโยก ได้ 360 °
    ·หลังจาก สกรู แล้ว ก้านโยก สามารถเคลื่อนย้ายไปยัง ตำแหน่ง ใดก็ได้
    · อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ มีให้เลือก 4 สี (เงิน, ดำ, แดงและส้ม)
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับชิ้นส่วนปรับ ตำแหน่ง เช่นสไลด์และรูเจาะเป็นต้น

    Outline Drawing & ขนาดของมือจับปรับระยะ

    มือจับปรับระยะ (FKF, FKR): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    FKF-BR ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

    มือจับปรับระยะ (FKF, FKR): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    FKF-OG ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

    มือจับปรับระยะ (FKF, FKR): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สตัดFKR-SV

    มือจับปรับระยะ (FKF, FKR): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สตัดFKR-RE

    มือจับปรับระยะ (FKF, FKR): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Outline Drawing ของชิ้นส่วนร่วม

    มือจับปรับระยะ (FKF, FKR): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูสกรูสำหรับไขควงหัวดาวแบบมีเดือยและปากแบน

    มือจับปรับระยะ (FKF, FKR): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Outline DrawingของFKF ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

    มือจับปรับระยะ (FKF, FKR): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Outline Drawing ของสตัดFKR

    ขนาดRMHDH₁H₂D₁SAWจำนวน ซี่, แถว, ชุดมาตรฐาน (ขนาดเครื่องมือที่ใช้งานได้)
    ไขควงปากแบนทอร์ค
    FKF
    FKR
    540M5 × 0.8311424.53410475.5116(-) 5.5T20
    6M6 × 1
    865M8 × 1.2542.51928.545.513.56.59.520
    1080M10 × 1.554.5223758.516101122
    1295M12 × 1.756327.54367.519137.51.524(-) 7T27
    16110M16 × 273324977.523121526((-) 6)

    FKF ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

    สกรู ด้านขวาสกรู ด้านซ้ายLfน้ำหนัก
    (ก.)
    รหัสรุ่น/ Part numberรหัสรุ่น/ Part number
    FKF5- **-940
    FKF6- **FKF6L- **
    FKF8- **FKF8L- **1290
    FKF10- **FKF10L- **14130
    FKF12- **-17210
    FKF16- **23330

    สตัดFKR

    สกรู ด้านขวาสกรู ด้านซ้ายLน้ำหนัก
    (ก.)
    รหัสรุ่น/ Part numberรหัสรุ่น/ Part number
    FKR5 × 10- **-1040
    FKR5 × 15- **1541
    FKR5 × 20- **2042
    FKR5 × 25- **2543
    FKR5 × 30- **3045
    FKR5 × 40- **4047
    FKR5 × 50- **5049
    FKR6 × 10- **FKR6 × 10 L- **1040
    FKR6 × 15- **FKR6 × 15 L- **1541
    FKR6 × 20- **FKR6 × 20 L- **2042
    FKR6 × 25- **FKR6 × 25 L- **2543
    FKR6 × 30- **FKR6 × 30 L- **3045
    FKR6 × 40- **-4047
    FKR6 × 50- **5049
    FKR8 × 15- **FKR8 × 15 L- **15100
    FKR8 × 20- **FKR8 × 20 L- **20101
    FKR8 × 25- **FKR8 × 25 L- **25102
    FKR8 × 30- **FKR8 × 30 L- **30103
    FKR8 × 40- **FKR8 × 40 L- **40110
    FKR8 × 50- **-50115
    FKR8 × 60- **60120
    สกรู ด้านขวาสกรู ด้านซ้ายLน้ำหนัก
    (ก.)
    รหัสรุ่น/ Part numberรหัสรุ่น/ Part number
    FKR10 × 20- **FKR10 × 20 L- **20150
    FKR10 × 25- **FKR10 × 25 L- **25153
    FKR10 × 30- **FKR10 × 30 L- **30157
    FKR10 × 40- **FKR10 × 40 L- **40162
    FKR10 × 50- **FKR10 × 50 L- **50170
    FKR10 × 60- **-60170
    FKR12 × 25- **25235
    FKR12 × 30- **30240
    FKR12 × 40- **40246
    FKR12 × 50- **50252
    FKR12 × 60- **60260
    FKR12 × 70- **70 *)270
    FKR12 × 80- **80 *)280
    FKR12 × 90- **90 *)290
    FKR16 × 30- **30380
    FKR16 × 40- **40390
    FKR16 × 50- **50405
    FKR16 × 60- **60420
    FKR16 × 70- **70 *)430
    FKR16 × 80- **80 *)440
    FKR16 × 90- **90 *)450

    แทนที่ ** ด้วยรหัสสีสำหรับที่ มือจับความยาว เกลียว มีประสิทธิภาพคือ 60 มม.

    ความจุการขันแน่น ชนิดสตัด

    ขนาดFKR
    568101216
    ขนาดเกลียวM5M6M8M10M12M16
    รัศมีการหมุน (มม.)3030557085100
    พิกัดน้ำหนัก (N)1352152904456401,300
    แรงตึงที่รับได้ (kN)3.14.3812.818.633.5

    ตัวอย่างวิธีการใช้งาน

    มือจับปรับระยะ (FKF, FKR): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ยกมือจับขึ้นเพื่อปลดซี่ฟันออกจากชิ้นส่วนล็อค

    มือจับปรับระยะ (FKF, FKR): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หมุนมือจับที่ยกขึ้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

    มือจับปรับระยะ (FKF, FKR): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    เมื่อปล่อยมือแล้วก้านโยกจะกลับคืนที่เดิมเพื่อจับยึดด้วยแรงจากสปริงภายใน (หากจำนวนซี่ฟันคือ 20 ซี่ ซี่ฟันจะจับยึดกับชิ้นส่วนล็อคทุก 18° (360 °/20 = 18 °))
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
    มือจับปรับระยะ (FKF, FKR) | IMAO CORPORATION | MISUMI ประเทศไทย