ก้านแคลมป์แบบปรับได้ Ergo (EAL)

แบรนด์ :
IMAO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ลักษณะโค้งของส่วนก้านทั้งหมดจับชิ้นงานได้สะดวก
    · สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดที่ก้านโยกไม่สามารถหมุนได้ 360 องศา
    · หลังจากขันแน่นสกรู สามารถเคลื่อนย้ายก้านโยกไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
    · ส่วนล่างของตัวเครื่องขึ้นลายเพื่อความสะดวกในการขันเริ่มต้น
    · อุณหภูมิใช้งาน: -30 ถึง + 130 °C
    [การใช้งาน]
    · ชิ้นส่วนปรับตำแหน่งสำหรับสไลด์ รูยาว ฯลฯ

    Drawing

    ดรออิ้งรูปร่างภายนอกที่ใช้ร่วมกันสำหรับเกลียวนอก/เกลียวใน
    ดรออิ้งรูปร่างภายนอกของเกลียวใน

    เกลียวใน

    ดรออิ้งรูปร่างภายนอกของเกลียวนอก

    เกลียวนอก

    สเปคผลิตภัณฑ์

    เกลียวนอก

    เกลียวนอก

    เกลียวใน

    เกลียวใน

    เกลียวใน

    ทองเหลืองสเตนเลส
    รหัสสินค้าLfน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าLfน้ำหนัก (ก.)
    EAL30B108———
    EAL307EAL30-SUS68
    EAL30A6EAL30A-SUS106
    EAL4410EAL44 -SUS611
    EAL44AEAL44A-SUS1010
    EAL631621EAL63 -SUS1222
    EAL63A1320EAL63A-SUS1320
    EAL78B2046EAL78B-SUS46
    EAL781844EAL78 -SUS1744
    EAL78A1743———
    EAL952051EAL95 -SUS2052

    เกลียวนอก

    เหล็กสเตนเลส
    รหัสสินค้าLน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าLน้ำหนัก (ก.)
    EAL30 x 10106EAL30 x 10-SUS106
    EAL30 x 1616EAL30 x 16-SUS167
    EAL30 x 20207———
    EAL30A×10108EAL30A×10-SUS108
    EAL30A×16169EAL30A×16-SUS169
    EAL30A×202010EAL30A×20-SUS2010
    EAL30A×252511EAL30A×25-SUS2511
    EAL30A×303012EAL30A×30-SUS3012
    EAL30A×404014———
    EAL44 x 101011EAL44 x 10-SUS1010
    EAL44 x 161612EAL44 x 16-SUS1612
    EAL44 x 202013———
    EAL44A×101013EAL44A×10-SUS1013
    EAL44A×161614EAL44A×16-SUS1614
    EAL44A×202015EAL44A×20-SUS2016
    EAL44A×252516EAL44A×25-SUS2517
    EAL44A×303017EAL44A×30-SUS3018
    EAL44A×404019———
    EAL63×161629———
    EAL63×202030EAL63×20-SUS2031
    EAL63×303032EAL63×30-SUS3032
    EAL63×404032EAL63×40-SUS4033
    EAL63A×161632EAL63A×16-SUS1631
    EAL63A×202032EAL63A×20-SUS2032
    EAL63A×252534EAL63A×25. SUS2533
    EAL63A×303036EAL63A×30-SUS3036
    EAL63A×353538———
    EAL63A×404040EAL63A×40-SUS4041
    EAL63A×505043EAL63A×50-SUS5044
    EAL63A×606046EAL63A×60-SUS6047
    EAL78×202058EAL78×20-SUS2058
    EAL78×252561———
    EAL78×303064EAL78×30-SUS3064
    EAL78×404070EAL78×40-SUS4067
    EAL78×505076EAL78×50-SUS5068
    EAL78×606082EAL78×60-SUS6070
    EAL78A×252571———
    EAL78A×303074EAL78A×30-SUS3074
    EAL78A×505078EAL78A×50-SUS5079
    EAL95×303086EAL95×30-SUS3087
    EAL95×505090EAL95×50-SUS5093

    ตารางสเปค

    รหัสสินค้าRMHDH1H2D1H3ASจำนวนฟัน
    EAL
    EAL-SUS
    30B30M4 × 0.73015.529.533.512239618
    30M5 × 0.8
    30AM6 × 1
    4444M5 × 0.832.5362511
    44AM6 × 1
    6363431937.5471534.513.5820
    63AM8 × 1.25
    78B785424.547581944161224
    78M10 × 1.5
    78AM12 × 1.75
    959564.526.554.56921.553181326

    ตัวอย่างการใช้งาน

    เมื่อคุณยกก้านโยกขึ้น คีมปากช้างบนส่วนเกลียวและก้านโยกจะหลุดออกจากกัน
    • เมื่อคุณยกก้านโยกขึ้น คีมปากช้างบนส่วนเกลียวและก้านโยกจะหลุดออกจากกัน
    เฉพาะก้านโยกเท่านั้นที่เป็นอิสระ จึงสามารถหมุนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
    • เฉพาะก้านโยกเท่านั้นที่เป็นอิสระ จึงสามารถหมุนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
    เมื่อปล่อยมือ แรงของสปริงแบบฝังจะทำให้ก้านโยกกลับมาอยู่ในสถานะที่สามารถแคลมป์ยึดได้ (เมื่อจำนวนฟันเป็น 18 ฟันจะประสานกับคีมปากช้างทุก ๆ 20° (20° = 360°/18))
    • เมื่อคุณปล่อยมือ แรงของสปริงแบบฝังจะทำให้ก้านโยกกลับสู่สถานะที่สามารถแคลมป์ยึดได้ (เมื่อจำนวนฟันเป็น 18 ฟันจะประสานกับคีมปากช้างทุก ๆ 20° (20° = 360°/18))

    คำเตือน / ข้อห้าม

    • หากใช้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงหรือความชื้นสูง คุณสมบัติเชิงวัสดุของเรซิ่นอาจด้อยลง
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
    ก้านแคลมป์แบบปรับได้ Ergo (EAL) | IMAO | MISUMI ประเทศไทย