ไฟบอกสถานะระดับ (LR-C, LT-C)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มาตรวัดระดับน้ำมันที่มีประสิทธิภาพคุ้มราคา
[คุณสมบัติ]
· วัสดุเรซิ่นที่ทนต่อแรงกระแทกและไม่เปลี่ยนสีเนื่องจากแสง
· ทนทานต่อสารเคมีทั่วไป รวมทั้งสารเคมีที่เป็นน้ำมันด้วย
· แผ่นระดับสามารถถอดออกได้ หมายถึงสามารถพิมพ์สูงสุด และขั้นต่ำได้
· ด้านหน้าโค้ง ทำให้มองเห็นและอ่านตัวอักษรได้ง่ายจากด้านข้างด้วยเอฟเฟกต์เลนส์
· ซีลปิดอย่างสมบูรณ์เพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วไหล
· อุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง + 90°C
[การใช้งาน]
· เป็นตัวบ่งชี้ระดับน้ำมัน
เกจวัดระดับ น้ำมัน มี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ยอดเยี่ยม

ลักษณะภายนอกของ LR-C (เพลทวัดระดับ)

ลักษณะภายนอกของ LT-C (เทอร์โมมิเตอร์)

Drawing ระบุขนาด LR-C, LT-C
| รหัสสินค้า | หน้าปัด | P | A | B | M | H | น้ำหนัก (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีตัวป้องกัน | |||||||
| สลักเกลียว: เหล็กกล้า | |||||||
| LR-76C | เพลทวัดระดับ | 76 | 40 | 18 | M10 × 1.5 | 99 | 90 |
| LT-76C | เทอร์โมมิเตอร์ (20 ถึง 100°C) | 91 | |||||
| LR-127C | เพลทวัดระดับ | 127 | 80 | 23 | M12 × 1.75 | 150 | 120 |
| LT-127C | เทอร์โมมิเตอร์ (0 ถึง 100°C) | 121 |
ตารางรายละเอียดจำเพาะ (มม.)