ปลั๊ก น้ำมัน (PN, PO)

แบรนด์ :
IMAO CORPORATION

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปลั๊กสำหรับหลุมน้ำมันและท่อระบายน้ำ
    [คุณสมบัติ]
    ·ประเภท PN-H มีรู ระบบระบายอากาศ
    ·ประเภท PO ช่วยให้คุณสามารถติด แผ่นเพลท บน พื้นผิว ด้านบนของ ผลิตภัณฑ์ ที่มีสัญลักษณ์ที่คุณเลือก
    ·สามารถออกแบบและใช้งานได้อย่างอิสระ
    · อุณหภูมิใช้งาน -30°C ถึง +130°C
    [การใช้งาน]
    ·สามารถใช้สำหรับ ถังบรรจุสาร น้ำมัน

    ปลั๊ก น้ำมัน พร้อม ความคุ้มค่าต่อต้นทุน

    ลักษณะภายนอกของ PN (สีดำด้าน, ช่องดูการจ่ายน้ำมัน)

    ลักษณะภายนอกของ PN (สีดำด้าน, ช่องดูการจ่ายน้ำมัน)

    ลักษณะภายนอกของ PN-H (สีดำด้าน, พร้อมรูระบายอากาศและช่องดูการจ่ายน้ำมัน)

    ลักษณะภายนอกของ PN-H (สีดำด้าน, พร้อมรูระบายอากาศและช่องดูการจ่ายน้ำมัน)

    ลักษณะภายนอก PN-D (ผิวด้านสีแดง, จอแสดงผลการระบาย)

    ลักษณะภายนอก PN-D (ผิวด้านสีแดง, จอแสดงผลการระบาย)

    ลักษณะภายนอก PO (ผิวด้านสีดำ แบบธรรมดา)

    ลักษณะภายนอก PO (ผิวด้านสีดำ แบบธรรมดา)

    Drawing ระบุขนาด PN, PN-H (สีดำด้าน, แสดงการจ่ายน้ำมัน)

    Drawing ระบุขนาด PN, PN-H (สีดำด้าน, แสดงการจ่ายน้ำมัน)

    Drawing ระบุขนาด PN-D (สีแดงด้าน, แสดงการระบาย)

    Drawing ระบุขนาด PN-D (สีแดงด้าน, แสดงการระบาย)

    Drawing ระบุขนาด PO (ผิวด้านสีดำ แบบธรรมดา)

    Drawing ระบุขนาด PO (ผิวด้านสีดำ แบบธรรมดา)

    ขนาดGLWHแรงบิดขันแน่น
    (N·m)
    น้ำหนัก
    (ก.)
    PN
    PN-H
    PN-D
    PO
    1/8G1/8919164 ถึง 64
    1/4G1/4
    3/8G3/8228 ถึง 105
    1/2G1/21126188
    3/4G3/412322010 ถึง 1214
    1G113382212 ถึง 1518
    บอดี้หลักซีลน้ำมัน
    โพลีเอไมด์
    (ใยแก้วแบบเสริมแรง)
    ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ
    ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
    ยางไนไตรล์
    (NBR)