(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับสำหรับขันและคลายสกรูโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดที่มือจับไม่สามารถหมุนได้ 360 °
· หลังจากขันสกรูแน่นเแล้ว สามารถย้ายมือจับไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
· บอดี้หลักของด้ามจับมีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมียมหรือสแตนเลส (ชิ้นส่วนล็อคเป็นสแตนเลสในทุกแบบ)
· ยกด้ามจับขึ้นเพื่อปลดฟันออกจากส่วนล็อค
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับตำแหน่งชิ้นงาน เช่นสไลด์และรูยาว เป็นต้น
รุ่น | ก้านโยก | ส่วนสกรู |
---|---|---|
FKF-CR-SUS | ซิงค์ดายคาส (ZDC1) ชุบผิวโครเมี่ยม | SUS303 |
Drawing แสดงโครงร่างของ FKF-CR-SUS
ขนาด | R | M | H | D | H1 | H2 | D1 | S | A | a | W | จำนวนฟัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKF-CR-SUS | 12 | 95 | M12 × 1.75 | 63 | 27.5 | 43 | 67.5 | 19 | 10 | 13 | 7.5 | 1.5 | 24 |
ขนาด | มาตรฐาน (ขนาดเครื่องมือที่ใช้งานได้) | ||
---|---|---|---|
ไขควงปากแบน | ทอร์ค | ||
FKF-CR-SUS | 12 | (-) 7 ((-) 6) | T27 |
FKF-CR-SUS (มีรูต๊าป)
ชิ้นส่วนล็อค SUS | Lf | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|
รหัสสินค้า | ||
FKF12-CR-SUS | 17 | 210 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันแน่น (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 692.02 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 40 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M5 | - | - | ||
฿ 1,082.54 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 40 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M5 | - | - | ||
฿ 752.37 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวใน | 40 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M6 | - | - | ||
฿ 1,082.54 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 40 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M6 | - | - | ||
฿ 902.83 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 65 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M8 | - | - | ||
฿ 1,522.04 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 65 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M8 | - | - | ||
฿ 1,021.50 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 80 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M10 | - | - | ||
฿ 1,733.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 80 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M10 | - | - | ||
฿ 2,008.68 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 95 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M12 | - | - | ||
฿ 730.51 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M5 | 10 | 3100 | ||
฿ 1,120.03 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M5 | 10 | 3100 | ||
฿ 804.03 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M5 | 15 | 3100 | ||
฿ 1,120.18 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M5 | 15 | 3100 | ||
฿ 725.12 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M5 | 20 | 3100 | ||
฿ 1,120.34 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M5 | 20 | 3100 | ||
฿ 725.12 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M5 | 25 | 3100 | ||
฿ 1,120.49 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M5 | 25 | 3100 | ||
฿ 730.51 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M6 | 10 | 4300 | ||
฿ 1,120.03 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M6 | 10 | 4300 | ||
฿ 730.65 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M6 | 15 | 4300 | ||
฿ 1,185.00 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M6 | 15 | 4300 | ||
฿ 730.79 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M6 | 20 | 4300 | ||
฿ 1,077.19 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M6 | 20 | 4300 | ||
฿ 730.93 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M6 | 25 | 4300 | ||
฿ 1,120.49 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M6 | 25 | 4300 | ||
฿ 731.20 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M6 | 30 | 4300 | ||
฿ 1,185.62 | LEVERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M6 | 30 | 4300 | ||
฿ 725.12 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M6 | 40 | 4300 | ||
฿ 1,116.37 ฿ 630.41 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M6 | 40 | 4300 | ||
฿ 725.12 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M6 | 50 | 4300 | ||
฿ 1,228.57 | LEVERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M6 | 50 | 4300 | ||
฿ 941.87 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M8 | 15 | 8000 | ||
฿ 1,431.60 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M8 | 15 | 8000 | ||
฿ 942.02 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M8 | 20 | 8000 | ||
฿ 1,611.37 | LEVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M8 | 20 | 8000 | ||
฿ 982.80 | LEVERS | 4 ชิ้น | 26 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M8 | 25 | 8000 | ||
฿ 1,440.57 | LEVERS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M8 | 25 | 8000 | ||
฿ 942.33 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M8 | 30 | 8000 | ||
฿ 1,575.57 | LEVERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M8 | 30 | 8000 | ||
฿ 941.32 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M8 | 40 | 8000 | ||
฿ 1,618.98 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M8 | 40 | 8000 | ||
฿ 964.17 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M8 | 50 | 8000 | ||
฿ 1,472.17 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M8 | 50 | 8000 | ||
฿ 964.17 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M8 | 60 | 8000 | ||
฿ 1,620.53 | LEVERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M8 | 60 | 8000 | ||
฿ 1,062.09 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M10 | 20 | 12800 | ||
฿ 1,879.16 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M10 | 20 | 12800 | ||
฿ 1,062.56 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M10 | 25 | 12800 | ||
฿ 1,899.82 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M10 | 25 | 12800 | ||
฿ 1,063.18 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M10 | 30 | 12800 | ||
฿ 1,775.52 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M10 | 30 | 12800 | ||
฿ 1,076.65 | LEVERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M10 | 40 | 12800 | ||
฿ 1,813.78 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M10 | 40 | 12800 | ||
฿ 1,076.65 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M10 | 50 | 12800 | ||
฿ 1,815.02 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M10 | 50 | 12800 | ||
฿ 1,076.65 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M10 | 60 | 12800 | ||
฿ 1,815.02 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M10 | 60 | 12800 | ||
฿ 1,264.11 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M12 | 25 | 18600 | ||
฿ 2,050.04 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M12 | 25 | 18600 | ||
฿ 1,264.11 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M12 | 30 | 18600 | ||
฿ 2,050.82 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M12 | 30 | 18600 | ||
฿ 1,302.45 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M12 | 40 | 18600 | ||
฿ 2,029.12 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M12 | 40 | 18600 | ||
฿ 1,302.45 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M12 | 50 | 18600 | ||
฿ 2,029.95 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M12 | 50 | 18600 | ||
฿ 1,302.45 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ชุบผิวโครเมี่ยม | M12 | 60 | 18600 | ||
฿ 2,031.06 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [สเตนเลส] SCS13 (ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SUS304) | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | M12 | 60 | 18600 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภทแคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการทำงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงตัว L | รูปร่างก้านหนีบรูปตัว L | ชุดสกรู | วัสดุส่วนติดตั้ง | SUS303 |
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง