ลูกบิดพลาสติกวิศวกรรม (EK)

ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
เรซิ่นคลาสสิกที่หยิบจับง่ายและเป็นที่ยอมรับว่ากระชับมือ
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกแบลงค์, คว้านรู, สตัด, รูต๊าปเกลียว และ สเตนเลส
· มีให้เลือกเป็นเหล็กกล้าและสเตนเลส
[การใช้งาน]
· ชิ้นส่วนทำงานด้วยลูกบิดในเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั่วไปและเครื่องจักรอัตโนมัติต่าง ๆ
Outline Drawing และขนาดโครงร่างของลูกบิดพลาสติกวิศวกรรม

EK-T ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

Drawing แสดงโครงร่างของ EK-N/EK-N-SUS แบบแผ่นเปล่า

Drawing แสดงโครงร่างของ EK-R/EK-R-SUS แบบมีรูคว้านเรียบ

Drawing แสดงโครงร่างของ EK-T/ EK-T-SUS แบบมีรูต๊าป

สตัด EK

Drawing แสดงโครงร่างของสตัด EK
แบลงค์ของ EK-N/ EK-N-SUS
| เหล็กกล้า | SUS | D | H | D1 | S | น้ำหนัก (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |||||
| EK40N | EK40N-SUS | 40 | 25 | 14 | 13 | 34 |
| EK50N | EK50N-SUS | 50 | 32 | 17 | 17 | 62 |
| EK63N | EK63N-SUS | 63 | 40 | 21 | 21 | 117 |
| EK80N | EK80N-SUS | 80 | 50 | 25 | 25 | 215 |
EK-R/ EK-R-SUS ที่ผ่านการคว้านรูเรียบ
| เหล็กกล้า | SUS | D | d (H8) | H | D1 | S | Lf | d1 | A | น้ำหนัก (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |||||||||
| EK40R | EK40R-SUS | 40 | 8 | 25 | 14 | 13 | 16 | 2.8 | 7 | 26 |
| EK50R | EK50R-SUS | 50 | 10 | 32 | 17 | 17 | 19 | 8 | 47 | |
| EK63R | EK63R-SUS | 63 | 12 | 40 | 21 | 21 | 23 | 3.8 | 10 | 93 |
| EK80R | EK80R-SUS | 80 | 16 | 50 | 25 | 25 | 28 | 12 | 160 |
EK-T/ EK-T-SUS ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
| เหล็กกล้า | SUS | D | M | H | D1 | S | Lf | น้ำหนัก (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |||||||
| EK40T | EK40T-SUS | 40 | M8 × 1.25 | 25 | 14 | 13 |