ฝาน้ำมันเครื่อง (CP)

แบรนด์ :
IMAO CORPORATION
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ฝาครอบปิดท่อน้ำมัน
[คุณสมบัติ]
· อุณหภูมิใช้งาน -30°C ถึง + 120°C
· ประเภทเรซิ่นออร์โธดอกซ์
· บอดี้หลัก (โพลีเอไมด์สีดำด้าน) ซีลกันน้ำมัน (ยางไนไตร [NBR])
[การใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับ ถังบรรจุสาร น้ำมัน
ฝาน้ำมันเครื่องชนิดเรซิ่นออร์โธดอกซ์

ลักษณะภายนอกของ CP

Drawing ระบุขนาด CP

Drawing ระบุขนาด CP
| รหัสสินค้า | G | L | D | H | น้ำหนัก (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-1/4 | G1/4 | 9 | 20.5 | 19 | 10 |
| CP-3/8 | G3/8 | 25 | 21 | 12 | |
| CP-1/2 | G1/2 | 11 | 28.5 | 25 | 14 |
| CP-3/4 | G3/4 | 12 | 34.5 | 27 | 22 |
| CP-1 | G1 | 13 | 42.5 | 28.5 | 28 |
| CP-1.1/4 | G1 1/4 | 52 | 32 | 52 | |
| CP-1.1/2 | G1 1/2 | 57.5 | 34 | 63 |