(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สันทั้งสองด้านของแหวนรองกัดเข้าไปในพื้นผิวที่สลักเกลียวอยู่และส่วนที่ยึดแน่นเพื่อป้องกันการคลายที่เกิดจากการสั่นสะเทือน
· เพื่อป้องกันการคลายชิ้นส่วนที่ยึดซึ่งกาวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอสำหรับการบรรลุผล
· เมื่อรวมเข้ากับสลักเกลียวจัดหมวดหมู่ความแข็งแกร่ง 8.8 ให้การป้องกันการคลายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
· ยังทำงานร่วมกับการจำแนกความแข็งแรง 12.9 โบลท์
· มีการป้องกันการคลายตัวที่ดีกว่าแหวนรองสปริงทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ชนิด | ประเภท (การใช้งาน) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | ชนิดแหวนรองสปริง | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 196.85 | NBK RIBBED LOCK WASHER | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 3.2 | 5.5 | 3 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | ||
฿ 16.45 | RIBBED LOCK WASHER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 3.2 | 5.5 | 3 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | |||
฿ 206.70 | NBK RIBBED LOCK WASHER | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 4.3 | 7 | 4 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | ||
฿ 17.42 ฿ 16.31 | NBK RIBBED LOCK WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 4.3 | 7 | 4 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | |||
฿ 213.90 | NBK RIBBED LOCK WASHER | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 5.3 | 9 | 5 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 0.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | ||
฿ 18.39 ฿ 6.05 | NBK RIBBED LOCK WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 5.3 | 9 | 5 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 0.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | |||
฿ 216.71 | NBK RIBBED LOCK WASHER | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 6.4 | 10 | 6 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | ||
฿ 20.32 ฿ 14.11 | NBK RIBBED LOCK WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 6.4 | 10 | 6 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | |||
฿ 202.43 | NBK RIBBED LOCK WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 8.4 | 13 | 8 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | ||
฿ 29.03 ฿ 17.13 | NBK RIBBED LOCK WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 8.4 | 13 | 8 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | |||
฿ 182.11 | RIBBED LOCK WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 10.5 | 16 | 10 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | ||
฿ 33.87 | RIBBED LOCK WASHER | 1 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 10.5 | 16 | 10 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | |||
฿ 247.56 | NBK RIBBED LOCK WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 13 | 18 | 12 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 1.1 | กล่อง / แพ็กเกจ | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | ||
฿ 38.71 ฿ 22.35 | NBK RIBBED LOCK WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 13 | 18 | 12 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 1.1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | |||
฿ 412.31 ฿ 226.77 | NBK RIBBED LOCK WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 17 | 24 | 16 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 1.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | ||
฿ 52.35 | RIBBED LOCK WASHER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 17 | 24 | 16 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 1.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | |||
฿ 427.06 | NBK RIBBED LOCK WASHER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 21 | 30 | 20 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | ||
฿ 96.20 | RIBBED LOCK WASHER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 21 | 30 | 20 | แหวนสปริง | แหวนสปริง | 1.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แหวนรองสปริงแบบหยัก | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SCM435 | |||
฿ 418.22 ฿ 228.35 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สแตนเลส | ไม่ | 3.2 | 5.5 | 3 | แหวนรอง Rosette | - | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | SUS304 | - | - | ||
฿ 35.26 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | สแตนเลส | ไม่ | 3.2 | 5.5 | 3 | แหวนรอง Rosette | - | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | SUS304 | - | - | |||
฿ 597.63 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | สแตนเลส | ไม่ | 4.3 | 7 | 4 | แหวนรอง Rosette | - | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | SUS304 | - | - | ||
฿ 44.33 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | สแตนเลส | ไม่ | 4.3 | 7 | 4 | แหวนรอง Rosette | - | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | SUS304 | - | - | |||
฿ 328.78 ฿ 181.09 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สแตนเลส | ไม่ | 5.3 | 9 | 5 | แหวนรอง Rosette | - | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | SUS304 | - | - | ||
฿ 43.00 ฿ 24.83 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สแตนเลส | ไม่ | 5.3 | 9 | 5 | แหวนรอง Rosette | - | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | SUS304 | - | - | |||
฿ 607.46 ฿ 331.55 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สแตนเลส | ไม่ | 6.4 | 10 | 6 | แหวนรอง Rosette | - | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | SUS304 | - | - | ||
฿ 74.57 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | สแตนเลส | ไม่ | 6.4 | 10 | 6 | แหวนรอง Rosette | - | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | SUS304 | - | - | |||
฿ 648.29 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | สแตนเลส | ไม่ | 8.4 | 13 | 8 | แหวนรอง Rosette | - | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | SUS304 | - | - | ||
฿ 78.80 ฿ 41.58 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สแตนเลส | ไม่ | 8.4 | 13 | 8 | แหวนรอง Rosette | - | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | SUS304 | - | - | |||
฿ 603.09 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | สแตนเลส | ไม่ | 10.5 | 16 | 10 | แหวนรอง Rosette | - | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | SUS304 | - | - | ||
฿ 132.62 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | สแตนเลส | ไม่ | 10.5 | 16 | 10 | แหวนรอง Rosette | - | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | SUS304 | - | - | |||
฿ 729.02 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | สแตนเลส | ไม่ | 13 | 18 | 12 | แหวนรอง Rosette | - | 1.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | SUS304 | - | - | ||
฿ 158.02 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | สแตนเลส | ไม่ | 13 | 18 | 12 | แหวนรอง Rosette | - | 1.25 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | SUS304 | - | - | |||
฿ 1,495.06 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | สแตนเลส | ไม่ | 17 | 24 | 16 | แหวนรอง Rosette | - | 1.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | SUS304 | - | - | ||
฿ 450.58 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | สแตนเลส | ไม่ | 17 | 24 | 16 | แหวนรอง Rosette | - | 1.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | SUS304 | - | - | |||
฿ 3,214.85 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | สแตนเลส | ไม่ | 21 | 30 | 20 | แหวนรอง Rosette | - | 1.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | SUS304 | - | - | ||
฿ 654.48 | NBK PARTS TO PREVENT LOOSENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | สแตนเลส | ไม่ | 21 | 30 | 20 | แหวนรอง Rosette | - | 1.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | SUS304 | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง