สกรูหัวจมหกเหลี่ยมความแข็งแรงสูง - SNSX

แบรนด์ :
NBK
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สกรูหกเหลี่ยมหัวจม SNSX ซีรี่ย์
เป็นสกรูหกเหลี่ยมที่มีความแข็งแรงสูงทนความร้อนและทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6, M8, M10 และ M12
• ความยาวเกลียว สั้นสุด/ยาวสุด: 6 และ 50 mm.
• ระยะพิตซ์ : 0.5, 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5 และ 1.75 mm.
· วัสดุ: สแตนเลส
• ระดับความแข็ง :
SNSX-88 = 8.8
SNSX-109 = 10.9
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนและการกัดกร่อนดีเยี่ยม