สกรูเรซิ่น (PPS / สกรูหัวแฉกหัว P) รุ่น SPS-P

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสกรูหัวแฉกหัว P ที่ผลิตจาก PPS
[คุณสมบัติ]
· PPS ทนความร้อนดีเยี่ยมและสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ที่อุณหภูมิ 200°C ไม่มีน้ำมัน ไขมัน หรือ ตัวทำละลายอินทรีย์ใด ๆ ที่สามารถละลาย PPS ได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 200°C
· ยังคงความแข็งแรงสูง มีความแข็งเกร็งสูง และทนความร้อนได้ดี
· มีความหน่วงไฟดีเยี่ยมที่ตรงตามมาตรฐาน UL 94 V-0
· ทนการเสียดสี และคุณสมบัติแบบใช้ไฟฟ้า ดีเยี่ยม ไม่ติดกาว
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ผลิต FPD, อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์, อุปกรณ์กัด PCB, อุปกรณ์กระบวนการเตรียมผิวโลหะ, โรงงานเคมี, หม้อแปลงไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ปั๊มน้ำร้อน, ปั๊มสารเคมี ฯลฯ

สกรูเรซิ่นที่ทนการเสียดสีและคุณสมบัติแบบใช้ไฟฟ้าดีเยี่ยม

วัสดุ/การขัดเงา
ตัวเครื่องหลัก: PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์), (สีน้ำตาลอ่อน), (ไฟเบอร์กลาส 40%)
อุณหภูมิทนความร้อน*1: 200°C
*1: ค่า ของวัสดุเรซิ่น อุณหภูมิใช้งานของสินค้า ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน เช่น แรงบิดขันแน่น

Drawing ระบุขนาด A ของสกรูเรซิ่น

Drawing ระบุขนาด B ของสกรูเรซิ่น
| หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | M | L | D1 | L1 | โหลดแรงดึงฉีกขาด*1 (N) | แรงบิดทำลาย*1 (N⋅m) | น้ำหนัก (ก.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-M2-P | M2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3.5 | 1.3 | 236 | 0.08 | 0.03 ถึง 0.062 | ||||
| SPS-M3-P | M3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | 2 | 570 | 0.36 | 0.1 ถึง 0.32 | |
| SPS-M4-P | M4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 7 | 2.6 | 980 | 0.71 | 0.22 ถึง 0.61 | ||
| SPS-M5-P | M5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 9 | 3.3 | 1570 | 1.42 | 0.47 ถึง 1 | |||
| SPS-M6-P | M6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 10.5 | 3.9 | 2250 | 2.11 | 0.83 ถึง 1.2 | ||||||
- *1: ค่าที่ระบุในโต๊ะวางชิ้นงานเป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน แรงบิดขันแน่นที่แนะนำคือ 50% ของค่าแรงบิดแตกหักแบบบิด
- * หน่วย: มม.