Vankin พูลเล่ย์ VK

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
พูลเล่ย์สายพานตัว V น้ำหนักเบา ทำจากโลหะแผ่น
[คุณสมบัติ]
· วิธีการขึ้นรูปแบบหมุนทำให้มีความแข็งแกร่งเหมาะสำหรับการส่งน้ำหนักที่เบา/ปานกลางในเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป
· ร่องพูลเล่ย์มีลักษณะโค้งมนไม่มีมุมแหลมคม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสายพาน
· น้ำหนักเบา ดังนั้นทั้งเครื่อง รวมทั้งฐาน หมอนบล็อก ฯลฯ สามารถทำให้เบาลงและกะทัดรัดขึ้นได้
[การใช้งาน]
· พัดลม ฯลฯ
พูลเล่ย์ Vankin ที่ช่วยให้ทั้งอุปกรณ์มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดมากขึ้น

ลักษณะภายนอก Vankin พูลเล่ย์

Drawing ระบุขนาด VK

Drawing ระบุขนาด VK-WHO
| VK/VK-WOH | |
|---|---|
| จานขัด | SPCC ขัดเงาด้วยไฟฟ้า (NBK Blue) |
| ฮับ | FC200 ขัดเงาด้วยไฟฟ้า (NBK Blue) |
| สลักเกลียว | 10B22M |
วัสดุและการขัดผิว
| รูปทรงร่อง | Dp | α (°) | W1 | h |
|---|---|---|---|---|
| A | 120 หรือน้อยกว่า | 36 ± 1 | 12.2 | 12 |
| มากกว่า 200 | 38 ± 1 | 12.3 | ||
| B | 150 หรือน้อยกว่า | 36±1 | 16.1 | 15 |
| มากกว่า 150 | 38±1 | 16.2 |
ขนาดร่อง
สามารถใช้สายพานชนิด M กับพูลเล่ย์ชนิด A ได้ เมื่อทำเช่นนั้น โปรดใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อหาเส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์
ส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ประเภท M = ส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ประเภท A (Dp) - 3.6 (มม.)
*หน่วย: มม.