1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดประตู_C3

ตัวยึดประตู_C3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 700.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อผลักประตูเล็กน้อย สปริงในตัวยึดจะทำงาน โดยตัวยึดจะดึงประตูและประตูจะปิดอย่างแน่นหนา

รหัสสินค้า
C3-803
C3-805
C3-810
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานป้องกันลื่นหลุด
(N)

฿ 700.00

GRABBER DOOR CATCH 1 ชิ้น 15 วัน 1013

฿ 700.00

GRABBER DOOR CATCH 1 ชิ้น 15 วัน 1022

฿ 700.00

GRABBER DOOR CATCH 1 ชิ้น 15 วัน 1044

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปแบบพิเศษ ประเภท แม่เหล็ก อื่น ๆ วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 3.3 จับ แผ่นเพลท ไม่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ABS กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 60