(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เช็ควาล์วบรอนซ์อเนกประสงค์แบบยกรุ่น 150 ผลิตโดย KITZ ซึ่งมีประวัติการทำงานในญี่ปุ่นสำหรับฟิตติ้งชนิดเกลียว/ส่วนประกอบท่อคุณภาพชั้นเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
F-10A |
F-15A |
F-20A |
F-25A |
F-32A |
F-40A |
F-50A |
F-65A |
F-80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 269.17 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 1.6 | ||
฿ 312.71 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 1.6 | ||
฿ 403.75 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 1.6 | ||
฿ 585.83 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 1.6 | ||
฿ 882.71 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 1.6 | ||
฿ 1,258.75 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 1.6 | ||
฿ 1,951.46 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 1.6 | ||
฿ 3,693.13 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | 1.37 | ||
฿ 5,308.13 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | 1.37 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทลิฟท์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน ขนาดเกลียว | 150 แบบ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | บรอนซ์ | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง