(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เช็ควาล์วอเนกประสงค์ ชนิดเกลียวแบบยก เหล็กหล่อเหนียว 20K ที่ผลิตโดย Kitz Corporation ซึ่งมีประวัติการทำงานในญี่ปุ่นสำหรับฟิตติ้งเกลียว/ส่วนประกอบท่อคุณภาพสูง
· วัสดุ : เหล็กหล่อเหนียว
· ชนิด: สวิง
· ของไหลที่ใช้งานได้: น้ำ, อากาศ, น้ำมัน, แก๊ส
รหัสสินค้า |
---|
20SN-15A |
20SN-20A |
20SN-25A |
20SN-40A |
20SN-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,784.77 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 3,260.58 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 3,495.87 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 6,927.22 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 8,902.79 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทลิฟท์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส | ความดัน ขนาดเกลียว | 20K |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | ความเหนียว | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง