โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต แบบทางตรง วาล์วอเนกประสงค์ ซิงเกิ้ลยูนิต ซีรีส์ AG31/41

แบรนด์ :
CKD

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต แบบทางตรง ชนิดจ่ายความดันที่พอร์ต NO
[คุณสมบัติ]
· วาล์วอเนกประสงค์สำหรับควบคุมของไหลต่างๆ เช่น น้ำ, ลม, น้ำมัน และสุญญากาศ
· มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพสูง และมีตัวเลือกที่หลากหลาย จึงรับประกันประสิทธิภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นในอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่างๆ
· ชนิดจ่ายความดันที่พอร์ต NO
· เส้นผ่านศูนย์กลางเชื่อมต่อ: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8
· ชนิดซีลที่เป็นยางเอทิลีนโพรพิลีน (EPDM) ไม่สามารถใช้กับของไหลที่เป็นลมได้
· เนื่องจากลมอัดมีน้ำมันปะปนมาด้วย และ EPDM ไม่มีคุณสมบัติทนน้ำมัน
[การใช้งาน]
· สำหรับควบคุมของไหล