สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา มาตรฐาน 180 ซีรีส์

แบรนด์ :
KOGANEI

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • [ข้อมูลที่ยกเลิก] รหัสรุ่น/ Part number: 181E1-81-PSL 24 V DC จะถูกยกเลิกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

รายละเอียดสินค้า

ประสิทธิภาพการทำงานขั้นพื้นฐานของความน่าเชื่อถือสูงที่ทรงพลังและ กระแสไฟฟ้า ต่ำมารวมกันใน ตัวเครื่อง ขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น บันทึก: กำลังแก้ไขข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้ โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพการทำงานพื้นฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูง ทรงพลัง และ กระแสไฟฟ้า ต่ำนั้นได้รับการตระหนักอย่างมั่นคงใน ตัวเครื่อง กล้องที่กะทัดรัดและ ขนาด

รายการรหัสรุ่น/ Part number พื้นฐาน
ท่อตรง
F, FE ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
181E1
(180E1^*)
180-4E1
180-4E2
180-4KE2^*183-4E2183-4KE2
ท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง
A, AJ ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
A181E1
(A180E1^*)
A180-4E1
A180-4E2
A180-4ME2
A180-4KE2^*A183-4E2
A183-4ME2
A183-4KE2
จำนวนตำแหน่ง2 ตำแหน่ง3 ตำแหน่ง
จำนวนพอร์ต2-3 พอร์ต5 พอร์ต
ฟังก์ชั่น วาล์ววาล์วปกติปิด (มาตรฐาน NC)
และ วาล์วปรกติเปิด (ไม่มีตัวเลือก)
โซลินอยด์เดี่ยว
โซลินอยด์คู่
และโซลินอยด์ควบคู่
โซลินอยด์คู่ศูนย์ปิด (มาตรฐาน)
และศูนย์ท่อไอเสีย
ศูนย์ ความดัน (ไม่จำเป็น)
โซลินอยด์ควบคู่
ศูนย์ปิด (มาตรฐาน)
และศูนย์ท่อไอเสีย
ศูนย์ ความดัน (ไม่จำเป็น)
โซลินอยด์คู่

*: 180E1, A180E1 และ 180-4KE2, A180-4KE2 เป็น วาล์ว เฉพาะด้าน สำหรับการติดตั้ง แมนิโฟลด์ ผสม พอร์ตเชื่อมต่อ 2, 3 และ 5 ไม่สามารถใช้เพียงอย่างเดียว เมื่อใช้ วาล์ว กับยูนิตเดียว ให้ใช้ 181E1, A181E1, 25

รายการรหัสรุ่น/ Part number พื้นฐาน
ท่อตรง
F, FE ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
181E1
(180E1)
180-4E1
180-4E2
180-4KE2183-4E2183-4KE2
ท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง
A, AJ ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
A181E1
(A180E1)
A180-4E1
A180-4E2
A180-4KE2A180-4ME2A183-4E2A183-4KE2A183-4ME2
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
วิธีการใช้งานชนิดนำร่อง ภายใน
อัตราการไหล
คุณสมบัติ
โซนิค conductance C dm³ / (s*bar) ^*12.041.641.81.64
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ] mm²10.2 [0.57]8.2 [0.46]9.0 [0.50]8.2 [0.46]
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อRc1/8
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa0.15 ถึง 0.7
ทนต่อ ความดัน MPa1.05
เวลาตอบสนอง^*2
เปิด / ปิด ms
12 V DC, 24 V DC15/25 หรือน้อยกว่า15/25 [20] หรือน้อยกว่า20 หรือน้อยกว่า15/35 หรือน้อยกว่า15/40 หรือน้อยกว่า
100 V AC, 200 V AC15/15 หรือน้อยกว่า15/15 [15] หรือน้อยกว่า15/20 หรือน้อยกว่า
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด: Hz5
เวลากระตุ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการถือครองตัวเอง ms50 (□180-4E2)50
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C5 ถึง 50
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที²1373.0 (ทิศทาง ตามแนวแกน 294.2)294.2
ทิศทางการติดตั้งฟรี

*1: ค่า ของการนำเสียงเป็น ค่า ที่คำนวณได้,ไม่ใช่ ค่า การวัดจริง *2: ค่า ที่ ความดันลม 0.5 MPa. 180-4E2 / 180-4KE2 () และ A180-4ME2 มาจากตำแหน่งตรงข้าม,และ 183-4E2 / 180-4KE2 / A180-4KE มาจาก สถานะ กลาง ของ วาล์ว กลางปิด

รายการพิกัดแรงดันไฟฟ้า
12 V DC24 V DC100 V AC200 V AC24 V DC (โซลินอยด์ควบคู่)
วิธีเพื่อ การป้องกันไฟกระชาก
ไดโอด มู่เล่ แบบฝัง ตัว
วิธีการแรเงาทรานซิสเตอร์ ดูดซับไฟกระชาก
แบบฝัง
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: V10.8 ถึง 13.2
(12±10%)
21.6 ถึง 26.4
(24±10%)
90 ถึง 132
(100+32%)
(100-10%)
180 ถึง 264
(200+32%)
(200-10%)
21.6 ถึง 26.4
(24±10%)
กระแสไฟฟ้า
(เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด)
เครื่องวัดความถี่ Hz50605060
เริ่มต้น mA (RMS)36321816
กระตุ้น mA (RMS)130 (1.6W)
[ ไฟบอกสถานะ LED ]
[ด้วย140 (1.7 W)]
65 (1.6W)
[ ไฟบอกสถานะ LED ]
[ด้วย75 (1.8 W)]
2420121050 (1.2W)
ค่า กระแส กระแสไฟรั่ว วงจรที่อนุญาต mA84422
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ100 หรือมากกว่า
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อและความยาวของ สายนำไฟฟ้ามาตรฐานประเภท แหวนร้อยสาย: 300 mmประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์: 300 mm
ตัวเลือกประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์: 300 mm
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้าสีน้ำตาล (+)
สีดำ (-)
สีแดง (+)
สีดำ (-)
สีเหลืองสีขาวสีแดง (SA) สีดำ (COM)
สีขาว (SB)
ไฟ LED ไฟบอกสถานะ สีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีแดง
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (อุปกรณ์ มาตรฐาน)มู่เล่ ไดโอดวาริสเตอร์ทรานซิสเตอร์ ดูดซับไฟกระชาก
ปิดเสมอ (NC) 3 พอร์ต

ปิดเสมอ (NC) 3 พอร์ต

เปิดเสมอ (NO) 3 พอร์ต

เปิดเสมอ (NO) 3 พอร์ต

โซลินอยด์เดี่ยว 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง

โซลินอยด์เดี่ยว 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง

โซลินอยด์คู่ โซลินอยด์คู่ 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง

โซลินอยด์คู่ โซลินอยด์คู่ 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง

เซนเซอร์ ปิด 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง

เซนเซอร์ ปิด 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง

 

เรื่องราวความลับของการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด