ด้ามบอลพลาสติกหมุนได้ _GPB

แบรนด์ :
NBK
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มือจับแบบหมุนได้ที่มีบอลพลาสติก
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งจากด้านหลังโดยใช้ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
· มี 2 วัสดุให้เลือกสำหรับส่วนที่เป็นเกลียว
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นก้านจับ
Drawing

รายละเอียดสินค้า

- วัสดุส่วนมือจับ: ฟีนอลเรซิ่น (สีดำ)
- วัสดุส่วนเกลียว: SUM22L, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต
ตารางแสดงมาตรฐาน
หน่วย: มม.
| รหัสสินค้า | D | M | Lm | d1 | H | e | B | h | น้ำหนัก (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPB-6 | 25 | M6 | 11 | 10 | 37.5 | 15 | 3 | 22.5 | 28 |
| GPB-8 | 32 | M8 | 13 | 13 | 48 | 19 | 4 | 29 | 62 |
| GPB-10 | 40 | M10 | 14 | 16 | 61 | 24 | 5 | 37 | 117 |
| GPB-12 | 50 | M12 | 21 | 20 | 78 | 31 | 6 | 47 | 237 |