(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือหมุนสำหรับขันเกลียว
[คุณสมบัติ]
· ขัดผิวด้วย S15C
· มีวัสดุให้เลือก 2 ชนิด
· LNN: ทำจากเหล็กกล้า
· LNNS: ทำจากสแตนเลส
[การใช้งาน]
· มือหมุนเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
LNN-63XM8 |
LNN-80XM10 |
LNN-100XM12 |
LNN-125XM16 |
LNN-160XM20 |
LNNS-63XM8 |
LNNS-80XM10 |
LNNS-100XM12 |
LNNS-125XM16 |
LNNS-160XM20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้งM | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 280.94 ฿ 149.40 | NBK CLAMP NUT LEVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | [เหล็กกล้า] S15C | [เหล็กกล้า] S15C | 8 | 12.5 | ||
฿ 332.57 | CLAMP NUT LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | [เหล็กกล้า] S15C | [เหล็กกล้า] S15C | 10 | 15 | ||
฿ 552.25 ฿ 242.66 | NBK CLAMP NUT LEVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | [เหล็กกล้า] S15C | [เหล็กกล้า] S15C | 12 | 19 | ||
฿ 630.82 | NBK CLAMP NUT LEVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | [เหล็กกล้า] S15C | [เหล็กกล้า] S15C | 16 | 25 | ||
฿ 1,128.24 | CLAMP NUT LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | [เหล็กกล้า] S15C | [เหล็กกล้า] S15C | 20 | 31 | ||
฿ 667.59 | CLAMP NUT LEVER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 63 | [สเตนเลส] SUS304L | [สเตนเลส] SUS304L | 8 | 12.5 | ||
฿ 824.19 | NBK CLAMP NUT LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | [สเตนเลส] SUS304L | [สเตนเลส] SUS304L | 10 | 15 | ||
฿ 1,313.67 | CLAMP NUT LEVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | [สเตนเลส] SUS304L | [สเตนเลส] SUS304L | 12 | 19 | ||
฿ 2,046.18 | CLAMP NUT LEVER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 125 | [สเตนเลส] SUS304L | [สเตนเลส] SUS304L | 16 | 25 | ||
฿ 3,242.04 | CLAMP NUT LEVER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 160 | [สเตนเลส] SUS304L | [สเตนเลส] SUS304L | 20 | 31 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ก้านโยก ตัวควบคุม | ประเภทการทำงาน | ไม่ | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงตัว L | รูปคันหนีบรูปตัว L | ไม่มี สกรูตัวหนอน | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ยิงระเบิด | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สกรูปรับระดับ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง