(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์สุญญากาศและภาชนะสุญญากาศในห้องคลีนรูม เช่น อุปกรณ์การผลิต FPD และอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เบอร์ประแจ B (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 295.28 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 15 | ||
฿ 295.28 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 20 | ||
฿ 300.23 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 25 | ||
฿ 300.23 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 30 | ||
฿ 304.63 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 35 | ||
฿ 304.63 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 40 | ||
฿ 324.15 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | 20 | ||
฿ 324.15 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | 25 | ||
฿ 363.57 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | 30 | ||
฿ 368.41 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | 35 | ||
฿ 328.55 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | 40 | ||
฿ 328.55 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | 45 | ||
฿ 373.85 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | 50 | ||
฿ 351.64 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | 60 | ||
฿ 351.64 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | 70 | ||
฿ 356.04 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | 80 | ||
฿ 379.31 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 20 | ||
฿ 379.31 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 25 | ||
฿ 342.85 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 30 | ||
฿ 342.85 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 35 | ||
฿ 347.80 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 40 | ||
฿ 347.80 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 45 | ||
฿ 352.20 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 50 | ||
฿ 388.49 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 60 | ||
฿ 393.44 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 70 | ||
฿ 444.61 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 80 | ||
฿ 402.23 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 90 | ||
฿ 407.18 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 100 | ||
฿ 445.20 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | ||
฿ 454.88 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | ||
฿ 465.16 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | ||
฿ 425.22 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | ||
฿ 485.11 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | ||
฿ 495.39 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | ||
฿ 462.06 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | ||
฿ 535.30 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | ||
฿ 498.35 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | ||
฿ 575.21 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 90 | ||
฿ 600.61 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | ||
฿ 640.52 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 120 | ||
฿ 630.86 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 150 | ||
฿ 542.12 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 35 | ||
฿ 504.43 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 40 | ||
฿ 577.19 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 45 | ||
฿ 531.92 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 50 | ||
฿ 563.81 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 60 | ||
฿ 657.62 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 70 | ||
฿ 618.80 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 80 | ||
฿ 650.69 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 90 | ||
฿ 678.18 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 100 | ||
฿ 823.31 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 120 | ||
฿ 918.85 | HEXAGON POST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่มด | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวนอก | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | ไม่ | รู ช่องระบายก๊าซ | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง