1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคแบบกด (แบบปุ่มเล็ก) รุ่น 255F/155F

FASTENERS

ตัวล็อคแบบกด (แบบปุ่มเล็ก) รุ่น 255F/155F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 550.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แผงที่สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย

[คุณสมบัติ]
· ทั้งการล็อคและการปลดล็อคเป็นแบบวันทัช โดยการดันที่หัวปลั๊ก
· ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับการล็อคและปลดล็อค
· มีประเภทเรซิ่นและโลหะ
· คุณสามารถเปิดและปิดแผงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
· เนื่องจากล็อคด้วยแคมล็อค จึงทนทานต่อการสั่นสะเทือนและไม่หลุดออก
· เป็นเซ็ตสำหรับติดตั้งอะลูมิเนียมเฟรม
· อ้างอิงหน้าเพจทางด้านขวาสำหรับเนื้อหาเช็ต

รหัสสินค้า
155F-05-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 550.00

FASTENERS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทโลหะ โหลดแรงดึง(N) 147 มิติ ปลั๊ก(มิลลิเมตร) 24.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 155F-05-1 ในชุด ตัวล็อคแบบกด (แบบปุ่มเล็ก) รุ่น 255F/155F