สกรูตัวหนอน SGPS

แบรนด์ :
NBK
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เกลียวหนอนสแตนเลสสำหรับจับยึดชิ้นงาน และอื่นๆ
[คุณสมบัติ]
· บอดี้หลักเกลียวทำจากสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· มีขนาดเกลียวตั้งแต่ M4 ถึง M12 และเลือกความยาวเกลียวได้
· จับยึดได้โดยไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจับยึด วางตำแหน่ง หยุดชิ้นงาน และอื่นๆ
Drawing


รายละเอียดสินค้า
SGPS-PL

- วัสดุส่วนเกลียว: SUS303
- วัสดุแพ็ดรองกด: โพลีอะซีทัล (สีขาว)
SGPS-BR

- วัสดุส่วนเกลียว: SUS303
- วัสดุแพ็ดรองกด: ทองเหลือง
วัสดุ / ผิวสำเร็จ
| สัญลักษณ์สินค้า | แพ็ดรองกดพลาสติก SGPS-PL | แพ็ดรองกดทองเหลือง SGPS-BR |
|---|---|---|
| ส่วนเกลียว | SUS303 | SUS303 |
| แพ็ดรองกด | โพลีอะซีทัล (สีขาว) | ทองเหลือง |
ตารางมาตรฐาน
ขนาด
หน่วย: มม.
| รหัสสินค้า แพ็ดรองกดพลาสติก | D1 | t*1 | รหัสสินค้า แพ็ดรองกดทองเหลือง | D1 | t | M (หยาบ) | B*2 | น้ำหนัก (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPS-M3-PL | 1.5 | 0.8 | SGPS-M3-BR | 1.4 | 0.5 | M3 | 1.5 | 0.2 - 0.6 |
| SGPS-M4-PL | 2 | 1 | SGPS-M4-BR | 2.5 | 0.5 | M4 | 2 | 0.3 - 1.2 |
| SGPS-M5-PL | 3 | 1 | SGPS-M5-BR | 3 | 0.5 | M5 | 2.5 | 0.5 - 2 |
| SGPS-M6-PL | 3.5 | 1.3 | SGPS-M6-BR | 4 | 1 | M6 | 3 | 0.9 - 4.5 |
| SGPS-M8-PL | 5 | 1.6 | SGPS-M8-BR | 6 | 1.5 | M8 | 4 | 2 - 12 |
| SGPS-M10-PL | 6.5 | 1.9 | SGPS-M10-BR | 8 | 2 | M10 | 5 | 7 - 22.4 |
| SGPS-M12-PL | 8 | 2.1 | SGPS-M12-BR | 10 | 2 | M12 | 6 | 10 - 40 |
- *1: SGPS-M4-4-PL มี t เท่ากับ 1.2
- *2: SGPS-M4-4-PL SGPS-M4-5-PL SGPS-M4-6-PL SGPS-M4-4-BR SGPS-M4-5-BR มี B เท่ากับ 1.5
SGPS-M5-5-PL SGPS-M5-6-PL มี B เท่ากับ 2
| รหัสสินค้า | L (มม.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
| SGPS-M3-PL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SGPS-M4-PL | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| SGPS-M5-PL | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| SGPS-M6-PL | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| SGPS-M8-PL | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| SGPS-M10-PL | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| SGPS-M12-PL | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SGPS-M3-BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SGPS-M4-BR | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| SGPS-M5-BR | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| SGPS-M6-BR | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| SGPS-M8-BR | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| SGPS-M10-BR | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| SGPS-M12-BR | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ข้อมูลช่วยในการเลือก
ตัวอย่างการสั่งซื้อ

(1) M (หยาบ), (2) L, (3) วัสดุ / ผิวสำเร็จ
คำเตือน / ข้อห้าม
ข้อควรระวัง
- ขนาด รูปทรง และมาตรฐานอื่นๆ ที่ระบุไว้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูล
- แม้ทางผู้ผลิตจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้ข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องที่สุด แต่ทางผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือการละเว้นใดๆ ทั้งสิ้น