โบลท์แคลมป์ SCB-FB

แบรนด์ :
NBK

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โบลท์แคลมป์สำหรับจับยึดชิ้นงาน และอื่นๆ
    [คุณสมบัติ]
    · ทุกขนาดเป็นมาตรฐาน แบบเกลียวเต็ม
    · ลูกบอลหมุนได้อย่างยืดหยุ่นสูงสุด 9°
    · มีกลไกป้องกันการหมุนกลับ ทำให้พื้นผิวเรียบของลูกบอลจับยึดได้อย่างแน่นหนา
    [การใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับจับยึด วางตำแหน่ง และหยุดชิ้นงาน

    รายละเอียดจำเพาะของโบลท์แคลมป์ SCB-FB/SCBS-FB

    ลักษณะภายนอกของโบลท์แคลมป์ SCB-FB/SCBS-FB

    ลักษณะภายนอกของโบลท์แคลมป์ SCB-FB/SCBS-FB

    Drawing ระบุขนาดของโบลท์แคลมป์ SCB-FB/SCBS-FB

    Drawing ระบุขนาดของโบลท์แคลมป์ SCB-FB/SCBS-FB

     

    (หน่วย: มม.)

     

    หมายเลข ผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
    หมายเลข ผลิตภัณฑ์
    สแตนเลส
    M (หยาบ)LD1DdL1L2Bน้ำหนัก (ก.)
    SCB-M6-16-FBSCBS-M6-16-FBM6161043.26355.6
    SCB-M6-20-FBSCBS-M6-20-FBM6201043.26356.5
    SCB-M6-25-FBSCBS-M6-25-FBM6251043.26357.6
    SCB-M6-30-FBSCBS-M6-30-FBM6301043.26358.7
    SCB-M6-40-FBSCBS-M6-40-FBM6401043.263511
    SCB-M8-20-FBSCBS-M8-20-FBM820135.54.583.5613.5
    SCB-M8-30-FBSCBS-M8-30-FBM830135.54.583.5617.5
    SCB-M8-35-FBSCBS-M8-35-FBM835135.54.583.5619
    SCB-M8-40-FBSCBS-M8-40-FBM840135.54.583.5621.5
    SCB-M8-50-FBSCBS-M8-50-FBM850135.54.583.5625
    SCB-M10-25-FBSCBS-M10-25-FBM10251676104.5826
    SCB-M10-30-FBSCBS-M10-30-FBM10301676104.5829
    SCB-M10-40-FBSCBS-M10-40-FBM10401676104.5834
    SCB-M10-50-FBSCBS-M10-50-FBM10501676104.5839
    SCB-M10-60-FBSCBS-M10-60-FBM10601676104.5847
    SCB-M12-30-FBSCBS-M12-30-FBM1230188.57.21251040
    SCB-M12-50-FBSCBS-M12-50-FBM1250188.57.21251056
    SCB-M12-80-FBSCBS-M12-80-FBM1280188.57.21251083
    SCB-M16-40-FBSCBS-M16-40-FBM1640241210.71661491
    SCB-M16-60-FBSCBS-M16-60-FBM1660241210.716614122
    SCB-M16-80-FBSCBS-M16-80-FBM1680241210.716614154

    วัสดุ / ผิวสำเร็จ

    SCB-FB, เหล็กกล้าSCBS-FB, สแตนเลส
    ส่วนเกลียวSCM435
    เคลือบผิวรมดำ Black Oxide
    SUSXM7
    ลูกบอลSUJ2 (ความแข็ง 55 ถึง 60HRC)
    เคลือบผิวรมดำ Black Oxide
    SUS440C (ความแข็ง 55 ถึง 60HRC)
    สีเทมเปอร์ (สีน้ำตาลทอง)