ED24-UTE, บอลวาล์วสเตนเลสหล่อ 10K พร้อมหัวขับวาล์วไฟฟ้า Kitz

แบรนด์ :
KITZ

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

• บอลวาล์วสแตนเลสสตีลพร้อมหัวขับวาล์วไฟฟ้าขนาดเล็ก
• รหัสสินค้าKitz: EAE100-UTE ,ED12-UTE and ED24-UTE.
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• ชนิดรูของบอลวาล์วเป็นแบบรูลด
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็นสแตนเลสสตีล SCS14A
• วัสดุของลูกบอลเป็นสแตนเลสสตีล SUS316
• ชนิดวัสดุซีลบอล: PTFE
• วัสดุของแกนกลางการหมุนเป็นสแตนเลสสตีล SUS316
• ชนิดของโอริงเป็นวัสดุจากยาง FKM
• เกลียวปลายเชื่อมต่อในฝั่งส่วนขาเข้าและออก: รับรองมาตรฐาน JIS B0203
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: น้ำ น้ำมัน และ อากาศ
• ขนาดแรงดันที่ใช้กับหัวขับวาล์วไฟฟ้า: AC100V, DC12V และ DC24V.
• แรงดันที่สามารถใช้งานได้ปกติ: 1 MPa
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
ED24-UTE, บอลวาล์วสเตนเลสหล่อ 10K พร้อมหัวขับวาล์วไฟฟ้า Kitz | KITZ | MISUMI ประเทศไทย