แหวนรองซีล รุ่น WF

แบรนด์ :
NOK

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- วัสดุยางที่มีความต้านทานการฉีกขาด ความแข็งแรงเชิงกลและทนต่อน้ำมันและทนความร้อนดีเยี่ยม
- คล้ายกับแหวนรองโลหะทั่วไป; ซีลคงที่และขนย้ายได้ง่าย

[การใช้งาน]
- ส่วนรูผ่านของสลักเกลียว
- ปลั๊กอุดชุดกรองน้ำมัน/เดรน
- ฟิตติ้งสำหรับหน้าแปลนท่อเหล็ก
- ป้องกันการคลายตัวของสลักเกลียว/น็อตภายในและป้องกันไม่ให้ทะลุเข้าภายใน

ขนาด

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ขนาดเป็นมิลลิเมตร / วัสดุแหวนรองโลหะ: SPCC
วัสดุขอบซีล NOK A103

หน่วย: มม.
การใช้งาน
ขนาดเกลียว
หมายเลข Callout
จำนวน
ค่ากำหนดขนาดรหัสสินค้า NOKขนาดแหวนรองซีลขนาดของการติดตั้ง
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
ขนาดค่าพิกัดความเผื่อขนาดขนาดค่าพิกัดความเผื่อขนาดขนาดค่าพิกัดความเผื่อสูงสุดนาที
M4WF-4WF47.41CW1000F04.3±0.25.37.4±0.311.6±0.34.27.2
M5WF-5WF5101CW1005F05.371011.65.28.2
M6WF-6WF6131.2CW1012F06.38.5131.236.210
M8WF-8WF8151.6CW1025F08.310.515±0.41.638.313
M10WF-10WF10171.6CW1040F110.512.5171.6310.516
M12WF-12WF12192CW1052F012.414.5192412.518
M14WF-14WF14212CW1067F214.416.5212414.521
M16WF-16WF16272CW1078F016.419272416.524
M18WF-18WF18262CW1086F018.5212623.218.526
M20WF-20WF20282.3CW1097F020.5±0.323282.3420.528
M22WF-22WF22312CW1106F122.42531±0.523.222.530
M24WF-24WF24332.3CW1182F024.527332.33.524.533
M27WF-27WF27372.3CW1229F027.430372.33.527.537
M30WF-30WF30422.3CW1230F030.734422.33.53142
M33WF-33WF33453.2CW1231F033.436453.2533.542
M36WF-36WF36483.2CW1232F036.538.5483.24.536.548
M39WF-39WF39533.2CW1220F039.743533.254053
M42WF-42WF42563.2CW1221F042.7±0.446563.254356
M45WF-45WF45613.2CW1222F04649613.254661
M48WF-48WF48653.2CW1223F04952653.254965

ขนาดเป็นมิลลิเมตร / วัสดุแหวนรองโลหะ: SUS
วัสดุขอบซีล NOK A103
หน่วย: มม.
การใช้งาน
ขนาดเกลียว
หมายเลข Callout
จำนวน
ค่ากำหนดขนาดรหัสสินค้า NOKขนาดแหวนรองซีลขนาดของการติดตั้ง
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
ขนาดค่าพิกัดความเผื่อขนาดขนาดค่าพิกัดความเผื่อขนาดขนาดค่าพิกัดความเผื่อสูงสุดนาที
M4SUSWF-4WF47.41CW1000F34.3±0.25.37.4±0.311.6±0.34.27.2
M5SUSWF-5WF5101CW1005F45.371011.65.28.2
M6SUSWF-6WF6131.2CW1012F16.38.5131.236.210
M8SUSWF-8WF8151.5CW1025G08.310.515±0.41.52.58.313
M10SUSWF-10WF10171.5CW1040G010.512.5171.52.510.516
M12SUSWF-12WF12192CW1052F112.414.5192412.518
M14SUSWF-14WF14212CW1067F914.416.5212414.521
M16SUSWF-16WF16272CW1078F216.419272416.524
M18SUSWF-18WF18262CW1086F318.5212623.218.526
M20SUSWF-20WF20282CW1097G020.5±0.3232823.220.528
M22SUSWF-22WF22312CW1106F322.42531±0.523.222.530

ขนาดเป็นนิ้ว / วัสดุแหวนรองโลหะ: SPCC
วัสดุขอบซีล NOK A103
หน่วย: มม.
การใช้งาน
ขนาดเกลียว
หมายเลข Callout
จำนวน
ค่ากำหนดขนาดรหัสสินค้า NOKขนาดแหวนรองซีลขนาดของการติดตั้ง
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
ขนาดค่าพิกัดความเผื่อขนาดขนาดค่าพิกัดความเผื่อขนาดขนาดค่าพิกัดความเผื่อสูงสุดนาที
G1/4WF-13.2WF13.2202CW1060F013.5±0.215.520±0.424±0.313.520
G3/8WF-17WF17242CW1082F2171924241724
G1/2WF-21.5WF21.5302.3CW1101F021.5±0.32430±0.52.3421.530
G3/4WF-26.5WF26.5372.3CW1228F026.730372.33.526.737
G7/8WF-31WF3141.83.2CW1135F03134.241.83.24.53141.8