บอลสกรูความละเอียดสูง มีปลายเพลา (รูปทรง BNK) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาคือ 10 ลีดตัวนำคือ 10

แบรนด์ :
THK
ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
รายละเอียดสินค้า
- บอลสกรูชนิดความแม่นยำสูง, ปลายเพลารูปแบบ BNK, เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาด 10 mm, ระยะลีด 10mm จากTHK.
- บอลสกรูชนิดความแม่นยำสูง มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาด 10mm และมีระยะลีด 10mm
- ระดับความแม่นยำของสินค้านี้คือ C5 หรือ C7
- สามารถเลือกความยาวรวมสูงสุดของเพลาสกรู สามารถเลือกให้พอดีได้ตั้งแต่ 240mm, 290mm, 340mm หรือ 440mm
- ความยาวของนัท 39mm
- ทิศทางการหมุนของลีดคือหมุนทางขวา