1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จาระบี

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • จาระบี
  • จาระบี
  • จาระบี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 210.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

จาระบีสำหรับหล่อลื่นระบบเคลื่อนที่แนวเส้น

[คุณสมบัติ]
· จาระบีชนิดอายุการใช้งานนาน : มีความเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากมีความแตกต่างจากจาระบีทั่วไปที่ทำจากสบู่โลหะธรรมดา
· จาระบีที่มีช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้าง โดยจะรักษาความสามารถในการหล่อลื่นที่ดีใน : ช่วงอุณหภูมิ -45°C ถึง + 160°C
· ค่าแรงบิดเริ่มต้นต่ำที่อุณหภูมิต่ำ
· มีความต้านทานน้ำที่ดีเยี่ยม: ลดผลกระทบจากการแทรกซึมของน้ำ
· เสถียรภาพเชิงกลที่ยอดเยี่ยม
· ต่อต้านการอ่อนตัวลงแม้ในการใช้งานเป็นเวลานาน และมีเสถียรภาพทางกลที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
AFA+70G
AFA+400GSALE
AFB-LF+70G
AFB-LF+400G
AFC+70G
AFC+400G
AFE-CA+70G
AFE-CA+400G
AFF+70G
AFF+400G
AFG+70G
AFG+400G
AFJ+70G
AFJ+400G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจาระบี ชนิด ความจุ จาระบี
(ก.)
จาระบี สารเพิ่มความหนืด

฿ 381.00

THK LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เลื่อนช้า70ยูเรีย

฿ 1,393.00

฿ 730.49

THK LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เลื่อนช้า400ยูเรีย

฿ 210.05

THK LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สากล70ประเภทลิเธียม

฿ 325.93

THK LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สากล400ประเภทลิเธียม

฿ 680.42

THK LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ความเร็วสูง / การสั่นสะเทือนเล็กน้อย70ยูเรีย

฿ 4,334.00

THK LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10ความเร็วสูง / การสั่นสะเทือนเล็กน้อย400ยูเรีย

฿ 680.42

THK LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สถานการณ์ที่สะอาด70ยูเรีย

฿ 4,340.00

THK LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สถานการณ์ที่สะอาด400ยูเรีย

฿ 680.42

THK LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สถานการณ์ที่สะอาด70ประเภทลิเธียม

฿ 4,334.00

THK LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10สถานการณ์ที่สะอาด400ประเภทลิเธียม

฿ 377.25

THK LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตราการแก้ไข สร้างความร้อนของ บอลสกรู70ยูเรีย

฿ 1,641.00

LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10มาตราการแก้ไข สร้างความร้อนของ บอลสกรู400ยูเรีย

฿ 567.00

THK LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ช่วงความเร็วกว้าง70ยูเรีย

฿ 2,395.24

THK LUBRICATION ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ช่วงความเร็วกว้าง400ยูเรีย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จาระบี