ลูกกลิ้งติดตาม วงแหวนรอบนอกโค้ง แบบไม่แยกส่วน รุ่น NART

แบรนด์ :
THK

ข้อควรระวัง

  • วัตถุบางรายการจะถูกยกเลิกการจำหน่ายเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2566 การยกเลิกนี้มีผลเฉพาะในระบบของ MISUMI เท่านั้น โดยผู้ผลิตยังคงผลิตวัตถุเหล่านี้ต่อไป
    ไม่มีแผนที่จะกลับมาจำหน่ายวัตถุเหล่านี้อีก และไม่มีวัตถุทดแทน สำหรับรายละเอียด กรุณาตรวจสอบที่หน้าจอใบเสนอราคาอีกครั้ง และตรวจสอบซ้ำเมื่อทำการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนแบบไม่แยกส่วน พร้อมแผ่นติดข้างด้านใน

Drawing

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว รุ่น NART-R, รุ่น NART-VR (แบบลูกปืนเข็มเต็มหน้า) ดรออิ้งบอกขนาด

สเปคของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติมสัญลักษณ์
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนไม่มีสัญลักษณ์
สแตนเลสM
วิธีการรีด
แบบไกด์
พร้อมรังลูกปืนไม่มีสัญลักษณ์
ลูกปืนเข็มเต็มหน้าV
มีซีลไม่มีซีลไม่มีสัญลักษณ์
มีซีลUU
รูปทรง วงแหวนนอกวงแหวนนอก ทรงโค้งR

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าขนาดหลักโหลดพิกัดมาตรฐานพิกัดน้ำหนักแทร็ค
วงแหวนนอกทรงกลม

กิโลนิวตัน
อัตราเร็วในการหมุนสูงสุด* น้ำหนัก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
dia
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
BCarsminเต้าเสียบ น้ำมัน
d1
พร้อมรังลูกปืนลูกปืนเข็มเต็มหน้าพร้อมรังลูกปืน
(min-1)
ลูกปืนเข็มเต็มหน้า
(min-1)
พร้อมรังลูกปืน
g
ลูกปืนเข็มเต็มหน้า
กรัม
C
กิโลนิวตัน
C0
กิโลนิวตัน
C
กิโลนิวตัน
C0
กิโลนิวตัน
NART 5R5161211120.31.52.842.656.467.811.0825,00010,50014.515.1
NART 6R6191211140.31.53.333.357.5810.21.3720,0008,70020.521.5
NART 8R824151417.50.31.55.685.8911.715.61.8617,0007,00041.542.5
NART 10R1030151423.50.627.947.5915.818.52.4515,0005,70064.566.5
NART 12R1232151425.50.628.538.4417212.7413,0005,2007173
NART 15R15351918290.6213.716.425.336.93.1410,0004,300102106
NART 17R1740212032.51217.419.33246.63.729,5003,900149155
NART 20R204725243812.522.930.641.767.77.158,0003,400250255
NART 25R255225244312.524.633.345.479.58.237,0003,000285295
NART 30R3062292850.51333.451.46011110.55,5002,400470485
NART 35R3572292853.51335.557.363.212312.95,0002,200640655
NART 40R4080323061.51344.681.476.416614.94,0001,900845865
** NART 45R4585323066.51346.688.680.518316.14,0001,700915935
NART 50R50903230761348.395.784.420017.33,5001,6009801,010

หมายเหตุ 1) **: เฉพาะรุ่น NART45R เท่านั้นที่สามารถใช้กับเหล็กกล้าคาร์บอน
หมายเหตุ 2) * ใช้กับรุ่นที่ไม่มีซีลและมีการหล่อลื่นด้วยถังอัดจาระบี สำหรับการหล่อลื่นน้ำมัน ค่านี้อนุญาตได้มากถึง 130%; สำหรับรุ่นที่มีซีล อนุญาตได้มากถึง 70% ของค่านี้

รายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว รุ่น NART-R, รุ่น NART-VR (แบบลูกปืนเข็มเต็มหน้า) รูปที่ 1: โครงสร้างของลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด NAST-ZZUU

รูปที่ 1: โครงสร้างของลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด NAST-ZZUU

โครงสร้างและคุณสมบัติ

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวเป็นตลับลูกปืนที่มีขนาดกะทัดรัดและมีความแข็งแรงสูง พร้อมตลับลูกปืนเข็มในตัว ใช้เป็นลูกเบี้ยวหรือเป็นลูกกลิ้งนำทางสำหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้น
วงแหวนนอกออกแบบมาให้มีผนังหนาเพื่อให้สามารถทนต่อแรงกระแทกได้ เนื่องจากหมุนขณะสัมผัสกับพื้นผิวที่จับคู่กันโดยตรง
นอกจากนี้ ภายในวงแหวนนอกยังมีลูกปืนเข็มพร้อมรังลูกปืนที่แม่นยำติดตั้งอยู่ ซึ่งช่วยป้องกันการเอียง ให้ประสิทธิภาพการหมุนที่ยอดเยี่ยม และช่วยให้ทำงานได้อย่างมั่นคงแม้ในความเร็วสูง
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวมีให้เลือกทั้งแบบแยกส่วนได้ ซึ่งวงแหวนในและวงแหวนนอกสามารถแยกออกจากกันได้ และแบบแยกส่วนไม่ได้ ซึ่งไม่สามารถแยกวงแหวนทั้งสองออกจากกันได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของวงแหวนนอก มีให้เลือกทั้งแบบรูปทรงกลมและรูปทรงกระบอก วงแหวนนอกแบบทรงกลมสามารถดูดซับการเยื้องศูนย์ระหว่างการติดตั้งได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดโหลดไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในงานต่างๆ เช่น กลไกลูกเบี้ยวสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติและเครื่องจักรเฉพาะ ตลอดจนอุปกรณ์การขนส่งต่างๆ สายพานลำเลียง เครื่องเข้าเล่มหนังสือ เครื่องเปลี่ยนเครื่องมือสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ เครื่องเปลี่ยนพาเลท เครื่องพ่นสีอัตโนมัติ และฟอร์กลิฟท์แบบเลื่อนในคลังสินค้าอัตโนมัติ

ข้อมูลในการช่วยเลือก

ตัวอย่างโครงสร้างรหัสรุ่น/ Part number

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว รุ่น NART-R, รุ่น NART-VR (ชนิดลูกกลิ้งเต็มหน้า) ตัวอย่างการกำหนดหมายเลขชิ้นส่วน

คำเตือน / ข้อห้าม

การจัดการ

(1) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนแต่ละส่วน อาจทำให้สูญเสียฟังก์ชั่นการทำงาน
(2) อย่าทำลูกกลิ้งลูกเบี้ยวตก หรือเคาะลูกกลิ้งลูกเบี้ยว อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายได้
นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเมื่อมีแรงกระแทกเกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์อาจสูญเสียฟังก์ชั่นการทำงานได้ แม้ว่าจะไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้บนลักษณะภายนอก
(3) เมื่อทำงานกับผลิตภัณฑ์ ให้สวมถุงมือป้องกัน รองเท้าเซฟตี้ ฯลฯ ตามความจำเป็นเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังในการใช้งาน

(1) หลีกเลี่ยงการใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงกว่า 80°C หากอุณหภูมิสูงเกินไป เรซิ่น และชิ้นส่วนยาง อาจผิดรูปหรือเสียหายได้
(2) ระวังอย่าให้สิ่งแปลกปลอม เช่น เศษตัด หรือ น้ำหล่อเย็นไหลเข้า มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
(3) หากมีเศษตัดหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ เข้าไปติด กรุณาทำความสะอาดแล้วเติมสารหล่อลื่นใหม่
(4) ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวสามารถรับโหลดไฟฟ้าในแนวรัศมีได้ ดังนั้น กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานที่มีแรงดันกระบอกสูบ
(5) ในกรณีที่มีการสั่นเล็กน้อย ฟิล์มน้ำมันจะก่อตัวบนพื้นผิวสัมผัสระหว่างองค์ประกอบการกลิ้งกับพื้นผิวที่กลิ้งได้ยาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการเฟรตได้ กรุณาใช้จาระบีที่มีความทนต่อการสึกกร่อนแบบเฟรตติ้งได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้ แนะนำให้หมุนชิ้นงานประมาณหนึ่งรอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างฟิล์มน้ำมันบนผิวการรีดและชิ้นส่วนการรีด
(6) หากความแข็งแกร่งและความแม่นยำของส่วนประกอบการติดตั้งไม่เพียงพอ ภาระของตลับลูกปืนจะหนักเฉพาะที่ และประสิทธิภาพของตลับลูกปืนจะลดลงอย่างมาก ดังนั้น กรุณาพิจารณาความแข็งเกร็งและความแม่นยำของตัวเรือนและฐานรอง/แผ่นรอง รวมถึงความแข็งแรงของสลักเกลียวอย่างถี่ถ้วน

การหล่อลื่น

(1) ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวบางชนิดจะไม่ได้เติมจาระบีขึ้นอยู่กับรหัสรุ่น ดังนั้น กรุณาหล่อลื่นจาระบีให้กับรุ่นที่ไม่ได้เติมจาระบีก่อนใช้งาน จาระบีมาตรฐานคือจาระบี สบู่ลิเธียม เบอร์ 2
(2) หลีกเลี่ยงการผสมสารหล่อลื่นต่างชนิดกัน และควรเติมสารหล่อลื่นตามความจำเป็นระหว่างการใช้งาน
แม้ว่าสารเพิ่มความข้นจะเป็นจาระบีชนิดเดียวกัน แต่ความแตกต่างของสารเติมแต่งและส่วนประกอบอื่น ๆ อาจส่งผลเสียต่อกันได้
(3) กรุณาทาน้ำมันหล่อลื่นระหว่างลูกกลิ้งลูกเบี้ยวกับพื้นผิวที่หมุนของอีกฝั่งก่อนใช้งานด้วย
(4) เมื่อใช้ในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง ห้องคลีนรูม สุญญากาศ หรือสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น อุณหภูมิต่ำหรือสูง กรุณาใช้จาระบีที่เหมาะสมกับสเปคและสภาพแวดล้อม
(5) ความข้นของจาระบีจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงของความข้นจะส่งผลต่อความต้านทานการเลื่อนของลูกกลิ้งลูกเบี้ยวด้วย
(6) หลังจากการหล่อลื่น ความต้านทานการเลื่อนของลูกกลิ้งลูกเบี้ยวอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้านทานการกวนของจาระบี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการรันอินและปล่อยให้จาระบีผสมตัวอย่างทั่วถึงก่อนใช้งานเครื่องจักร
(7) แม้ว่าจะมีซีลอยู่ จาระบีส่วนเกินอาจกระเด็นไปรอบๆ ในช่วงเริ่มต้นการใช้งานหรือทันทีหลังจากการหล่อลื่นซ้ำ ดังนั้นโปรดผ้าเช็ดชิ้นงานออกตามความจำเป็นก่อนใช้งาน
(8) จาระบีเสื่อมสภาพในคุณสมบัติเมื่อเวลาผ่านไปและประสิทธิภาพการหล่อลื่นลดลง จึงต้องตรวจสอบและเติมจาระบีตามความถี่ในการใช้งาน
(9) ช่วงเวลาในการหล่อลื่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานและสภาพแวดล้อมการใช้งาน โปรดกำหนดช่วงเวลาและปริมาณการหล่อลื่นสุดท้ายตามการใช้งานจริงของเครื่อง

การเก็บรักษา

โปรดเก็บลูกกลิ้งลูกเบี้ยวไว้ในบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการจัดส่งของ MISUMI ภายในอาคาร โดยหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ และความชื้นสูง
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน สารหล่อลื่นภายในอาจเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นกรุณาเติมสารหล่อลื่นอีกครั้งก่อนใช้งาน

การกำจัด

กรุณาทิ้งผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม เป็นของเสียอุตสาหกรรม