(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่ายโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม เนื่องจากมีรูหกเหลี่ยมบันหัว สตัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | สตัดเกลียวลูกกระทุ้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ไกด์แบบกลิ้ง | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร (กิโลนิวตัน) | แรงประเมิน พิกัดสถิต (กิโลนิวตัน) | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | ราง พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | รวม หัวอัดจาระบี เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 638.62 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 1.47 | 1.18 | 47000 | ไม่มีซีล | 1.37 | - | ||
฿ 765.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M3 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 1.47 | 1.18 | 47000 | ไม่มีซีล | 1.37 | - | ||
฿ 902.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M3 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 1.47 | 1.18 | 47000 | ไม่มีซีล | 0.37 | - | ||
฿ 1,506.35 ฿ 903.96 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M3 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 1.47 | 1.18 | 47000 | มีซีล | 1.37 | - | ||
฿ 1,163.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M3 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 1.47 | 1.18 | 47000 | มีซีล | 0.37 | - | ||
฿ 752.38 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 1.47 | 1.18 | 47000 | ไม่มีซีล | 0.37 | - | ||
฿ 827.51 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 1.47 | 1.18 | 47000 | มีซีล | 1.37 | - | ||
฿ 996.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 1.47 | 1.18 | 47000 | มีซีล | 0.37 | - | ||
฿ 564.55 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M4 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 20.6 | 2.05 | 37000 | ไม่มีซีล | 1.76 | - | ||
฿ 705.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M4 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 20.6 | 2.05 | 37000 | ไม่มีซีล | 1.76 | - | ||
฿ 1,357.14 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M4 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 20.6 | 2.05 | 37000 | มีซีล | 1.76 | - | ||
฿ 1,619.58 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 12 | 8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M4 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 20.6 | 2.05 | 37000 | มีซีล | 0.47 | - | ||
฿ 688.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M4 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 20.6 | 2.05 | 37000 | ไม่มีซีล | 0.47 | - | ||
฿ 762.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M4 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 20.6 | 2.05 | 37000 | มีซีล | 1.76 | - | ||
฿ 867.20 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M4 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 20.6 | 2.05 | 37000 | มีซีล | 0.47 | - | ||
฿ 564.55 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M5 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 3.14 | 2.77 | 29000 | ไม่มีซีล | 2.25 | - | ||
฿ 712.00 ฿ 616.73 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M5 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 3.14 | 2.77 | 29000 | ไม่มีซีล | 2.25 | - | ||
฿ 832.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M5 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 3.14 | 2.77 | 29000 | ไม่มีซีล | 0.53 | - | ||
฿ 1,357.14 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M5 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 3.14 | 2.77 | 29000 | มีซีล | 2.25 | - | ||
฿ 1,083.00 ฿ 883.19 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M5 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 3.14 | 2.77 | 29000 | มีซีล | 0.53 | - | ||
฿ 679.37 ฿ 407.96 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M5 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 3.14 | 2.77 | 29000 | ไม่มีซีล | 0.53 | - | ||
฿ 752.38 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M5 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 3.14 | 2.77 | 29000 | มีซีล | 2.25 | - | ||
฿ 867.20 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M5 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 3.14 | 2.77 | 29000 | มีซีล | 0.53 | - | ||
฿ 524.87 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 3.59 | 3.58 | 25000 | ไม่มีซีล | 3.43 | - | ||
฿ 645.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 3.59 | 3.58 | 25000 | ไม่มีซีล | 3.43 | - | ||
฿ 762.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M6 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 3.59 | 3.58 | 25000 | ไม่มีซีล | 1.08 | - | ||
฿ 1,243.39 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 3.59 | 3.58 | 25000 | มีซีล | 3.43 | - | ||
฿ 987.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M6 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 3.59 | 3.58 | 25000 | มีซีล | 1.08 | - | ||
฿ 698.00 ฿ 360.31 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 3.59 | 3.58 | 25000 | ไม่มีซีล | 1.08 | - | ||
฿ 679.37 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 3.59 | 3.58 | 25000 | มีซีล | 3.43 | - | ||
฿ 793.12 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 3.59 | 3.58 | 25000 | มีซีล | 1.08 | - | ||
฿ 959.00 ฿ 745.14 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | สเตนเลส | ชนิดลูกกลิ้ง รวม | 6.94 | 8.5 | 11000 | มีซีล | 3.43 | - | ||
฿ 616.54 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชนิดลูกกลิ้ง รวม | 6.94 | 8.5 | 11000 | มีซีล | 3.43 | - | ||
฿ 524.87 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 4.17 | 4.65 | 20000 | ไม่มีซีล | 4.02 | - | ||
฿ 981.48 ฿ 589.08 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 4.17 | 4.65 | 20000 | ไม่มีซีล | 4.02 | - | ||
฿ 800.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M8 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 4.17 | 4.65 | 20000 | ไม่มีซีล | 1.37 | - | ||
฿ 1,317.46 ฿ 790.61 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 4.17 | 4.65 | 20000 | มีซีล | 4.02 | - | ||
฿ 1,047.00 ฿ 920.21 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M8 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 4.17 | 4.65 | 20000 | มีซีล | 1.37 | - | ||
฿ 638.62 ฿ 383.30 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 4.17 | 4.65 | 20000 | ไม่มีซีล | 1.37 | - | ||
฿ 713.76 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 4.17 | 4.65 | 20000 | มีซีล | 4.02 | - | ||
฿ 793.12 ฿ 476.03 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 4.17 | 4.65 | 20000 | มีซีล | 1.37 | - | ||
฿ 523.81 ฿ 314.44 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชนิดลูกกลิ้ง รวม | 8.13 | 11.2 | 8700 | ไม่มีซีล | 4.02 | - | ||
฿ 1,733.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | สเตนเลส | ชนิดลูกกลิ้ง รวม | 8.13 | 11.2 | 8700 | มีซีล | 4.02 | - | ||
฿ 708.47 ฿ 425.22 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชนิดลูกกลิ้ง รวม | 8.13 | 11.2 | 8700 | มีซีล | 4.02 | - | ||
฿ 604.76 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 5.49 | - | ||
฿ 746.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 5.49 | - | ||
฿ 877.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 2.06 | - | ||
฿ 946.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 5.49 | - | ||
฿ 1,142.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 2.06 | - | ||
฿ 811.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 2.06 | - | ||
฿ 870.00 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 5.49 | - | ||
฿ 901.59 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 2.06 | - | ||
฿ 430.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชนิดลูกกลิ้ง รวม | 9.42 | 14.3 | 7200 | มีซีล | 5.49 | - | ||
฿ 564.55 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 4.7 | - | ||
฿ 709.00 ฿ 616.19 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 4.7 | - | ||
฿ 830.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 1.67 | - | ||
฿ 891.00 ฿ 762.43 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 4.7 | - | ||
฿ 1,619.58 ฿ 971.91 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 1.67 | - | ||
฿ 704.00 ฿ 442.39 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | ไม่มีซีล | 1.67 | - | ||
฿ 713.76 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 4.7 | - | ||
฿ 867.20 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | พร้อมเกจ | 5.33 | 6.78 | 17000 | มีซีล | 1.67 | - | ||
฿ 550.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชนิดลูกกลิ้ง รวม | 9.42 | 14.3 | 7200 | ไม่มีซีล | 4.7 | - | ||
฿ 1,527.45 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 44 วัน | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | สเตนเลส | ชนิดลูกกลิ้ง รวม | 9.42 | 14.3 | 7200 | มีซีล | 4.7 | - | ||
฿ 708.47 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชนิดลูกกลิ้ง รวม | 9.42 | 14.3 | 7200 | มีซีล | 4.7 | - | ||
฿ 3,900.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M20 | สเตนเลส | พร้อมเกจ | 20.7 | 34.8 | 7000 | ชนิดเปิด | 21 | NA |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | วิธีการจับยึด | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว | ชนิดของลูกกระทุ้ง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ | แกน | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง