(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทและเพลาแยกจำหน่าย ใช้นัทและเพลา THK (DPM, DP, SS) เป็นชุด ไม่มีการชุบผิวที่ปลายเพลาตัด
[คุณสมบัติ]
· สไปลน์นัทชนิด DPM / ชนิด DP เป็นตลับลูกปืนราคาประหยัดที่มีการหล่ออัลลอยพิเศษ โดยมีเพลาเฟืองที่มีความแม่นยำสูงเป็นแกนกลาง
· สินค้านี้แตกต่างจากสินค้าแปรรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไป พื้นผิวบานเลื่อนยังคงมีชั้นความเย็นที่เกิดขึ้นระหว่างการหล่อ ซึ่งให้ผลดีกว่าในด้านความทนทานต่อการเสียดสี
· พื้นผิวเพลาเฟืองรวมผ่านการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรและชุบแข็งด้วยการรีด และพื้นผิวก็เป็นพื้นผิวมันเงาทำให้เลื่อนได้อย่างราบรื่น
· ฟันเฟืองสไปลน์มีการออกแบบพิเศษให้มีพื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่และมีศูนย์กลางที่สามารถกำหนดแกนโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดแรงบิดได้ ดังนั้นการส่งแรงบิดจึงมีเสถียรภาพ
· คุณสมบัติพิเศษของเพลารีด: สไปลน์นัทมาพร้อมกับเพลารีดเฉพาะที่มีความยาวมาตรฐาน
· ทนการเสียดสีได้ดีขึ้น: เพลาฟันรีดเย็นที่มีพื้นผิวฟันแข็งตั้งแต่ 250 HV ขึ้นไปและขัดผิวเรียบแบบมันเงาเพื่อให้ทนการเสียดสีได้ยิ่งขึ้น การเคลื่อนไหวราบรื่นมากเมื่อใช้ร่วมกับนัท
· ปรับปรุงคุณสมบัติทางกล: เนื่องจากโครงสร้างฟันภายในของเพลารีด เส้นใยจึงเคลื่อนไปตามแนวฟันเพื่อให้ฟันมีรากแน่นและมีความทนทานมากขึ้น
· การปรับแต่งเพิ่มเติมในส่วนอุปกรณ์รองรับปลายเพลา: เพลารีดที่มีส่วนรองรับปลายเพลาแบบดัดแปลงนั้นง่ายต่อการใช้งานในการกลึงและการกัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ เพลา สกรู ทำ (φ) | น๊อตตัวเมีย ยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา สกรู L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 857.14 ฿ 565.54 | THK SPLINE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | นัท (รูปทรงแบบตรง) | 22 | 12 | 22 | - | ||
฿ 618.00 ฿ 500.83 | THK SPLINE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | นัท (รูปทรงแบบตรง) | 22 | 15 | 22 | - | ||
฿ 1,086.24 ฿ 651.85 | THK SPLINE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | นัท (รูปทรงแบบตรง) | 36 | 25 | 40 | - | ||
฿ 552.00 | SPLINE NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | นัท (รูปทรงหน้าแปลน) | 22 | 12 | 20 | - | ||
฿ 552.00 | SPLINE NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | นัท (รูปทรงหน้าแปลน) | 22 | 12 | 30 | - | ||
฿ 552.00 | SPLINE NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | นัท (รูปทรงหน้าแปลน) | 22 | 15 | 20 | - | ||
฿ 836.41 | SPLINE NUT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | นัท (รูปทรงหน้าแปลน) | 28 | 17 | 23 | - | ||
฿ 618.00 | SPLINE NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | นัท (รูปทรงหน้าแปลน) | 32 | 20 | 28 | - | ||
฿ 908.34 | SPLINE NUT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | นัท (รูปทรงหน้าแปลน) | 32 | 20 | 40 | - | ||
฿ 728.00 ฿ 614.43 | THK SPLINE NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | นัท (รูปทรงหน้าแปลน) | 36 | 25 | 36 | - | ||
฿ 1,028.57 | THK SPLINE NUT | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | นัท (รูปทรงหน้าแปลน) | 36 | 25 | 50 | - | ||
฿ 1,346.00 | SPLINE NUT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | นัท (รูปทรงหน้าแปลน) | 52 | 35 | 44 | - | ||
฿ 2,751.00 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แกน | - | 12 | - | 1500 | ||
฿ 2,978.00 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แกน | - | 15 | - | 1500 | ||
฿ 9,842.00 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | แกน | - | 15 | - | 2000 | ||
฿ 7,545.00 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | แกน | - | 17 | - | 2000 | ||
฿ 6,029.39 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | แกน | - | 20 | - | 1500 | ||
฿ 14,239.00 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | แกน | - | 20 | - | 3200 | ||
฿ 7,256.58 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | แกน | - | 25 | - | 1500 | ||
฿ 21,216.00 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | แกน | - | 25 | - | 3200 | ||
฿ 5,077.00 ฿ 4,914.54 | THK SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แกน | - | 30 | - | 1500 | ||
฿ 21,840.00 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | แกน | - | 30 | - | 3200 | ||
฿ 6,439.00 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | แกน | - | 35 | - | 1500 | ||
฿ 28,931.00 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | แกน | - | 35 | - | 3200 | ||
฿ 38,007.00 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | แกน | - | 40 | - | 3200 | ||
฿ 42,262.00 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | แกน | - | 45 | - | 3200 | ||
฿ 54,742.00 | SPLINE SHAFT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | แกน | - | 50 | - | 3200 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเพลาสไปลน์ | แกน รูปหลายเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | มาตรฐาน | รูปทรง ท้าย (ขวา) | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง