กระบอกไฮดรอลิกแบบบางสำหรับ 16 MPa, ซีรีส์ 160S-1

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กระบอกไฮดรอลิกขนาดกะทัดรัดสำหรับ 16 MPa พร้อมตัวเครื่องที่ทำจากวัสดุเหล็ก
[คุณสมบัติ]
· มีความดัน 16 MPa และใช้งานได้ 10 ล้านครั้ง
· สำหรับวัสดุปิดผนึก ใช้ยางไนไตรล์ที่เติมไฮโดรเจนที่ทนต่อการขีดข่วนสูงเป็นมาตรฐาน รุ่นมาตรฐาน สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิแวดล้อมสูงถึง 120°C
· มีการใช้โลหะผสมทองแดงชนิดพิเศษกับตลับลูกปืนที่สำคัญในกระบอกไฮดรอลิก
· สามารถติดตั้งสวิตช์ในตำแหน่งใดก็ได้ด้วยการเลื่อน
Drawing
ชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง / ก้านสูบเดี่ยว / รุ่นมาตรฐาน
SD

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ⌀20, ⌀25

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ⌀32 ถึง 125
สเปคผลิตภัณฑ์
| ชนิด | ชนิดอเนกประสงค์ |
|---|---|
| ความดันกำหนด | 16 MPa |
| แรงดันใช้งานสูงสุดที่ยอมรับได้ | 16 MPa |
| ความทนความดัน | 24 MPa |
| ความดันใช้งานขั้นต่ำ | 0.3 MPa |
| ช่วงความเร็วใช้งาน | 8-100 mm/s |
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน) | รุ่นมาตรฐาน: -10 ถึง +120°C รุ่นติดตั้งสวิตช์ AX/AZ: -10 ถึง +70°C (หมายเหตุ 1) (ไม่เกิดการเยือกแข็ง) |
| กลไกกันกระแทก | ไม่รวม |
| ของไหลไฮดรอลิกที่ใช้ได้ | ของไหลไฮดรอลิกจากแร่ทั่วไป |
| ความเผื่อของสกรู | JIS 6H/6 g |
| ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ | 0-0.8 มม. |
| ชนิดอุปกรณ์รองรับท่อ | SD, LA, LD, FA, FB, SH, SR, LU |
| เกลียวปลายก้าน | เกลียวใน / เกลียวนอก |
| สวิตช์ที่รองรับการใช้งานเมื่อใช้ชุดสวิตช์ | 160S-1R: ชนิด AX/AZ |
หมายเหตุ 1) เมื่อใช้สวิตช์ AX125 หรือ AZ125 สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงสุด +100°C
ตารางสเปค
ชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง / ก้านสูบเดี่ยว / รุ่นมาตรฐาน
SD

หมายเหตุ:
- เมื่อใช้น็อตล็อค แนะนำให้ใช้มิติ A ตามค่าที่อยู่ในวงเล็บ
- กรุณาสั่งซื้อน็อตล็อคแยกต่างหาก
- ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับ MM คือ f8