สวิตช์แรงดันนิวเมติกส์, สวิตช์แรงดัน แบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ PPE

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สวิตช์แรงดันแบบเซมิคอนดักเตอร์ที่มีลักษณะเรียบ
[คุณสมบัติ]
· ใช้สวิตช์แรงดันแบบเซมิคอนดักเตอร์เพื่อให้สามารถตรวจดูความดันได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ
· เนื่องจากสินค้านี้เป็นแบบ 2 สาย จึงช่วยลดเวลาในการเดินสายไฟ และสามารถใช้เป็นอินพุต PLC ได้ทั้งสองแบบ (source หรือ sink)
· ชนิดความดันลบ (V01) สามารถทนความดันได้สูงถึง 0.6 MPa จึงสามารถทนการระเบิดสุญญากาศเมื่อเริ่มมีความดันได้
· มีวงจรป้องกันการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ และป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในตัว
· มีวงจรป้องกันในตัวเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อสายผิดวิธี (เช่น เชื่อมต่อแบบย้อนกลับ และวงจรลัดโอเวอร์โหลด)
ชนิดการเชื่อมต่อพอร์ทที่มีจำหน่าย: R1/8, ปลั๊ก ø6, ฟิตติ้งแบบควิกคอนเน็ก ø6