กระบอกสูบนิวเมติกส์ 10 A-6 ซีรี่ส์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เปลี่ยนแปลงทั้งเครื่อง
[คุณสมบัติ]
· ใช้วาล์วกันกระแทกรุ่นใหม่
· ใช้กระบวนการซีลแบบลอยตัวในส่วนกันกระแทก
· ตลับลูกปืนทองแดงอัลลอยขนาดใหญ่ ผ่านการชุบน้ำมันและเผาซินเทอร์
· บอสฝัง ใช้สำหรับครอบแกนและหัว
· เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนมีขนาดต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น
· มาตรฐาน JPAS ที่ใช้สำหรับกระบวนการซีลแกนและลูกสูบ
รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์
สเปค กระบอกสูบ / มาตรฐาน
| โครงสร้าง | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านเดี่ยว | การแสดงสองครั้งก้านคู่ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | รุ่นมาตรฐาน | คลองเลื่อย บอล | รุ่นมาตรฐาน | คลองเลื่อย บอล | |
| ซีรี่ส์ | 10 A-6 | 10 A-6V | 10 A-6D | 10 A-6VD | |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มม.) | ⌀32·⌀40·⌀50·⌀63 ⌀80·⌀100·⌀125 | ⌀40·⌀50·⌀63·⌀80 ⌀100 | ⌀32·⌀40·⌀50·⌀63 ⌀80·⌀100·⌀125 | ⌀40·⌀50·⌀63·⌀80 ⌀100 | |
| ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | ||||
| การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (สามารถหล่อลื่นได้) | ||||
| ช่วง ความดัน ใช้งาน | 0.05 ถึง 1 MPa | 0.17 ถึง 0.7 MPa | 0.1 ถึง 1 MPa | 0.17 ถึง 0.7 MPa | |
| ความทนความดัน | 1.5 MPa | 1.05 MPa | 1.5 MPa | 1.05 MPa | |
| *1: ช่วงความเร็วในการทำงาน | ⌀32: 30 ถึง 800 มม. / วินาที ⌀40 ถึง ⌀125: 30 ถึง 700 มม. / วินาที | ⌀32: 50 ถึง 800 มม./วินาที ⌀40 ถึง ⌀125: 50 ถึง 700 มม. / วินาที | |||
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10 ถึง +70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | +5 ถึง +50°C | -10 ถึง +70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | +5 ถึง +50°C | |
| กลไก เบาะ | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน (มี กลไก ตัวหยุดหมุน) | ||||
| สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เบาะ (ความยาวขนานของ แหวน รองเบาะ ) | ⌀32,⌀40: 16 mm;⌀50,⌀63: 20 mm;⌀80,⌀100,⌀125: 25 mm | ||||
| ความเผื่อ เกลียว | JIS 6 ก. / 6 ชม | ||||
| ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ | 250 มม. หรือน้อยกว่า: (0 ถึง +1.0) 251 ถึง 1,000 มม.: (0 ถึง +1.5) 1,001 มม. ขึ้นไป: (0 ถึง +2.0) | ||||
| รุ่น อุปกรณ์รองรับท่อ | SD·LA·LB·FA·FB CA·CC·CB·TC | SD·LA·LB·FA·TC | |||
| ที่เกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนอะไหล่ | ฝาครอบป้องกันฝุ่นละออง | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | |||
| ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ ปลาย | ด้วย ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม 1 ภูเขา (ปลายทาง S), 1 ภูเขา (ปลายทาง T), 2 ภูเขา (ปลายทาง Y) พร้อม ขาพิน, F-joint (ปลายทาง F) | ||||
| อื่น ๆ | เหล็กยึด สำหรับ CB / ขา เหล็กยึด สำหรับ TC | เหล็กยึด สำหรับTC | |||
*1. เมื่อตั้ง สวิตช์ ไว้ที่ ตำแหน่ง ตรงกลาง ความเร็วของ กระบอกสูบ ควรอยู่ภายใน 300 มม./วินาที ซึ่งสัมพันธ์กับความเร็วตอบสนองของ รีเลย์ โหลดไฟฟ้า ฯลฯ
คำเตือน: โปรดทราบว่าอุปกรณ์โลหะซีรีส์ 10 A-5 รุ่นก่อนหน้านั้นไม่สามารถต่อเข้ากับชุด 10 A-6 ได้
สเปค ของ กระบอกสูบ / การหมุนน้อย
| โครงสร้าง | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านเดี่ยว | การแสดงสองครั้งก้านคู่ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | รุ่นมาตรฐาน | คลองเลื่อย บอล | รุ่นมาตรฐาน | คลองเลื่อย บอล | |
| ซีรี่ส์ | 10 A-6G | 10 A-6VG | 10 A-6GD | 10 A-6VGD | |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มม.) | ⌀40·⌀50·⌀63·⌀80·⌀100 | ||||
| ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | ||||
| การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (สามารถหล่อลื่นได้) | ||||
| ช่วง ความดัน ใช้งาน | 0.1 ถึง 1 MPa | 0.17 ถึง 0.7 MPa | 0.15 ถึง 1 MPa | 0.17 ถึง 0.7 MPa | |
| ความทนความดัน | 1.5 MPa | 1.05 MPa | 1.5 MPa | 1.05 MPa | |
| *1: ช่วงความเร็วในการทำงาน | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | ||||
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10 ถึง +70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | +5 ถึง +50°C | -10 ถึง +70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | +5 ถึง +50°C | |
| กลไก เบาะ | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน (มี กลไก ตัวหยุดหมุน) | ||||
| สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เบาะ (ความยาวขนานของ แหวน รองเบาะ ) | ⌀40: 16 mm;⌀50,⌀63: 20 mm;⌀80,⌀100: 25 mm | ||||
| *2. ความเผื่อ มุม การหมุน | ⌀40:±1° ⌀50·⌀63:±0.8° ⌀80·⌀100:±0.5° | ||||
| แรงบิด อนุญาต | ⌀40: 1 N⋅m;⌀50,⌀63: 3.4 N⋅m;⌀80,⌀100: 10 N⋅m | ||||
| ความเผื่อ เกลียว | JIS6g/6H | ||||
| ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ | 250 มม. หรือน้อยกว่า: (0 ถึง +1.0) 251 ถึง 500 มม.: (0 ถึง +1.5) | ||||
| รุ่น อุปกรณ์รองรับท่อ | SD·LA·LB·FA·FB CA·CC·CB·TC | SD·LA·LB·FA·TC | |||
| ที่เกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนอะไหล่ | ฝาครอบป้องกันฝุ่นละออง | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | |||
| ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ ปลาย | 1 ภูเขา (ปลายทาง T), 2 ภูเขา (ปลายทาง Y) พร้อม ขาพิน | ||||
| อื่น ๆ | เหล็กยึด สำหรับ CB / ขา เหล็กยึด สำหรับ TC | เหล็กยึด สำหรับTC | |||
*1. เมื่อตั้ง สวิตช์ ไว้ที่ ตำแหน่ง ตรงกลาง ความเร็วของ กระบอกสูบ ควรอยู่ภายใน 300 มม./วินาที ซึ่งสัมพันธ์กับความเร็วตอบสนองของ รีเลย์ โหลดไฟฟ้า ฯลฯ
2. พิกัด ความเผื่อ ของ มุม การหมุนแสดงถึงระยะห่างในทิศทางการหมุนของแกนลูกสูบเมื่อสิ้นสุดระยะการ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
3. เมื่อใช้ร่วมกับ ไกด์ อื่น กรุณาใช้แท่ง แบบกลม
สเปค ของ วาล์ว สำหรับ คลองเลื่อย VAL
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 V AC | 200 V AC | 24 V DC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: V | 90 ถึง 132 | 180 ถึง 264 | 21.6 ถึง 26.4 | |||
| กระแสไฟฟ้า (พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่ การใช้งาน) | เครื่องวัดความถี่ Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | — |
| เริ่มต้น mA (RMS) | 34 | 32 | 17 | 16 | — | |
| กระตุ้น mA (RMS) | 22 | 20 | 11 | 10 | 75 (1.8W) | |
| ค่า กระแส กระแสไฟรั่ว วงจรที่อนุญาต mA | 4 | 2 | 4 | |||
| ประเภทฉนวนกันความร้อน | Class B | |||||
| ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ | 100 หรือมากกว่า | |||||
| วงจรป้องกัน | — | มู่เล่ ไดโอด | ||||
| ชนิดมีขั้ว DIN | ไฟแสดงสถานะ | สีเหลือง | สีเขียว | สีแดง | ||
| หมายเลข เทอร์มินอล | หมายเลข 1 หมายเลข 2 | หมายเลข 1 (-) หมายเลข 2 (+) | ||||
| ประเภท สายนำไฟฟ้า | สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สีเหลือง | สีขาว | สีดำ (-), สีแดง (+) | ||
รุ่น อุปกรณ์รองรับท่อ