เฟืองตรง m1 POM สีขาว (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) ชนิด

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
รายละเอียดสินค้า
เฟืองตรง ที่มี มุม ความดัน โมดูล 1.0 20° ( ฟัน เต็ม) ทำจาก เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) สีขาวและมี บุชชิ่ง ทองเหลือง
[คุณสมบัติ]
· มีรู เกลียว และสามารถติดตั้งได้ทันที.
· m1 ประเภท S45C
· เกรด ความแม่นยำ JIS B 1702-1 (ISO) Class 9-10
· วัสดุ เป็น เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) สีขาว
· มีการดูดซึมน้ำต่ำและ ความสามารถในการตัดเฉือน ได้ดีและมีความคงตัวของขนาด
· ประเภทนี้มี สกรู สองตัว (120°) มาพร้อมกับ สกรูตัวหนอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย / ขับเคลื่อน / ลำเลียงของอุปกรณ์