ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวเองได้ (รูเทเปอร์ / รูทรงกระบอก)

แบรนด์ :
NTN

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ศูนย์กลางของ พื้นผิว รางครอบสายไฟ ของ วงแหวนนอก เป็น พื้นผิว ทรงกลมที่มีจุดที่ตรงกับศูนย์กลางของ ตลับลูกปืน/รองลื่น และ แหวน ด้านในเป็น ตลับลูกปืนเม็ดกลม มีร่อง รางครอบสายไฟ 2 แถว
[คุณสมบัติ]
· ลูกบอล รีเทนเนอร์ และ แหวน ด้านในสามารถหมุนได้อย่างอิสระตาม วงแหวนนอก
· การเยื้องศูนย์ ศูนย์ เพลา ที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ของ เพลา หรือตัว ตัวเสื้อ หรือเช่นการติดตั้ง ตลับลูกปืน จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
· เนื่องจากกำลังรับ พิกัดน้ำหนัก โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ไม่ใหญ่มาก จึงไม่เหมาะสำหรับสถานที่ที่มี โหลดไฟฟ้า ใน ตามแนวแกน มาก
· หากใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่มีรูเรียวที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มักใช้สำหรับเช่นเพลาส่งกำลังเนื่องจากติดตั้งและถอดได้ง่าย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับบริเวณที่ศูนย์กลางของ เพลา และตัว ตัวเสื้อ ทำได้ยาก

คุณสมบัติ

● สามารถปรับการเยื้องศูนย์ที่เกิดจากการติดตั้งตลับลูกปืน ฯลฯ ได้โดยอัตโนมัติ
● ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกับโหลดตามแนวแกนขนาดใหญ่

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● ซีล: ไม่มี
●เกรดความแม่นยำ: เกรด JIS B 1514 0
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -25 ถึง 120 °C

วัสดุ

● ตลับลูกปืนเหล็กชุบโครเมียม