สำหรับงานท่อทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้งแบบมินิ Union Y

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็ว ที่ช่วยให้ติดและถอดท่อได้ง่าย แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ
    [คุณสมบัติ]
    · ข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว ขนาดกะทัดรัดพิเศษ สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
    · ปัจจุบันมีการลดขนาดเล็กลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน
    · แหวนปลดรูปทรงวงรีช่วยให้ถอดสายยางออกได้ง่าย
    · ขนาด ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) เป็นประเภทการทำงาน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม

    Outline drawing

     

    Outline drawing

    Outline drawing

     

    Outline drawing

    ปัจจุบันมีการลดขนาดเล็กลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน

    ลักษณะภายนอกของ รุ่น PY แบบมินิ

    ลักษณะภายนอกของ รุ่น PY แบบมินิ

    ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น  PY แบบมินิ

    ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น PY แบบมินิ

    ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น  PY แบบมินิ

    ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น PY แบบมินิ

    สเปค

    ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
    แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
    ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
    ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

    ขนาดท่อ

    ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø1.8, ø2, ø3, ø4, ø6
    ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø1/4

    ขนาด เกลียว

    เกลียวนอกเมตริกM3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1
    เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8
    เกลียวเมตริก ตัวเมียM3 × 0.5, M5 × 0.8
    ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น  PY3M ปัจจุบัน

    ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น PY3M ปัจจุบัน

    ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น  PY3M ใหม่

    ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น PY3M ใหม่

    รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
    (øD)
    BøPCJEFT
    PY3M ปัจจุบัน32889.381612.88
    PY3M ใหม่320.669.36.514.8512.37.4
    รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
    øD
    BøPปลายท่อ
    C
    JF1F2TX
    (oX)
    Yพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
    (มม.2 )
    น้ำหนัก
    (กรัม)
    PY180M1.819.568.46.511.867.44.8-0.41.7
    PY2M219.568.46.511.867.44.8-0.61.7
    PY3M320.669.36.512.367.4761.61.8
    PY4M427.6811812.6-10.29.87.82.33.5
    PY6M63110.511.610.514-10.511.89.86.85.5
    PY1/8M1/827.6811812.6-10.29.87.81.13.7
    PY5/32M5/3227.6811812.6-10.29.87.82.33.5
    PY1/4M1/431.410.511.410.514.2-10.511.89.89.65.3

     

    หน่วย: มม.

     

    การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน

    การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน

    ติดตั้ง และถอดท่อได้ง่าย แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ วงแหวนปลดมีลักษณะเป็นรูปทรงวงรี

    รุ่นมินิมีแหวนปลดรูปวงรีที่ใช้งานง่ายตั้งแต่การวางจำหน่ายครั้งแรก รุ่นมาตรฐานมีแหวนปลดรูปวงกลม ในขณะที่แหวนปลดของรุ่นมินิมีรูปร่างเป็นวงรี คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้งาน

    นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก รุ่นมินิ ได้นำเสนอวงแหวนรูปวงรีที่ใช้งานง่าย
    รุ่นมาตรฐาน มีแหวนปลดรูปวงกลม ในขณะที่แหวนปลดของรุ่นมินิมีรูปร่างเป็นวงรี คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้งาน

    เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อสวมเร็วแบบ One-Touch ขนาดø1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) และø2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) เหมาะสำหรับการวางท่อเชื่อมต่อหัวขับวาล์วขนาดเล็ก ฯลฯ

    เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อแบบสวมเร็ว One-Touch สำหรับท่อขนาดบางพิเศษ
    ขนาด ø1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) และ ø2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) เหมาะสำหรับระบบวางท่อของหัวขับวาล์วขนาดเล็ก ฯลฯ