สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก, ข้อต่องอ

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว ที่ช่วยให้ อุปกรณ์เสริม และถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่าย แม้จะ ขนาดเล็กพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัดขึ้น 40% เมื่อเทียบกับรุ่น รุ่นมาตรฐาน
· อุปกรณ์เสริม และถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่าย แม้จะมี ขนาดเล็กพิเศษ
· วงแหวนปลดมีลักษณะเป็นวงรี
· ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก ประเภทมินิได้ใช้ แหวน เปิดรูปวงรีที่กดง่าย
· รุ่นมาตรฐาน ใช้ แหวน ปลดแบบวงกลม และประเภทมินิใช้วงแหวนรูปวงรี
· ถือว่าใช้งานได้
· มีข้อต่อสวมเร็วสำหรับ สายยาง แบบบางพิเศษ
· ขยายรายการ ผลิตภัณฑ์ ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) และ ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มี 16 รูปทรงให้เลือก รองรับวิธีการวางท่อทั้งหมด

ปัจจุบันมีการลดขนาดเล็กลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน

ลักษณะภายนอกของ รุ่น PL แบบมินิ

ลักษณะภายนอกของ รุ่น PL แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น  PL แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น PL แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น  PL แบบมินิ

ดรออิ้งระบุขนาดของ รุ่น PL แบบมินิ

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ขนาดท่อ

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø1.8, ø2, ø3, ø4, ø6
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø1/4

ขนาด เกลียว

เกลียวนอกเมตริกM3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8
เกลียวเมตริก ตัวเมียM3 × 0.5, M5 × 0.8
การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน

การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมินิ และรุ่นมาตรฐาน
ติดตั้ง และถอดท่อได้ง่าย แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ วงแหวนปลดมีลักษณะเป็นรูปทรงวงรี

นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก รุ่นมินิ ได้นำเสนอวงแหวนรูปวงรีที่ใช้งานง่าย

นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก รุ่นมินิ ได้นำเสนอวงแหวนรูปวงรีที่ใช้งานง่าย
รุ่นมาตรฐาน มีแหวนปลดรูปวงกลม ในขณะที่แหวนปลดของรุ่นมินิมีรูปร่างเป็นวงรี คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงความง่ายในการใช้งาน

เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อแบบสวมเร็ว One-Touch สำหรับท่อขนาดบางพิเศษ

เรามีอุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้งท่อแบบสวมเร็ว One-Touch สำหรับท่อขนาดบางพิเศษ
ขนาด ø1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) และ ø2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) เหมาะสำหรับระบบวางท่อของหัวขับวาล์วขนาดเล็ก ฯลฯ
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก, ข้อต่องอ | PISCO | MISUMI ประเทศไทย