สำหรับการต่อท่อทั่วไป, ฟิตติ้งท่อ, บุชชิ่งฟิตติ้งต่อขยาย

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้ง ต่อเชื่อมด่วนสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้ (สินค้าบางรายการ)
· มีสินค้ามากมายให้เลือก
·อนุญาตให้ใช้ท่อส่วนกลาง
· แหวนปลดมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันการบาดเจ็บของนิ้วมือ แม้จะมีการสวมและถอดบ่อยก็ตาม
·ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่มีรูปทรงเฉพาะเพื่อปิดการรั่วไหลของอากาศ
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
·การชุบนิกเกิลไม่ใช้ไฟฟ้าให้ความต้านทานการกัดกร่อนสูง และตัวเรซินสีดำทำให้สิ่งสกปรกยากที่จะเห็นอย่างโดดเด่น
ฟิตติ้งสวมเร็วสำหรับการเดินท่อนิวเมติกส์ทั่วไป

พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิล, ยางซีล: NBR
ลดความเข้มข้นของโอโซน, ชนิดไม่ใช้จาระบี/ ปราศจากน้ำมัน, ชนิดบรรจุภัณฑ์คลีนรูม, ชนิดผ่านการทำความสะอาด

ลักษณะภายนอกของตัวต่อขยายสกรู

Drawing ระบุขนาดของตัวต่อขยายสกรู (ชนิดเกลียวเมตริก)
| รูปแบบ | R | Rc | A1 | A2 | B | L | หกเหลี่ยม H | เส้นผ่านศูนย์กลางออริฟิส (øมม.) | มวล (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM5-M5 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | 3 [3.2] | 5 | 19.5 | 16.5 [16.3] | 8 | 1.8 | 5.3 |
| PFM5-M5L | 23 | 20 [19.8] | 6.2 | ||||||
| PFM5-01 | Rc1/8 | 7 | 14.5 | 11.5 [11.3] | 14 | 11 | |||
| PF01-M5 | R1/8 | M5 × 0.8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 10 | 4.2 | 5.7 |
| PF01-01 | Rc1/8 | 7 | 28.5 | 24.5 | 14 | 6 | 18 | ||
| PF01-02 | Rc1/4 | 9.5 | 21 | 17 | 17 | 19 | |||
| PF01-03 | Rc3/8 | 10.5 | 22 | 18 | 21 | 28 | |||
| PF02-M5 | R1/4 | M5 × 0.8 | 11 | 6 | 16 | 10 | 14 | 4.2 | 16 |
| PF02-01 | Rc1/8 | 7 | 19 | 13 | 4.6 | 17 | |||
| PF02-02 | Rc1/4 | 9.5 | 33 | 27 | 17 | 8 | 32 | ||
| PF02-03 | Rc3/8 | 10.5 | 25 | 19 | 21 | 32 | |||
| PF02-04 | Rc1/2 | 13 | 30 | 24 | 24 | 44 | |||
| PF03-01 | R3/8 | Rc1/8 | 12 | 7 | 17.5 | 11.2 | 17 | 6 | 25 |
| PF03-02 | Rc1/4 | 9.5 | 22.5 | 16.2 | 8 | 27 | |||
| PF03-03 | Rc3/8 | 10.5 | 37 | 30.7 | 21 | 10 | 53 | ||
| PF03-04 | Rc1/2 | 13 | 31 | 24.7 | 24 | 47 | |||
| PF04-04 | R1/2 | Rc1/2 | 15 | 13 | 43 | 34.8 | 24 | 11 | 86 |
หน่วย: มม.
| ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำ (โปรดดูเงื่อนไข*) |
|---|---|
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
| แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน | -100 kPa |
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
สเปค
- * เมื่อของไหลที่ใช้งานเป็นน้ำ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
- 1. เมื่อใช้น้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดันกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
- 2. น้ำประปาที่ได้ มาตรฐาน เทียบเท่าน้ำประปาในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ได้ โปรดสอบถามหากคุณต้องการใช้น้ำชนิดอื่น ๆ
- 3. ให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวนอินเสิร์ท เมื่อใช้น้ำ
| ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16 |
|---|---|
| ขนาดนิ้ว | ⌀1/8, ⌀5/32, ⌀3/16, ⌀1/4, ⌀5/16, ⌀3/8, ⌀1/2, ⌀5/8 |
ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดท่อ)
| เกลียวนอกเมตริก | M5 × 0.8, M6 × 1 |
|---|---|
| เกลียวนอกท่อเทเปอร์ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
| เกลียวในเมตริก | M5 × 0.8 |
| เกลียวในท่อเทเปอร์ | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดเกลียว)

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อก็ยังคงสวมและถอดออกได้เหมือนของใหม่ ดีไซน์ของปลอกยืดหยุ่นแบบเฉพาะของสินค้าช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
สินค้าหลากหลายรูปแบบที่เป็นอันดับต้นๆ ในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนการใช้งานสองชิ้นแบบเดิมได้ เมื่อจำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง จะช่วยลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ และคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของบอดี้เรซิ่นได้

ใช้ท่อแบบรวมศูนย์ได้
ชนิดทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และทริปเปิลคู่ (PKVD, PKVG) ทำให้ต่อท่อแบบรวมศูนย์ได้อย่างกะทัดรัด

เรามีชนิดบรรจุภัณฑ์คลีนรูมให้เลือก (เป็นตัวเลือก) ซึ่งเหมาะสำหรับการเดินท่อในสภาวะที่ต้องการความสะอาด
สินค้าใช้จาระบีฟลูออโรเคมี และทำความสะอาดด้วยอากาศสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) โดยเรานำเสนอสินค้าชนิดผ่านการทำความสะอาดซึ่งเหมาสำหรับขั้นตอนการผลิตที่ปราศจากอนุภาคหรือน้ำมัน (เป็นตัวเลือกตั้งค่าสำหรับชนิดบรรจุภัณฑ์คลีนรูม)
สินค้านี้มีใช้การซีลสุญญากาศหลังทำความสะอาดแบบอัลตราโซนิกแบบสุญญากาศด้วย HFE (ไฮโดรฟลูออโรอีเธอร์) ในคลีนรูม