สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม แบบตรง

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

  • ลักษณะภายนอก รูปทรง ขนาด ฯลฯ ของ ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง บางรุ่นมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วที่ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่ไม่เหมือนใครซึ่งปิดการรั่วไหลของอากาศ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมการถอดของตัวเครื่องเรซินได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· คอลเลท มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันอาการเจ็บนิ้วมือ แม้จะใส่และ อุปกรณ์เสริม ออกบ่อยๆ คุณจะรู้สึกได้ถึงการผลักดันที่นิ้วของคุณอย่างชัดเจน
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
· ชุบผิวนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงและ และตัวผลิตภัณฑ์ทำจากเรซิ่นสีดำทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ยาก
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย

โดดเด่นด้านความหลากหลาย

ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อทั่วไป หกเหลี่ยม หัวจม แบบตรง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ POC รูในหกเหลี่ยมแบบตรง (ขนาดเกลียวเมตริก)* ผลิตภัณฑ์รุ่นปัจจุบัน

ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อทั่วไป หกเหลี่ยม หัวจม แบบตรง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ POC รูในหกเหลี่ยมแบบตรง (ขนาดเกลียวเมตริก)* ผลิตภัณฑ์รุ่นปัจจุบัน

ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อทั่วไป หกเหลี่ยม หัวจม แบบตรง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

POC รูในหกเหลี่ยมแบบตรง (ขนาดเกลียวเมตริก) * ดีไซน์ใหม่

ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อทั่วไป หกเหลี่ยม หัวจม แบบตรง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

POC รูในหกเหลี่ยมแบบตรง (ขนาดเกลียวเมตริก) Drawing ระบุขนาด* ดีไซน์ใหม่

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
  • * เมื่อของไหลที่ใช้งานเป็นน้ำ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. 1. เมื่อใช้น้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดันกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
  2. 2. น้ำประปาที่ได้ มาตรฐาน เทียบเท่าน้ำประปาในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ได้ โปรดสอบถามหากคุณต้องการใช้น้ำชนิดอื่น ๆ
  3. 3. ให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวนอินเสิร์ท เมื่อใช้น้ำ

ขนาดท่อ

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8

ขนาด เกลียว

เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5×0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD
RABLCฝั่งตรงข้าม
หกเหลี่ยม
øPเส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(φmm)
น้ำหนัก
(กรัม)
POC4-M5□4M5 × 0.82.8 [3]19.716.9 [16.7]14.92.59.72.64.6
POC4-M6□4M6 × 13.820.716.914.92.59.72.65.4
POC4-01□4R1/88211714.92.59.72.67.6
20166.6
POC6-M5□6M5 × 0.82.8 [3]21.318.5 [18.3]172.511.82.65.6
POC6-M6□6M6 × 13.822.318.517311.83.26.3
POC6-01□6R1/8822.618.617411.84.18.1
22.118.14.27.6
POC6-02□6R1/41122.616.5174144.115
21.315.213.74.213
POC8-01□8R1/8827.923.918.2513.75.114
25.921.95.38.8
POC8-02□8R1/41126.620.618.2613.76.215
25.119.16.313
POC8-03□8R3/81223.917.618.2616.86.223
22.215.96.319
POC10-01□10R1/8830.326.320.7517.75.123
17.55.317
POC10-02□10R1/41129.823.820.7617.76.223
17.56.320
POC10-03□10R3/81229.32320.7617.76.228
17.56.326
POC10-04□10R1/21530.322.120.7620.86.249
6.345
POC12-02□12R1/41135.929.923.3620.86.240
6.329
POC12-03□12R3/81231.925.623.3820.88.234
8.431
POC12-04□12R1/21533.925.723.3820.88.249
8.445
POC16-03□16R3/81239.33324.8102610.264
10.561
POC16-04□16R1/21542.334.124.8122612.273
40.332.112.665

หน่วย: มม.

ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อทั่วไป หกเหลี่ยม หัวจม แบบตรง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อทั่วไป หกเหลี่ยม หัวจม แบบตรง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อทั่วไป หกเหลี่ยม หัวจม แบบตรง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อยังคงสวมและถอดออกได้เหมือนใหม่
ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้
จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่
มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ จาระบีฟลูออโรเคมีคัลและทำความสะอาดด้วยอากาศบริสุทธิ์ ก่อนการบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อทั่วไป หกเหลี่ยม หัวจม แบบตรง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ

ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อทั่วไป หกเหลี่ยม หัวจม แบบตรง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เมื่อแหวนปลดถูกกด
กดที่แหวนปลดเพื่อเก็บและซ่อนเขี้ยวล็อค

ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อทั่วไป หกเหลี่ยม หัวจม แบบตรง : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สถานะปกติ
เขี้ยวล็อคจะยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ การถอดและการสวมซ้ำ ให้ความรู้สึกแทบจะเหมือนกับการสวมครั้งแรก
เมื่อปล่อยนิ้วแหวนปลด สันเกลียวของเขี้ยวล็อคจะปรากฎขึ้น
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม แบบตรง | PISCO | MISUMI ประเทศไทย