ข้อต่อฟิตติ้งสายยางสำหรับงานท่อทั่วไป ข้อต่อสามทางที

ข้อควรระวัง
- มีการเปลี่ยนแปลงในสเปคสำหรับซีรีส์นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024
- สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อสวมเร็วซึ่งมีก้ามล็อคตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงด้านนอกของสายยางอย่างสม่ำเสมอ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็วสำหรับท่อระบบนิวเมติกส์/วงจรลมทั่วไป
· หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมนำออกของตัวเรซินได้ (สินค้าบางรายการ)
· มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ
·อนุญาตให้ใช้ท่อส่วนกลาง
· แหวนปลดล็อกทำงานได้อย่างราบรื่น แม้จะถอดและใส่บ่อยครั้ง ปลายนิ้วของคุณก็จะไม่เจ็บ คุณสามารถสัมผัสถึงการตอบสนองได้อย่างชัดเจนเมื่อกดด้วยนิ้วของคุณ
· ใช้ปลอกยืดหยุ่นที่มีรูปทรงเฉพาะในส่วนซีลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศ
· ด้วยการชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง และตัวเครื่องเรซิ่นสีดำทำให้สิ่งสกปรกมองเห็นได้ยาก
[การใช้งาน]
· สามารถใช้น้ำร่วมกับสเปคมาตรฐานได้ และยังเหมาะสำหรับท่อเหล็กควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์อีกด้วย
Drawing


สเปคของผลิตภัณฑ์
ลักษณะภายนอก

สเปคของผลิตภัณฑ์
| ของไหลใช้งาน | อากาศน้ำ (เงื่อนไข*) |
|---|---|
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
| ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kpa |
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
- *เมื่อใช้น้ำเป็นของไหลใช้งาน โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- 1. เมื่อใช้น้ำ ให้รักษาความดันไฟกระชากให้ต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด .
- 2.ใช้น้ำประปาธรรมดาได้ สำหรับกรณีการใช้น้ำประเภทอื่น โปรดติดต่อศูนย์บริการ VONA (0120-343-256) .
- 3. ให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวนอินเสิร์ท เมื่อใช้น้ำ
ขนาดที่รองรับการใช้งาน
ขนาดสายยาง| ขนาดในหน่วยเมตริก (มม.) | ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16 |
|---|---|
| ขนาดในหน่วยนิ้ว | ⌀1/8, ⌀5/32, ⌀3/16, ⌀1/4, ⌀5/16, ⌀3/8, ⌀1/2, ⌀5/8 |
| เกลียวนอกเมตริก | M5 x 0.8, M6 x 1 |
|---|---|
| เกลียวนอกท่อเหล็กแบบเทเปอร์ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
| เกลียวในเมตริก | M5 x 0.8 |
| เกลียวในท่อเหล็กแบบเทเปอร์ | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
| ชนิด | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀D | ⌀p | สายยาง สต็อป C | E | ⌀d | T | F1 | F2 | B | เส้นผ่าศูนย์กลางออริฟิส (⌀ มม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE4 (4) | 4 | 10 | 14.9 | 17.2 | 3.2 | 10.4 | 6.5 | 13 | 17.2 | 2.8 | 7.5 |
| PE6 (4) | 6 | 13 | 17 | 20.05 | 3.2 | 13.5 | 8 | 16 | 20.1 | 4.8 | 11 |
| PE8 (4) | 8 | 15 | 18.1 | 22.2 | 3.2 | 15.6 | 9 | 18 | 22.2 | 6.2 | 16 |
| PE10 (4) | 10 | 17.5 | 20.2 | 25.2 | 4.2 | 18.2 | 12 | 24 | 25.2 | 8.1 | 25 |
| PE12 (4) | 12 | 21 | 22.9 | 28.4 | 4.2 | 21.7 | 14 | 28 | 28.2 | 10 | 36 |
| PE16 (4) | 16 | 25 | 24.1 | 33.1 | 4.2 | 25.6 | 12 | 24 | 33.1 | 13 | 44 |
| PE5/32 (4) | 5/32 นิ้ว | 10 | 14.9 | 17.2 | 3.2 | 10.4 | 6.5 | 13 | 17.2 | 2.8 | 7.5 |
| PE3/16 (4) | 3/16 | 13 | 17.4 | 20.45 | 3.2 | 13.5 | 8 | 16 | 20.5 | 3.8 | 12 |
| PE1/4 (4) | 1/4 | 13 | 17 | 20.05 | 3.2 | 13.5 | 8 | 16 | 20.1 | 4.8 | 11 |
| PE5/16 (4) | 5/16 นิ้ว | 15 | 18.1 | 22.2 | 3.2 | 15.6 | 9 | 18 | 22.2 | 6.2 | 16 |
| PE3/8 (4) | 3/8 | 17.5 | 20.2 | 25.2 | 4.2 | 18.2 | 12 | 24 | 25.2 | 8.1 | 25 |
| PE1/2 (4) | 1/2 | 21 | 23.2 | 28.7 | 4.2 | 21.7 | 14 | 28 | 28.5 | 10.7 | 34 |
- *1. ใน (4) ของชนิดนี้ หากต้องการลักษณะภายนอกสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำและบรรจุปกติ กรุณาเลือกและกรอกสัญลักษณ์จากรายการต่อไปนี้
สีของลักษณะภายนอก: เทาอ่อน / สัญลักษณ์: W, สเปคบรรจุภัณฑ์: สเปคบรรจุภัณฑ์ห้องคลีนรูม / สัญลักษณ์: -C,
สีของลักษณะภายนอก: เทาอ่อน & สเปคบรรจุภัณฑ์: สเปคบรรจุภัณฑ์ห้องคลีนรูม / สัญลักษณ์: W-C, การล้างแบบคลีน & สเปคบรรจุภัณฑ์: สเปคบรรจุภัณฑ์ห้องคลีนรูม / สัญลักษณ์: -UC - *2. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูคำนวณจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่าของเส้นทางไหลขั้นต่ำ
ตัวอย่างการใช้งาน
วิธีการติดตั้ง และถอดส่วนเชื่อมต่อ
1. วิธีการติดตั้ง / ถอดท่อ

ข้อต่อสายยาง (ข้อต่อแบบเสียบเร็ว) มีกรงเล็บล็อคที่ยึดสายยางไว้โดยเพียงแค่เสียบเข้าไปจนสุด และมีปลอกยืดหยุ่นที่ซีลรอบวงของสายยาง .

ในการถอดสายยาง ให้กดที่แหวนปลดเพื่อเปิดกรงเล็บล็อคแล้วถอดสายยางออก ต้องแน่ใจว่าได้หยุดอากาศก่อนถอดสายยางออก .
2. วิธียึดสกรู

มีวิธีการขันแน่นด้วยสกรูอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่ใช้ประแจหรือประแจลมขันที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหกเหลี่ยม และแบบที่ใช้กุญแจหกเหลี่ยมขันที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในหกเหลี่ยม (สามารถเว้นช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างข้อต่อได้) .
รายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมการถอดของตัวเครื่องเรซินได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อและทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

มีการออกแบบการล้างที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (การตั้งค่าเสริมสำหรับข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (hydrofluoroether) ในห้องคลีนรูม
ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
ก้ามล็อคตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของสายยางอย่างสม่ำเสมอ ให้ความรู้สึกเหมือนใหม่แม้ใช้งานมาหลายปี
ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว
หลากหลายรูปแบบชั้นนำของอุตสาหกรรม
มีให้เลือกหลากหลายขนาดของข้อต่อลด แม้ว่าในอดีตจะต้องใช้ข้อต่อสองชิ้น แต่ปัจจุบันใช้เพียงชิ้นเดียวก็เพียงพอ
จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่
มีสเปคบรรจุภัณฑ์ห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ไม่จำเป็น)
ใช้จาระบีฟลูออรีน ทำความสะอาดด้วยอากาศบริสุทธิ์ และบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)

ใช้ปลอกยืดหยุ่นที่มีรูปร่างเฉพาะในส่วนซีลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศอย่างสมบูรณ์

แหวนปลดระบายกดอัด
เมื่อคุณกดแหวนปลดล็อค ขาล็อคจะเอียงและซ่อนตัว

สถานะปกติ
ก้ามล็อคตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของสายยางอย่างสม่ำเสมอ คุณอาจรู้สึกว่าการติดตั้งและถอดออกนั้นแทบไม่ต่างจากสภาพเริ่มต้น
เมื่อปล่อยนิ้วจากแหวนปลด จะเห็นเขี้ยวล็อคละเอียด