สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, ข้อต่อ Bulkhead ตัวเมีย แบบตรง

ข้อควรระวัง
- รูปร่างภายนอก ขนาดและคุณภาพอื่น ๆ อาจแตกต่างกันไปตามชนิดของข้อต่อฟิตติ้ง โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช พร้อมแหวนปลดซึ่งมีคุณสมบัติที่ดี ในการป้องกันการบาดเจ็บของนิ้วมือ แม้จะมีการสวมและถอดบ่อย
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้ง ต่อเชื่อมด่วนสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรือนหลักเรซินได้ (สินค้าบางรายการ)
·อนุญาตให้ใช้ท่อส่วนกลาง
·นอกจากนี้ยังมี สเปค สีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม เป็นตัวเลือก
· สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ใช้จาระบีฟลูออรีน
· ผลิตภัณฑ์ถูกฟอกด้วยอากาศบริษุทธิ์ แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
โดดเด่นด้านความหลากหลาย

ดรออิ้งบอกขนาดของ PMF ข้อต่อ Bulkhead ตัวเมีย แบบตรง รุ่นปัจจุบัน

ลักษณะภายนอกของ PMF ข้อต่อ Bulkhead ตัวเมีย แบบตรง รุ่นปัจจุบัน

ลักษณะภายนอกของ PMF ข้อต่อ Bulkhead ตัวเมีย แบบตรง ดีไซน์ใหม่

ดรออิ้งบอกขนาดของ PMF ข้อต่อ Bulkhead ตัวเมีย แบบตรง ดีไซน์ใหม่
สเปค
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*) |
|---|---|
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
| ความดันสุญญากาศขณะทำงาน | -100 kPa |
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
- * เมื่อของไหลที่ใช้งานเป็นน้ำ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
- 1. เมื่อใช้น้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดันกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
- 2. น้ำประปาที่ได้ มาตรฐาน เทียบเท่าน้ำประปาในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ได้ โปรดสอบถามหากคุณต้องการใช้น้ำชนิดอื่น ๆ
- 3. ให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวนอินเสิร์ท เมื่อใช้น้ำ
ขนาดท่อ
| ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
|---|---|
| ขนาดนิ้ว | ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8 |
ขนาด เกลียว
| เกลียวนอกเมตริก | M5 × 0.8, M6 × 1 |
|---|---|
| เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
| เกลียวเมตริก ตัวเมีย | M5 × 0.8 |
| เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมีย | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
| รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD | Rc | M | B | E1 | E2 | A | C | øP | ฝั่งตรงข้าม Hex. 1 | ฝั่งตรงข้าม Hex. 2 | T1 | T2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส (øมม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMF4-01□ | 4 | Rc1/8 | M12 × 1 | 24.5 | 9.9 | 10 | 7 | 14.9 | - | 14 | 14 | 4 | - | 3 | 19 |
| 24.2 | 9 | 9 | 13.8 | 5 | 17 | ||||||||||
| PMF4-02□ | 4 | Rc1/4 | M12 × 1 | 27.5 | 9.9 | 13 | 9.5 | 14.9 | - | 14 | 17 | 4 | - | 3 | 25 |
| 9 | 12.3 | 16.8 | 6 | 22 | |||||||||||
| PMF6-01□ | 6 | Rc1/8 | M14 × 1 | 27.1 | 11.9 | 10 | 7 | 17 | - | 17 | 17 | 4 | - | 4.6 | 29 |
| 26.4 | 10.2 | 13.8 | 6 | 5 | 25 | ||||||||||
| PMF6-02□ | 6 | Rc1/4 | M14 × 1 | 30.1 | 11.9 | 13 | 9.5 | 17 | - | 17 | 17 | 4 | - | 4.6 | 29 |
| 28.7 | 10.2 | 12.3 | 16.8 | 6 | 5 | 26 | |||||||||
| PMF6-03□ | 6 | Rc3/8 | M14 × 1 | 31.1 | 11.9 | 14 | 10.5 | 17 | - | 17 | 19 | 4 | - | 4.6 | 30 |
| 30.4 | 10.2 | 19.5 | 6 | 5 | 29 | ||||||||||
| PMF8-01□ | 8 | Rc1/8 | M16 × 1 | 29 | 13.5 | 10 | 7 | 18.2 | - | 19 | 19 | 4 | - | 6 | 39 |
| 27 | 9.8 | 13.8 | 6 | 7 | 30 | ||||||||||
| PMF8-02□ | 8 | Rc1/4 | M16 × 1 | 32 | 13.5 | 13 | 9.5 | 18.2 | - | 19 | 19 | 4 | - | 6 | 41 |
| 30 | 9.8 | 16.8 | 6 | 7 | 32 | ||||||||||
| PMF8-03□ | 8 | Rc3/8 | M16 × 1 | 33 | 13.5 | 14 | 10.5 | 18.2 | - | 19 | 19 | 4 | - | 6 | 35 |
| 31 | 9.8 | 19.5 | 6 | 7 | 30 | ||||||||||
| PMF10-02□ | 10 | Rc1/4 | M20 × 1 | 34.8 | 14.9 | 14 | 9.5 | 20.7 | - | 24 | 24 | 5 | - | 8.5 | 78 |
| 32.7 | 11.1 | 13 | 16.8 | 7 | 9 | 55 | |||||||||
| PMF10-03□ | 10 | Rc3/8 | M20 × 1 | 35.8 | 14.9 | 15 | 10.5 | 20.7 | - | 24 | 24 | 5 | - | 8.5 | 73 |
| 33.7 | 11.1 | 14 | 20.8 | 7 | 9 | 56 | |||||||||
| PMF12-02□ | 12 | Rc1/4 | M22 × 1 | 35.9 | 23.9 | 12 | 9.5 | 23.3 | - | 27 | 24 | 6 | - | 11 | 82 |
| 35.3 | 12.4 | 13 | 16.8 | 7 | 65 | ||||||||||
| PMF12-03□ | 12 | Rc3/8 | M22 × 1 | 38.9 | 18.4 | 15 | 10.5 | 23.3 | - | 27 | 24 | 6 | - | 11 | 86 |
| 36.3 | 12.4 | 14 | 20.8 | 7 | 65 | ||||||||||
| PMF12-04□ | 12 | Rc1/2 | M22 × 1 | 41.9 | 18.4 | 18 | 13 | 23.3 | - | 27 | 24 | 6 | - | 11 | 80 |
| 39.3 | 12.4 | 17 | 25 | 7 | 67 | ||||||||||
| PMF16-03□ | 16 | Rc3/8 | M27 × 1.5 | 38.3 | 17.9 | 15 | 10.5 | 24.8 | - | 32 | 29 | 10 | - | 14.2 | 136 |
| 14.4 | 14 | 20.8 | 9 | 8.5 | 110 | ||||||||||
| PMF16-04□ | 16 | Rc1/2 | M27 × 1.5 | 41.3 | 17.9 | 18 | 13 | 24.8 | - | 32 | 29 | 10 | - | 13 | 136 |
| 40.8 | 14.4 | 16.5 | 25 | 9 | 8.5 | 15 | 110 |
หน่วย: มม.

หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อยังคงสวมและถอดออกได้เหมือนใหม่
ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้
จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่
มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ จาระบีฟลูออโรเคมีคัลและทำความสะอาดด้วยอากาศบริสุทธิ์ ก่อนการบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)

ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ

เมื่อแหวนปลดถูกกด
กดที่แหวนปลดล็อคเพื่อเก็บและซ่อนเขี้ยวล็อค

สถานะปกติ
เขี้ยวล็อคจะยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ การถอดและการสวมซ้ำ ให้ความรู้สึกแทบจะเหมือนกับการสวมครั้งแรก
เมื่อปล่อยนิ้วจากแหวนปลด สันเกลียวของเขี้ยวล็อคจะปรากฎขึ้น