สำหรับท่อทั่วไป, ฟิตติ้งสายลม, ยูเนี่ยนสาขา ปลั๊กอิน Y

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง สำหรับท่อประเภทต่างๆ ที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับน้ำได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
·ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูง ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงาน บนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านไปหลายปี ท่อ/ สายยาง ก็ยังคงใส่และถอดออกได้ เหมือนใหม่
· การออกแบบ ปลอกยางยืดที่ไม่ซ้ำใครช่วยปิดการรั่วไหลของอากาศ
· หลากหลายรูปแบบชั้นนำของอุตสาหกรรม 1 ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งสามารถใช้ได้เมื่อต้องการ 2 ฟิตติ้งตามปกติ
· ด้วย ข้อต่อลด จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ คุณสามารถลดต้นทุนและพื้นที่ได้ หลังจากการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยน มุม ถอดของ ตัวเครื่อง เรซิ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ต่อ ท่อ/ สายยาง ได้ 2 ทิศทาง แบบตรง จาก ข้อต่อสวมเร็ว เร็ว ด้วย หัวฉีด ที่ด้านใดด้านหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถต่อเข้ากับ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อได้โดยตรง และติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
· ประเภท ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4 มม.) มีรูบอสและสามารถเชื่อมต่อและ ยึดอยู่กับที่ ได้
ดรออิ้ง
หน่วย: มม.

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์
| ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศและน้ำ (มีเงื่อนไข) |
|---|---|
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
| ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa |
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง + 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
ขนาดที่ รองรับการใช้งาน
| ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4 มม.),⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 มม.),⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 มม.),⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 มม.),⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 มม.),⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 มม.) |
|---|---|
| ขนาดนิ้ว | ⌀1/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/8 นิ้ว),⌀5/32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5/32 นิ้ว),⌀3/16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3/16 นิ้ว),⌀1/4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/4 นิ้ว),⌀5/16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5/16 นิ้ว),⌀3/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3/8 นิ้ว),⌀1/2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/2 นิ้ว),⌀5/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5/8 นิ้ว) |
| เกลียวนอก เมตริก | M5 × 0.8, M6 × 1 |
|---|---|
| เกลียว ท่อเหล็ก เกลียวนอก เรียว | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
| เกลียวใน เมตริก | M5 × 0.8 |
| เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมีย | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
ดรออิ้งโครงสร้าง

- * นี่คือประเภท ข้อต่องอ
โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง ⌀D1 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ข้อต่อฟิตติ้ง รองรับการใช้งาน ⌀D2 | B | ⌀P1 | ป้ายหยุด สายยาง C | E | J | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (øมม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYJ4 (4) | 4 | 4 | 48.7 | 10 | 14.9 | 19 | 11 | 2.5 | 6.5 |
| PYJ6 (4) | 6 | 6 | 53.2 | 12.5 | 17 | 21.5 | 12 | 3.9 | 8.5 |
| PYJ8 (4) | 8 | 8 | 56.1 | 14.5 | 18.1 | 22.5 | 14 | 5.9 | 13 |
| PYJ10 (4) | 10 | 10 | 63.2 | 17.5 | 20.2 | 24 | 18 | 7.4 | 21 |
| PYJ12 (4) | 12 | 12 | 71.3 | 21 | 23.4 | 28 | 20 | 8.9 | 31 |
| PYJ16 (4) | 16 | 16 | 82.6 | 25 | 24.1 | 30 | 24 | 12.9 | 41 |
รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของชุดนี้ตามประเภท
- เปิดใช้งานการวางท่อแบบรวมศูนย์ ประเภทสามประเภท (PKD, PKG และ PKJ) และประเภทสามเท่า (PKVD และ PKVG) ช่วยให้วางท่อขนาดกะทัดรัดและรวมศูนย์
- มี สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือก) จาระบี ที่ใช้ฟลูออรีนเป็น จาระบี และหลังจากล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้ว จาระบีจะถูกบรรจุใน ห้องคลีนรูม นรูม (เทียบเท่ากับ ISO class 6)
- ผู้ผลิต เสนอ สเปค การซักที่สะอาดซึ่งเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้ อนุภาค และน้ำมัน (การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ ถูกปิดผนึก สุญญากาศ หลังจากการทำความสะอาดด้วย สุญญากาศ อัลตร้าโซนิค ด้วย HFE (hydrofluoroether) ใน ห้องคลีนรูม
ข้อมูลช่วยในการเลือก
คำอธิบายของ รหัสรุ่น/ Part number