ฟิตติ้งสายยางทนสารเคมี, ชนิดทนสารเคมี, ข้อต่อตรง

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ฟิตติ้ข้อต่อตรงประเภททนสารเคมี ในฟิตติ้ ซีรีส์ทนสารเคมีที่ติดตั้งง่าย
    [คุณสมบัติ]
    · ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัชที่มีตัวชิ้นส่วนทำจากเรซิ่น PPS ซึ่งทนทานต่อความร้อน, เปลวไฟ (UL94V-0), และสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม
    ·ไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมเหล็ก หรือสนิมโลหะอื่นๆ
    · ชิ้นส่วนทั้งหมดได้รับการออกแบบให้ทนน้ำมัน ยังสอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น ( สเปค FKM เท่านั้น)
    · ข้อต่อฟิตติ้งชนิดใช้กับสารเคมีที่ตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
    · ท่อ/สายยาง ใส่ และถอดออกได้ด้วยสัมผัสเดียว
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านเคมีการแพทย์ เภสัชภัณฑ์ เกี่ยวกับอาหาร และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวมา

    สเปค ของ ฟิตติ้งสายยางชนิดทนสารเคมีสำ หรับทนสารเคมี - ข้อต่อตรง

    ฟิตติ้งสายยางชนิดทนสารเคมี - ข้อต่อตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะของ ฟิตติ้งสายยางชนิดทนสารเคมี สำหรับทนสารเคมี - ข้อต่อตรง

    ฟิตติ้งสายยางชนิดทนสารเคมี - ข้อต่อตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing ระบุขนาด

    ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*) และอื่น ๆ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*)
    แรงดันใช้งานสูงสุด0.9 MPa (ที่ 0 ถึง 20°C)
    ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
    ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 80°C (เมื่อใช้ยางซีล NBR: 0 ถึง 60°C) (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
    • *1. เมื่อของไหลที่ใช้เป็นน้ำ หรือสารเคมีอื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
    1. 1. เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดัน กระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
    2. 2. ให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวนอินเสิร์ท เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ
    3. 3. สำหรับสารเคมี ก๊าซ แบบผสม ฯลฯ การปฏิบัติตาม สเปค อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน ดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนใช้งาน

    รูปแบบ

    รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
    øD
    RABLปลายท่อ
    C
    หกเหลี่ยม
    H1
    หกเหลี่ยม
    H2
    øPพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
    (มม.2 )
    น้ำหนัก
    (กรัม)
    CAD
    ชื่อไฟล์
    APC4-01 (4) (5) (6)4R1/8827.923.918.9102.510.54.52.3APC4-01
    APC6-01 (4) (5) (6)6R1/8830.326.321.312412.5112.9APC6-01
    APC6-02 (4) (5) (6)R1/41133.327.2144.4APC6-02
    APC6-03 (4) (5) (6)R3/81230.42420.8176.5APC6-03
    APC8-01 (4) (5) (6)8R1/8832.328.322.814414.5113.8APC8-01
    APC8-02 (4) (5) (6)R1/41135.329.26234.5APC8-02
    APC8-03 (4) (5) (6)R3/81231.42522.3176.2APC8-03
    APC10-02 (4) (5) (6)10R1/41137.531.525.317617.8236.4APC10-02
    APC10-03 (4) (5) (6)R3/81238.532.28407.3APC10-03
    APC12-02 (4) (5) (6)12R1/41141.435.428.419622239.6APC12-02
    APC12-03 (4) (5) (6)R3/81242.436.184011APC12-03
    APC12-04 (4) (5) (6)R1/21538.430.222105513APC12-04

    หน่วย: มม.

    • * ขนาด L คือขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรู
    • * สำหรับ (4) ในรูปแบบคำสั่งซื้อ ระบุเป็น -E (EPDM) หรือ -N (NBR) เฉพาะในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนวัสดุยางซีล
    • * สำหรับ (5) ในรูปแบบคำสั่งซื้อ ระบุเป็น -TP หากต้องการสเปค มีเทปซีล
    • * สำหรับ (6) ในรูปแบบคำสั่งซื้อ ระบุเป็น -C หากต้องการสเปคบรรจุผลิตภัณฑ์ในห้องคลีนรูม