1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อย่างรวดเร็วชุดมินิ TS ประเภท แบบตรง【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อย่างรวดเร็วชุดมินิ TS ประเภท แบบตรง
  • การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อย่างรวดเร็วชุดมินิ TS ประเภท แบบตรง
  • การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อย่างรวดเร็วชุดมินิ TS ประเภท แบบตรง
  • การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อย่างรวดเร็วชุดมินิ TS ประเภท แบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับสินค้าในหน้านี้
    เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไปในแต่ละ รหัสรุ่น/ Part number โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา / ใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว ชนิดตรง ที่ช่วยให้ติดและถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วด้วยการทำงาน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งสวมเร็ว ขนาดกะทัดรัดช่วยให้ ประหยัดพื้นที่ และ พิทช์ ทช์เล็กน้อย
· ลดขนาดลง 40% ในปริมาตรและ 20% ใน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
· มีรุ่นต่างๆ มากมาย เช่น ข้อต่องอ 45 องศาและแบบไขว้ ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แคบ
· ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ได้ทุกประเภทตั้งแต่แบบกะทัดรัดไปจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่
· การแบ่งปัน สายยาง ไนล่อน และ สายยาง ยูรีเทน
· เน้นความง่ายในการใช้งาน เช่น ส่วน กระบวนการซีล ส่วนเกลียว
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ในทุกอุตสาหกรรม

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของTS

ดรออิ้งบอกขนาด ของTS

ดรออิ้งบอกขนาด ของ คอลเลท

ดรออิ้งบอกขนาด ของ คอลเลท

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของTS

ลักษณะภายนอก ของTS

รายการขนาด สายยาง รองรับการใช้งาน
⌀1.8, ⌀1.3⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
ความดัน ใช้งานสูงสุด0.9 mpa
ใช้ ความดันสุญญากาศ-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 60 °C
สายยาง แนะนำ ^noteสายยาง ยูรีเทนสายยาง ยูรีเทน , สายยาง ไนล่อน

[หมายเหตุ]: ด้วย ปะเก็น หรือ เครื่องกวาดตะกอน ซีล
ข้อควรระวัง: ควรใช้ สายยาง ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่ ความแม่นยำ ภายใน ±0.1 มม. ของขนาด ขนาดเกลียว

 
โครงสร้างภายในและ วัสดุ หลัก

โครงสร้างภายในและ วัสดุ หลัก
ตัวหยุด สายยาง , ตัวเครื่อง เรซิ่น , ตัวเครื่อง โลหะ, ฟัน ล็อค , คอลเลท, สายยาง , แหวน ไกด์ , ปลอกยางยืด, โอริง ริง, ยาแนว เกลียว

 
สำหรับ ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.)

สำหรับ ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.)
ตัวหยุด สายยาง , ตัว เรซิ่น , ตัวเครื่อง โลหะ , เหล็กกล้า Free-cutting , ฟัน ล็อค , คอลเลท, สายยาง, ไกด์ ลิงค์ , ปลอกยางยืด , โอริง ริง , ปะเก็น

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀D
RABL^โน้ตCด้านทแยงมุม
H
xYพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(ตารางมิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กรัม)
TS2-M3M1.8M3 × 0.52.512.19.68.454.80.71
TS2-M5MM5 × 0.8311.88.870.82.3
TS3-M3M3M3 × 0.52.51310.59.35.5760.71.1
TS3-M5MM5 × 0.8315.612.610.989.87.833.4
TS3-M6MM6 × 13.916.612.73.7
TS4-M3M4M3 × 0.52.515.112.610.989.87.80.92.4
TS4-M5MM5 × 0.8315.63.83.2
TS4-M6MM6 × 13.916.612.710.99.87.86.33.6
TS4-01MR1/8815.611.6106.46.6
TS6-M5M6M5 × 0.83171411.71011.89.83.64.5
TS6-M6MM6 × 13.91814.16.34.8
TS6-01MR1/8817.613.66

ข้อมูลช่วยในการเลือก

รหัสการสั่งซื้อ

รหัสการสั่งซื้อ

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่เปิดตัว และมีความน่าเชื่อถือและมี ราง ที่พิสูจน์แล้ว
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
TS2-M3M
TS2-M5M
TS3-M3M
TS3-M5M
TS4-01M
TS4-M3M
TS4-M3M-D
TS4-M5M
TS4-M5M-D
TS4-M6M
TS6-01M
TS6-01M-D
TS6-M5M
TS6-M5M-D
TS6-M6M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M ไม่มี สเปค น้ำมัน สายยาง แนะนำ

฿ 1,157.72

AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน [SUS303, SUS304] SUS3041.8M3×0.5ไม่มีท่อยูรีเทน

฿ 92.95

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)1.8M5×0.8ไม่มีท่อยูรีเทน

฿ 83.34

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้า Free-cutting3M3×0.5ไม่มีท่อยูรีเทน

฿ 757.72

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)3M5×0.8ไม่มีท่อยูรีเทน

฿ 59.65

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)4R1/8ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 986.00

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เหล็กกล้า Free-cutting4M3×0.5ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 1,922.32

AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)4M3×0.5มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 64.48

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)4M5×0.8ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 1,266.29

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)4M5×0.8มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 71.50

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)4M6×1ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 790.83

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)6R1/8ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 1,012.96

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)6R1/8มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 666.67

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)6M5×0.8ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 1,254.10

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)6M5×0.8มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 74.13

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)6M6×1ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR)
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง แบบตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ
สเปค NCU ไม่มี